高い伝達トルク、大きい許容ミスアラインメント、ノーバックラッシのディスク型カッ...
ケイフレックスカップリング Sタイプの外観
ケイフレックスカップリング Sタイプの寸法図
(1)ハブS/(2)中間プレート/(3)板ばね
/(4)六角ボルトA/(5)ブッシュA/(6)ワッシャ/(7)六角ボルトB/(8)ブッシュB
板バネエレメントの構図
ケイフレックスカップリング Sタイプの寸法図
有限要素法(FEM)による応力解析図
特長
注意事項
金属性板ばねは、独自の開発による分割エレメントを採用しており、優れたフレキシブル性と高い信頼性を実現し、特許取得しました。
エレメントは精選されたステンレス鋼0.3mm及び0.5mm厚の積層エレメントです。
型番 |
許容トルク(範囲)(N・m) |
外径A(φ) |
許容トルク(N・m) |
全長W(mm) |
許容偏心(mm) |
許容偏角(deg) |
最高回転数(範囲)(r/min) |
許容エンドプレイ(±)(mm) |
最高回転数(r/min) |
最大軸穴径(下穴品) D1max(φ) |
最小軸穴径(下穴品) D1min(φ) |
分割数 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
10~20未満
|
60
|
10
|
50
|
0.4
|
1
|
10,001~30,000
|
0.5
|
20000
|
20
|
6
|
4
| 10 | 1個 | 10,164円(
11,180円
) | 3日目 | |
100.01~500.00
|
81
|
100
|
64.8
|
0.5
|
1
|
10,001~30,000
|
0.7
|
20000
|
32
|
10
|
4
| 10 | 10個 | 19,488円(
21,437円
) | 3日目 | |
100.01~500.00
|
93
|
180
|
72.4
|
0.6
|
1
|
10,001~30,000
|
1.3
|
18000
|
35
|
12
|
4
| 10 | 1個 | 20,737円(
22,811円
) | 3日目 | |
100.01~500.00
|
104
|
250
|
83
|
0.7
|
1
|
10,001~30,000
|
1.5
|
15000
|
42
|
15
|
4
| 10 | 1個 | 21,628円(
23,791円
) | 3日目 | |
100.01~500.00
|
126
|
450
|
100.2
|
0.8
|
1
|
10,001~30,000
|
1.8
|
13000
|
50
|
15
|
4
| 10 | 1個 | 29,025円(
31,928円
) | 3日目 | |
500.01~1,000.00
|
143
|
800
|
117.6
|
0.6
|
0.7
|
10,001~30,000
|
0.6
|
12000
|
60
|
15
|
6
| 10 | 1個 | 39,369円(
43,306円
) | 3日目 | |
5,000.01~
|
276
|
10000
|
260
|
1.4
|
0.7
|
4,001~7,000
|
2
|
5000
|
120
|
50
|
6
| 10 | 1個 | 207,380円(
228,118円
) | 7日目 | |
1,000.01~5,000.00
|
168
|
1300
|
136.4
|
0.7
|
0.7
|
7,001~10,000
|
0.7
|
10000
|
74
|
25
|
6
| 10 | 1個 | 54,761円(
60,237円
) | 3日目 | |
5,000.01~
|
308
|
15000
|
307.0
|
1.5
|
0.7
|
4,001~7,000
|
2.2
|
4300
|
133
|
60
|
6
| 10 | 1個 | 308,537円(
339,391円
) | 7日目 | |
1,000.01~5,000.00
|
194
|
2100
|
153.0
|
0.8
|
0.7
|
7,001~10,000
|
0.8
|
8000
|
83
|
25
|
6
| 10 | 1個 | 76,467円(
84,114円
) | 3日目 | |
1,000.01~5,000.00
|
214
|
3400
|
178.4
|
0.9
|
0.7
|
4,001~7,000
|
0.9
|
6500
|
95
|
45
|
6
| 10 | 1個 | 93,310円(
102,641円
) | 3日目 | |
5,000.01~
|
246
|
5400
|
208.8
|
1.2
|
0.7
|
4,001~7,000
|
1.2
|
5500
|
109
|
50
|
6
| 10 | 1個 | 162,904円(
179,194円
) | 3日目 | |
5,000.01~
|
276
|
7000
|
241.2
|
1.4
|
0.7
|
4,001~7,000
|
1.4
|
5000
|
118
|
50
|
6
| 10 | 1個 | 225,946円(
248,541円
) | 7日目 |
Loading...
高い伝達トルク、大きい許容ミスアラインメント、ノーバックラッシのディスク型カップリング。
【特長】
・トルクに対して高い剛性をもち、且つ、軸方向のやわらかさを追求した独自のデザインです。
・二列の板ばねエレメントを2ヶのハブの外側に取付けるため、全長が短く、他のディスクカップリングより省スペースとなります。
・トルクを伝達するエレメント間の距離が大きくとれるので、相当のミスアラインメントが許容されます。
・潤滑剤は全く不要なため、取付け後はメンテナンスフリーで、長期のご使用に満足いただけます。
・すべての動力の伝達は、剛性をもつ複合薄板ばねにより行われますので、バックラッシュがなく、正確に軸の回転が伝達されます。
・金属性で無潤滑のため、粉塵、高温、低温環境下での使用が可能です。さらに、特殊な材質や表面処理により、あらゆる環境に対応できます。
・芯出し後、エレメントは、最初ハブ部にリーマボルトにより取付け、次に他端を中間プレートに取付けることで簡単に組み立てられます。
・板ばねエレメントは、精選されたステンレス鋼板より無駄なく板取りされます。
【用途】
・圧縮機、エレベーター、ポンプ、破砕機、送風機、印刷機、コンベアー、押出機、製紙機械、発電機など。