(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 異径チーズ

ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 異径チーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,433円 ~ 114,508円
税込価格
2,676円 ~ 125,959円

JIS B2312、JIS B2313適合 配管用突合せ溶接式管継手。材質はS...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 異径チーズ 外形図

径違いT

製品仕様

寸法許容差

項目管継手
の種類
径の呼び
A15~6580~100125~200250~450500~600650~750800~1,200
B1/2~2 1/23~45~810~1820~2426~3032~48
許容差
端部の外径
(D・D1・D2
全ての管継手-0.8~+1.6±1.6-1.6~+2.4-3.2~+4.0-4.8~+6.4
端面の内径(ID)±0.8±1.6±3.2±4.8
厚さ+規定しない、-12.5%
中心から端面までの距離
(H・F・C・M)
45E(L)
90E(L)
90E(S)・T
±1.6±2.4±3.2±4.8
端部の外周長全ての管継手-±0.5%

規格表

ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 異径チーズ 規格表

注:青字は同径Tを表わし、他は径違いTを表わす。
径の呼びが350A(14B)以上のM寸法は、受渡当事者間の協定によりこれ以下にしてもよい。

性能・試験情報

ステンレス鋼/配管用突合せ溶接式管継手の原材料規格

突合せ溶接式管継手対応する鋼管対応する鋼板機械的性質
JIS B2312/JIS B2313JIS G3459/JIS G3468JIS G4304/JIS G4305引張強さ
(N/mm2
耐力
(N/mm2
伸び
(%)
硬さ
(HRB)
SUS304(W)SUS304TP/SUS304TPY
-
-
SUS304
520以上205以上※35以上
40以上
-
90以下
SUS316(W)SUS316TP/SUS316TPY
-
-
SUS316
520以上205以上※35以上
40以上
-
90以下
SUS316L(W)SUS316LTP/SUS316LTPY
-
-
SUS316L
480以上175以上※35以上
40以上
-
90以下

※印は銅管(8mm以上)の12号試験片での縦方向の伸び(%)を示す。無印は銅板の伸び(%)とする。

鋼種JIS化学成分(%)
CSiMnPSNiCrMo
SUS304G3459/G3468(鋼管)
G4304/G4305(鋼板)
0.08以下1.00以下2.00以下0.045以下0.030以下8.00~11.00
8.00~10.50
18.00~20.00-
SUS316G3459/G3468(鋼管)
G4304/G4305(鋼板)
0.08以下1.00以下2.00以下0.045以下0.030以下10.00~14.0016.00~18.002.00~3.00
SUS316LG3459/G3468(鋼管)
G4304/G4305(鋼板)
0.030以下1.00以下2.00以下0.045以下0.030以下12.00~16.00
12.00~15.00
16.00~18.002.00~3.00

型番リスト

型番
材質
同径・異径
径の呼び 1
径の呼び 2
呼び厚さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[ステンレス] SUS304W
異径
3B
2 1/2B
SCH10

1個

7,291( 8,020円 )

3日目

[ステンレス] SUS304W
異径
4B
2 1/2B
SCH10

1個

10,589( 11,648円 )

2日目

[ステンレス] SUS304W
異径
5B
2 1/2B
SCH10

1個

17,023( 18,725円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS B2312、JIS B2313適合 配管用突合せ溶接式管継手。材質はSUS304W、SUS316LW、SUS316Wの3種類を取扱。SCHは10S、20S、40Sにてご提供。
【特長】
・MIEテクノの製品は、優れた技術と豊富な経験により、材料の受け入れから製品まで、徹底した品質管理のもとに製造されており、品質の安定した極めて信頼性の高いものです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 異径チーズ

ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 異径チーズ

    突合せ溶接式管継手-ステンレス鋼製T(同径/違径)

    突合せ溶接式管継手-ステンレス鋼製T(同径/違径)

      突合せ溶接式管継手 鋼管製 T(同径/違径) 黒管

      突合せ溶接式管継手 鋼管製 T(同径/違径) 黒管

        ステンレス製突合せ溶接式管継手 径違いチーズ SUS304 20S

        ステンレス製突合せ溶接式管継手 径違いチーズ SUS304 20S

          ステンレス製突合せ溶接式管継手 径違いチ-ズ SUS304 10S

          ステンレス製突合せ溶接式管継手 径違いチ-ズ SUS304 10S

            ステンレス製突合せ溶接式管継手 径違いチ-ズ SUS304

            ステンレス製突合せ溶接式管継手 径違いチ-ズ SUS304

              ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 同径チーズ

              ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 同径チーズ

                突合せ溶接式管継手 鋼管製 T(同径/違径) 白管

                突合せ溶接式管継手 鋼管製 T(同径/違径) 白管

                  ステンレス製突合せ溶接式管継手 同径チ-ズ SUS304 S40

                  ステンレス製突合せ溶接式管継手 同径チ-ズ SUS304 S40

                    ステンレス製突合せ溶接式管継手 同径チ-ズ SUS304 20S

                    ステンレス製突合せ溶接式管継手 同径チ-ズ SUS304 20S

                      ステンレス製突合せ溶接式管継手 同径チ-ズ SUS304 10S

                      ステンレス製突合せ溶接式管継手 同径チ-ズ SUS304 10S

                        溶接式管継手同径T

                        溶接式管継手同径T

                          高圧用 さし込み継手 SW T/チーズ

                          高圧用 さし込み継手 SW T/チーズ

                            メーカー MIEテクノ ベンカン機工 ベンカン機工 イノック イノック イノック MIEテクノ ベンカン機工 イノック イノック イノック ベンカン機工 フジトク
                            通常価格 2,433円 2,911円 1,307円 2,507円 1,802円 3,308円 2,319円 1,543円 2,579円 2,261円 1,670円 1,851円 674円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   4日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   5日目~   5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            種類 突合型 - 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 差込型
                            継手 形状 異径ティー - ティー ティー ティー ティー 同径ティー ティー ティー ティー ティー ティー ティー
                            使用流体 メーカー規定なし 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 メーカー規定なし 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 水 / 蒸気 / 油

                            ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 異径チーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            水のタンクの圧力試験の配管に利用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/16
                            水のタンクの圧力試験設備の配管に使用しています。使用流体は水です。ステンレス製溶接式管継手径違いチーズSUS304 10S、ステンレス製管フランジSUS F304差し込み溶接フランジ、PTFE FFパッキン、ステンレス鋼管(シームレス)切断品と一緒に購入しました。ラインナップが目的に合うものでしたのでこの商品を選定しました。溶接をしましたが、特に気になる点はありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました