JIS B2312、JIS B2313適合 配管用突合せ溶接式管継手。材質はS...
外径・内径・厚さ
項目 | 管継手 の種類 | 径の呼び | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15~65 | 80~100 | 125~200 | 250~450 | 500~600 | 650~750 | 800~1,200 | ||
B | 1/2~2 1/2 | 3~4 | 5~8 | 10~18 | 20~24 | 26~30 | 32~48 | ||
許容差 | |||||||||
端部の外径 (D・D1・D2) | 全ての管継手 | -0.8~+1.6 | ±1.6 | -1.6~+2.4 | -3.2~+4.0 | -4.8~+6.4 | |||
端面の内径(ID) | ±0.8 | ±1.6 | ±3.2 | ±4.8 | |||||
厚さ | +規定しない、-12.5% | ||||||||
中心から中心までの距離(P) | 180E(L) 180E(S) | ±6.4 | ±9.5 | - | |||||
背から端面までの距離(K) | ±6.4 | - | |||||||
端面と端面とのずれ(U)最大 | 1.6 | 3.2 | - | ||||||
端部の外周長 | 全ての管継手 | - | ±0.5% |
突合せ溶接式管継手 | 対応する鋼管 | 対応する鋼板 | 機械的性質 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
JIS B2312/JIS B2313 | JIS G3459/JIS G3468 | JIS G4304/JIS G4305 | 引張強さ (N/mm2) | 耐力 (N/mm2) | 伸び (%) | 硬さ (HRB) |
SUS304(W) | SUS304TP/SUS304TPY - | - SUS304 | 520以上 | 205以上 | ※35以上 40以上 | - 90以下 |
SUS316(W) | SUS316TP/SUS316TPY - | - SUS316 | 520以上 | 205以上 | ※35以上 40以上 | - 90以下 |
SUS316L(W) | SUS316LTP/SUS316LTPY - | - SUS316L | 480以上 | 175以上 | ※35以上 40以上 | - 90以下 |
※印は銅管(8mm以上)の12号試験片での縦方向の伸び(%)を示す。無印は銅板の伸び(%)とする。
鋼種 | JIS | 化学成分(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | ||
SUS304 | G3459/G3468(鋼管) G4304/G4305(鋼板) | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00~11.00 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
SUS316 | G3459/G3468(鋼管) G4304/G4305(鋼板) | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
SUS316L | G3459/G3468(鋼管) G4304/G4305(鋼板) | 0.030以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 12.00~16.00 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
型番 |
材質 |
同径・異径 |
径の呼び 1 |
呼び厚さ | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
[ステンレス] SUS304W
|
同径
|
1B
|
SCH10
| 1個 | 5,697円(
6,267円
) | 8日目 | |
[ステンレス] SUS304W
|
同径
|
3/4B
|
SCH20
| 1個 | 4,825円(
5,308円
) | 8日目 |
Loading...
JIS B2312、JIS B2313適合 配管用突合せ溶接式管継手。材質はSUS304W、SUS316LW、SUS316Wの3種類を取扱。SCHは10S、20S、40Sにてご提供。
【特長】
・MIEテクノの製品は、優れた技術と豊富な経験により、材料の受け入れから製品まで、徹底した品質管理のもとに製造されており、品質の安定した極めて信頼性の高いものです