(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUS304-NSL-3B-150
ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 片長ニップル<NSL> ネジコミシキ カタナガニップルNSL

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 片長ニップル<NSL> SUS304-NSL-3B-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,786円
税込単価
5,265円

【特長】・材料はステンレスを使用していますので、耐食性にすぐれ、外観も美しく衛...

詳細情報を確認する

型番

SUS304-NSL-3B-150 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SUS304-NSL-3B-150 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 片長ニップル<NSL> 外形図

製品仕様

材質

SUS304

検査圧力

耐圧2.5MPa(25.5kgf/cm2水圧
漏れ0.5MPa(5.1kgf/cm2空気圧

流体と最高使用圧力(JIS B 2301相当)

流体の状態最高使用圧力MPa
(kgf/cm2
120℃以下の静流水2.0(20.4)
220℃以下の蒸気、空気、ガス、油及び脈動水1.4(14.3)
300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油1.0(10.2)

接続するねじ規格

JIS B 0203 管用テーパねじ

規格表

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 片長ニップル<NSL> 規格表

注意・禁止事項

使用上の注意

【保管】
水分、油、ホコリ等の付着物を除去し、鉄等の異種金属との接触をさけビニール袋に入れ、屋内で保管して下さい。

【取扱い】
落下、衝撃を与えないように注意して下さい。特にねじ部の損傷は漏れの原因となります。

【ねじ加工】
接続する継手及びパイプのねじ加工は、JIS B 0203(下表)に適合させて下さい。
(1)テーパーおねじ・・・サイズに合わせた規定の山形で、1/16テーパー部の完全ねじ部の長さは、下表のα+f以上にして下さい。
(2)テーパーめねじ・・・サイズに合わせた規定の山形で、1/16テーパー部の有効ねじ部の長さは、不全完ねじ部がある場合((2)-1)はl以上、不完全ねじ部がない場合((2)-2)はt以上にして下さい。
※なお、ねじ部の検査には、JIS B 0253の管用テーパーねじゲージを使用します。

【接続】
ねじ部を確認し、ゴミ、油類をシンナー等で除去して下さい。シール及びシール剤は、温度、流体に適したものを使用して下さい。

【施工】
温度変化、振動等がある場合は、伸縮管継手、フレキシブル管等の設置を考慮して下さい。
ユニオンはパッキン又はガスケットシール構造のため高温(約200℃以上)使用の場合は、昇温後ユニオンナットの増締(ホットボルティング)を行って下さい。戻し配管は、1/4回転程度までなら問題ありません。

【施工後】
配管を適当なところで区分して、もれ検査を行なって下さい。もれ検査は、締め忘れ、漏水等を確認するため、必す保温工事前に行なって下さい。

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 片長ニップル<NSL> 使用例
ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 片長ニップル<NSL> 使用例2

注(1) この呼びは、テーパおねじに対するもので、テーパめねじ及び平行めねじの場合は、Rの記号をRc又はRpとする。
管用ねじを表わす記号(R、Rc及びRp)は必要に応じて省略してもよい。

型番リスト

型番
ねじの呼び1
長さL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUS304-NSL-3B-150

3B(80A)
150

1個

4,786( 5,265円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料はステンレスを使用していますので、耐食性にすぐれ、外観も美しく衛生的です。錆こぶの心配もなく、塗装やメッキの必要もありません

カタログ

Loading...

SUS304-NSL-3B-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 片長ニップル<NSL>の型番SUS304-NSL-3B-150のページです。
型番SUS304-NSL-3B-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 片長ニップル<NSL>

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 片長ニップル<NSL>

    ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 両長ニップル<NL>

    ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 両長ニップル<NL>

      ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ユニオン<U>

      ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ユニオン<U>

        ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ハーフテーパーソケット<HPTS>

        ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ハーフテーパーソケット<HPTS>

          ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ストリートエルボ<SE>

          ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ストリートエルボ<SE>

            ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 片ニップル<NS>

            ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 片ニップル<NS>

              ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 テーパーソケット<PTS>

              ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 テーパーソケット<PTS>

                ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 両ニップル<N>

                ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 両ニップル<N>

                  ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 クロス<X>

                  ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 クロス<X>

                    ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ティー<T>

                    ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ティー<T>

                      ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 異径ティー<TR>

                      ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 異径ティー<TR>

                        ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ブッシング<B>

                        ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ブッシング<B>

                          ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 プラグ<P>

                          ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 プラグ<P>

                            メーカー MIEテクノ MIEテクノ MIEテクノ MIEテクノ MIEテクノ MIEテクノ MIEテクノ MIEテクノ MIEテクノ MIEテクノ MIEテクノ MIEテクノ MIEテクノ
                            通常価格 351円 388円 1,899円 642円 1,049円 160円 552円 272円 2,516円 1,047円 1,203円 428円 409円
                            通常出荷日 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔鋼管 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔鋼管 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔鋼管 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ(端末)
                            接続形状 片ニップル 両ニップル メス・メスユニオン ソケット ストリートエルボ 片ニップル ソケット 両ニップル クロス ティー ティー ブッシング プラグ
                            ねじの種類1 R R Rc Rc Rc R Rc R Rc Rc Rc R R
                            材質 SUS304 SUS304 SCS13A SUS304 SCS13A SUS304 SUS304 SUS304 SCS13A SCS13A SCS13A SCS13A -

                            ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 片長ニップル<NSL>のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUS304-NSL-1/2B-100
                            SUS304-NSL-1/2B-150
                            SUS304-NSL-1/2B-200
                            SUS304-NSL-1/4B-50
                            SUS304-NSL-1/8B-200
                            SUS304-NSL-21/2B-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び1 長さL
                            (mm)

                            600円

                            ( 660円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1/2B(15A)100

                            560円

                            ( 616円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1/2B(15A)150

                            1,335円

                            ( 1,469円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1/2B(15A)200

                            351円

                            ( 386円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1/4B(8A)50

                            953円

                            ( 1,048円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1/8B(6A)200

                            3,370円

                            ( 3,707円 )
                            1個 -

                            6日目

                            2 1/2B(65A)100

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました