(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUS304-NS-1B
ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 片ニップル<NS> MIE ネジコミシキカンツギテカタニップル

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 片ニップル<NS> SUS304-NS-1B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
741円
税込単価
815円

【特長】・材料はステンレスを使用していますので、耐食性にすぐれ、外観も美しく衛...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

SUS304-NS-1B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SUS304-NS-1B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 片ニップル<NS> 外形図

製品仕様

材質

SUS304

検査圧力

耐圧2.5MPa(25.5kgf/cm2水圧
漏れ0.5MPa(5.1kgf/cm2空気圧

流体と最高使用圧力(JIS B 2301相当)

流体の状態最高使用圧力MPa
(kgf/cm2
120℃以下の静流水2.0(20.4)
220℃以下の蒸気、空気、ガス、油及び脈動水1.4(14.3)
300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油1.0(10.2)

接続するねじ規格

JIS B 0203 管用テーパねじ

規格表

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 片ニップル<NS> 規格表

注意・禁止事項

使用上の注意

【保管】
水分、油、ホコリ等の付着物を除去し、鉄等の異種金属との接触をさけビニール袋に入れ、屋内で保管して下さい。

【取扱い】
落下、衝撃を与えないように注意して下さい。特にねじ部の損傷は漏れの原因となります。

【ねじ加工】
接続する継手及びパイプのねじ加工は、JIS B 0203(下表)に適合させて下さい。
(1)テーパーおねじ・・・サイズに合わせた規定の山形で、1/16テーパー部の完全ねじ部の長さは、下表のα+f以上にして下さい。
(2)テーパーめねじ・・・サイズに合わせた規定の山形で、1/16テーパー部の有効ねじ部の長さは、不全完ねじ部がある場合((2)-1)はl以上、不完全ねじ部がない場合((2)-2)はt以上にして下さい。
※なお、ねじ部の検査には、JIS B 0253の管用テーパーねじゲージを使用します。

【接続】
ねじ部を確認し、ゴミ、油類をシンナー等で除去して下さい。シール及びシール剤は、温度、流体に適したものを使用して下さい。

【施工】
温度変化、振動等がある場合は、伸縮管継手、フレキシブル管等の設置を考慮して下さい。
ユニオンはパッキン又はガスケットシール構造のため高温(約200℃以上)使用の場合は、昇温後ユニオンナットの増締(ホットボルティング)を行って下さい。戻し配管は、1/4回転程度までなら問題ありません。

【施工後】
配管を適当なところで区分して、もれ検査を行なって下さい。もれ検査は、締め忘れ、漏水等を確認するため、必す保温工事前に行なって下さい。

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 片ニップル<NS> 使用例
ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 片ニップル<NS> 使用例2

注(1) この呼びは、テーパおねじに対するもので、テーパめねじ及び平行めねじの場合は、Rの記号をRc又はRpとする。
管用ねじを表わす記号(R、Rc及びRp)は必要に応じて省略してもよい。

型番リスト

型番
ねじの呼び1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUS304-NS-1B

1B(25A)

1個

741( 815円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料はステンレスを使用していますので、耐食性にすぐれ、外観も美しく衛生的です。錆こぶの心配もなく、塗装やメッキの必要もありません

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

Loading...

SUS304-NS-1Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 片ニップル<NS>の型番SUS304-NS-1Bのページです。
型番SUS304-NS-1Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 片ニップル<NS>

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 片ニップル<NS>

    ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 両ニップル<N>

    ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 両ニップル<N>

      ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 両長ニップル<NL>

      ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 両長ニップル<NL>

        SUS P-NIステンレス鋼鋼管製管継手 片ねじパイプニップル

        SUS P-NIステンレス鋼鋼管製管継手 片ねじパイプニップル

          ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 片長ニップル<NSL>

          ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 片長ニップル<NSL>

            パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 フレキ用深型ニップル(給湯器用)

            パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 フレキ用深型ニップル(給湯器用)

              ステンレス継手 長ニップル SFN3型

              ステンレス継手 長ニップル SFN3型

                パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 ネジ変換アダプタS2TEF-C

                パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 ネジ変換アダプタS2TEF-C

                  高圧用 ねじ込み継手 PT 6P/六角プラグ

                  高圧用 ねじ込み継手 PT 6P/六角プラグ

                    片ニップル(SUS304TP)

                    片ニップル(SUS304TP)

                      フローバル 片ニップル(SUS304TP) 04101307

                      フローバル 片ニップル(SUS304TP) 04101307

                        ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 テーパーソケット<PTS>

                        ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 テーパーソケット<PTS>

                          片ニップル 呼び径(A)50 SUS304

                          片ニップル 呼び径(A)50 SUS304

                            メーカー MIEテクノ MIEテクノ MIEテクノ JFE継手 MIEテクノ ミヤコ オンダ製作所 ミヤコ フジトク フローバル フローバル MIEテクノ イノック
                            通常価格 160円 272円 388円 524円 351円 1,038円 297円 1,537円 262円 264円 1,254円 552円 891円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   6日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 - 継手 -
                            接続種類 ねじ⇔鋼管 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔鋼管 ねじ⇔鋼管 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ(端末) ねじ⇔鋼管 - ねじ⇔ねじ同径・同種 -
                            接続形状 片ニップル 両ニップル 両ニップル - 片ニップル ブッシング 長ニップル ブッシング プラグ ニップル - ソケット -
                            ねじの種類1 R R R R R G(おねじ) R Rc R - - Rc -
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 ステンレス SUS304 黄銅製 SUS304TP 黄銅製 - SUS304TP - SUS304 -

                            ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 片ニップル<NS>のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUS304-NS-1/8B
                            SUS304-NS-11/2B
                            SUS304-NS-11/4B
                            SUS304-NS-3/4B
                            SUS304-NS-3/8B
                            SUS304-NS-3B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び1

                            173円

                            ( 190円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1/8B(6A)

                            652円

                            ( 717円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1 1/2B(40A)

                            578円

                            ( 636円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1 1/4B(32A)

                            282円

                            ( 310円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            3/4B(20A)

                            160円

                            ( 176円 )
                            1個 -

                            6日目

                            3/8B(10A)

                            1,691円

                            ( 1,860円 )
                            1個 -

                            6日目

                            3B(80A)

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました