【特長】・材料はステンレスを使用していますので、耐食性にすぐれ、外観も美しく衛...
材質:SUS304
呼び径:10A(3/8B)
耐圧 | 2.5MPa(25.5kgf/cm2) | 水圧 |
漏れ | 0.5MPa(5.1kgf/cm2) | 空気圧 |
流体の状態 | 最高使用圧力MPa (kgf/cm2) |
---|---|
120℃以下の静流水 | 2.0(20.4) |
220℃以下の蒸気、空気、ガス、油及び脈動水 | 1.4(14.3) |
300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 | 1.0(10.2) |
JIS B 0203 管用テーパねじ
【保管】
水分、油、ホコリ等の付着物を除去し、鉄等の異種金属との接触をさけビニール袋に入れ、屋内で保管して下さい。
【取扱い】
落下、衝撃を与えないように注意して下さい。特にねじ部の損傷は漏れの原因となります。
【ねじ加工】
接続する継手及びパイプのねじ加工は、JIS B 0203(下表)に適合させて下さい。
(1)テーパーおねじ・・・サイズに合わせた規定の山形で、1/16テーパー部の完全ねじ部の長さは、下表のα+f以上にして下さい。
(2)テーパーめねじ・・・サイズに合わせた規定の山形で、1/16テーパー部の有効ねじ部の長さは、不全完ねじ部がある場合((2)-1)はl以上、不完全ねじ部がない場合((2)-2)はt以上にして下さい。
※なお、ねじ部の検査には、JIS B 0253の管用テーパーねじゲージを使用します。
【接続】
ねじ部を確認し、ゴミ、油類をシンナー等で除去して下さい。シール及びシール剤は、温度、流体に適したものを使用して下さい。
【施工】
温度変化、振動等がある場合は、伸縮管継手、フレキシブル管等の設置を考慮して下さい。
ユニオンはパッキン又はガスケットシール構造のため高温(約200℃以上)使用の場合は、昇温後ユニオンナットの増締(ホットボルティング)を行って下さい。戻し配管は、1/4回転程度までなら問題ありません。
【施工後】
配管を適当なところで区分して、もれ検査を行なって下さい。もれ検査は、締め忘れ、漏水等を確認するため、必す保温工事前に行なって下さい。
注(1) この呼びは、テーパおねじに対するもので、テーパめねじ及び平行めねじの場合は、Rの記号をRc又はRpとする。
管用ねじを表わす記号(R、Rc及びRp)は必要に応じて省略してもよい。
Loading...
【特長】
・材料はステンレスを使用していますので、耐食性にすぐれ、外観も美しく衛生的です。錆こぶの心配もなく、塗装やメッキの必要もありません
Loading...
SUS304-MU-3/8Bで型番確定
ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 U型サイホン<MU>の型番SUS304-MU-3/8Bのページです。
型番SUS304-MU-3/8Bに関する仕様情報を記載しております。