(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 テーパーソケット<PTS>

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 テーパーソケット<PTS> (レビュー)

通常価格(税別)
552円 ~ 1,983円
税込価格
607円 ~ 2,181円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・材料はステンレスを使用していますので、耐食性にすぐれ、外観も美しく衛生的です。錆こぶの心配もなく、塗装やメッキの必要もありません

(i)ご注意

  • 当シリーズの製品は許容差±1mmとなります。

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 テーパーソケット<PTS>のレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    当社製品加工に使用しています
    評価 3.0満足度:3.02020/03/24
    当社で製作しているステンレス製のタンクの吐出口・排水口等に穴あけをして、このねじ込み式管継手テーパーソケットを差込、隅肉溶接で取り付けています。ミスミからは以前にも購入したことがあるので、ネットから注文・購入しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 テーパーソケット<PTS>

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 テーパーソケット<PTS>

    ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 異径エルボ<ER>

    ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 異径エルボ<ER>

      ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ハーフテーパーソケット<HPTS>

      ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ハーフテーパーソケット<HPTS>

        ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 異径ティー<TR>

        ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 異径ティー<TR>

          ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ユニオン<U>

          ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ユニオン<U>

            ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 両長ニップル<NL>

            ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 両長ニップル<NL>

              ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ティー<T>

              ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ティー<T>

                ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 クロス<X>

                ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 クロス<X>

                  ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ストリートエルボ<SE>

                  ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ストリートエルボ<SE>

                    ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ブッシング<B>

                    ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ブッシング<B>

                      ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 プラグ<P>

                      ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 プラグ<P>

                        ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 キャップ<C>

                        ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 キャップ<C>

                          ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ストレートソケット<S>

                          ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ストレートソケット<S>

                            メーカー MIEテクノ MIEテクノ MIEテクノ MIEテクノ MIEテクノ MIEテクノ MIEテクノ MIEテクノ MIEテクノ MIEテクノ MIEテクノ MIEテクノ MIEテクノ
                            通常価格 552円 928円 642円 1,203円 1,899円 388円 1,047円 2,516円 1,049円 428円 409円 507円 341円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔鋼管 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ(端末) ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種
                            接続形状 ソケット 90°エルボ ソケット ティー メス・メスユニオン 両ニップル ティー クロス ストリートエルボ ブッシング プラグ キャップ ソケット
                            ねじの種類1 Rc Rc Rc Rc Rc R Rc Rc Rc R R Rc Rp
                            材質 SUS304 SCS13A SUS304 SCS13A SCS13A SUS304 SCS13A SCS13A SCS13A SCS13A - SCS13A SUS304

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。