(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 異径エルボ<ER>

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 異径エルボ<ER> (レビュー)

通常価格(税別)
928円 ~ 5,498円
税込価格
1,021円 ~ 6,048円
通常出荷日
3日目
【特長】
・材料はステンレスを使用していますので、耐食性にすぐれ、外観も美しく衛生的です。錆こぶの心配もなく、塗装やメッキの必要もありません
・鋳造品は、高強度ステンレスSCS13Aを素材とし、ロストワックス精密鋳造により製造し、熱処理~酸洗を施します。これにより、組織がきめ細かく安定し高強度で安心してご使用いただけます。又、表面肌は緻密で美しく寸法制度も十分です

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 異径エルボ<ER>のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    設備配管
    評価 5.0満足度:5.02022/04/05
    この商品は自社の設備配管を追加することになったため、購入・設置したものになります。配管の規格に合うものを選んで購入していますので、満足できる配管設備が設置できました。ミスミから購入したのはカタログで商品の選択が容易にできて、納期も早かったのが理由になります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 異径エルボ<ER>

ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 異径エルボ<ER>

    ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 90°エルボ

    ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 90°エルボ

      ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 45°エルボ

      ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 45°エルボ

        イノック 径違いエルボ

        イノック 径違いエルボ

          管継手 エルボ

          管継手 エルボ

            CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 45°エルボ

            CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 45°エルボ

              CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 バンド付45°エルボ

              CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 バンド付45°エルボ

                NPT継手 90°E/エルボ

                NPT継手 90°E/エルボ

                  WS継手 エルボ(バンド付)

                  WS継手 エルボ(バンド付)

                    ステンレス製ねじ込み管継手 バンド無エルボ

                    ステンレス製ねじ込み管継手 バンド無エルボ

                      ステンレス鋼製ねじ込み管継手45°エルボ

                      ステンレス鋼製ねじ込み管継手45°エルボ

                        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 樹脂製絶縁継手

                        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 樹脂製絶縁継手

                          可鍛鋳鉄製管継手45°エルボ(白・黒継手)

                          可鍛鋳鉄製管継手45°エルボ(白・黒継手)

                            メーカー MIEテクノ MIEテクノ MIEテクノ イノック 日立金属 シーケー金属 シーケー金属 フジトク 日立金属 ナゴヤ 吉年 ベンカンジャパン 吉年
                            通常価格 928円 658円 1,120円 716円 257円 465円 439円 975円 242円 624円 1,443円 1,298円 450円
                            通常出荷日 3日目   2日目~   3日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 継手 継手 継手 - 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・同種
                            接続形状 90°エルボ 90°エルボ 45°エルボ - エルボ 45°エルボ 45°エルボ 90°エルボ エルボ 90°エルボ 45°エルボ ブッシング 45°エルボ
                            ねじの種類1 Rc Rc Rc - Rc Rc Rc NPT(めねじ) Rc Rc Rc Rc Rc
                            ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) Rc - - - - - - - - - - R -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。