(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスティリベット(着脱タイプ)

プラスティリベット(着脱タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
229円
税込単価
252円

抜去力が高く、取付状態でぐらつかない着脱タイプのパネル用プラスティリベット。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 材質詳細:
    PA6
  • 取付相手形状:
    φ3.5
  • 板厚(mm):
    2.5~3.5
  • 用途:
    パネル用
  • 色:
  • 販売単位:
    バラ(1個から購入可能)

型番

1781-BLACK 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1781-BLACK

10

1個

229( 252円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

抜去力が高く、取付状態でぐらつかない着脱タイプのパネル用プラスティリベット。

商品情報

プラスティリベット(着脱タイプ)の外形図と寸法

プラスティリベット(着脱タイプ)の外形図
タイプ製品番号取付相手形状(穴径)板厚ABCEFG材質
着脱1781Ф3.52.5~3.5Ф6.02.00.8Ф4.69.81.5PA6

※着脱タイプは頭部(ピン)とグロメットの間をマイナスドライバーで浮き上がらせると着脱可能。
※取り付け状態によって挿入、抜去力が変わる為、一度サンプルにてお試しいただく事をお勧めします。

プラスティリベットの取り付け方法

2枚のパネルのかさねた穴に差し込む。

2枚のパネルのかさねた穴に差し込む。

頭部(ピン)を押してグロメットの足先を開いて、相手材に挟み込んで締結する。

頭部(ピン)を押してグロメットの足先を開いて、相手材に挟み込んで締結する。

1781-BLACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスティリベット(着脱タイプ)の型番1781-BLACKのページです。
型番1781-BLACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスティリベット(着脱タイプ)

プラスティリベット(着脱タイプ)

    プラスティリベット(標準タイプ1)

    プラスティリベット(標準タイプ1)

      プッシュターンリベット

      プッシュターンリベット

        プラスティリベット(標準タイプ2)

        プラスティリベット(標準タイプ2)

          プラスティリベット(標準タイプ3)

          プラスティリベット(標準タイプ3)

            スクリベット (16連発タイプ)

            スクリベット (16連発タイプ)

              プッシュリベット 黒

              プッシュリベット 黒

                ニフラッチ(タイプ2)ピン

                ニフラッチ(タイプ2)ピン

                  ニフラッチ(タイプ1)ピン

                  ニフラッチ(タイプ1)ピン

                    スクリベット

                    スクリベット

                      プッシュリベット

                      プッシュリベット

                        プッシュプルリベット

                        プッシュプルリベット

                          ニフロック

                          ニフロック

                            メーカー ニフコ ニフコ ニフコ ニフコ ニフコ ニフコ ニフコ ニフコ ニフコ ニフコ 八幡ねじ ニフコ ニフコ
                            通常価格 229円 225円 221円 223円 224円 3,194円 47円 228円 228円 46円 230円 53円 23,880円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            材質 ナイロン - POM ナイロン - ナイロン - POM POM - - - -
                            材質詳細 PA6 - - PA6 - PA6 - - - - - - -
                            取付相手形状 φ3.5 - - - - φ6.0 - φ7.6 φ7.6 - - - -
                            板厚(mm) 2.5~3.5 - - - - 3.3~6.0 - - - - - - -
                            用途 パネル用 パネル用 一般ファスナー/パネル用 パネル用 パネル用 パネル用 パネル用 パネル用 パネル用 パネル用 - パネル用 パネル用

                            プラスティリベット(着脱タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました