(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスティフット【100個入り】

プラスティフット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,526円
税込単価
2,779円

【材質】 TPE+PP 【取付相手形状】 φ8.0 【板厚(mm)】 ...

詳細情報を確認する

  • 適用ねじの呼び(M):
    8
  • 材質:
    TPE+PP
  • 取付相手形状:
    φ8.0
  • 板厚(mm):
    0.8-1.2
  • 用途:
    OA・家電用
  • 色:
  • 販売単位:
    箱・パック

型番

2S18-BLACK 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

商品概要

プラスティフット:関連画像

外形図

H : 12.0mm
取付相手形状 : φ8.0(直径8mm)
板厚 : 0.8~1.2mm
A : φ20.0(直径20mm)
B : φ18.0(直径18mm)
C : 5.5mm
材質 : TPE+PP

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2S18-BLACK

10

1パック

100個入り

2,526( 2,779円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】 TPE+PP
【取付相手形状】 φ8.0
【板厚(mm)】 0.8-1.2
【用途】 OA・家電用
【色】 黒
【販売単位】 箱・パック

カタログ

 

2S18-BLACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスティフットの型番2S18-BLACKのページです。
型番2S18-BLACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスティフット

プラスティフット

    カヌークリップ (中抜きタイプ)

    カヌークリップ (中抜きタイプ)

      TORX穴付きボルト 皿キャップスクリュー 白

      TORX穴付きボルト 皿キャップスクリュー 白

        カヌークリップ (標準タイプ)

        カヌークリップ (標準タイプ)

          ボルトキャップ

          ボルトキャップ

            ビスキャップ SNo.2十字穴用 ブラウン

            ビスキャップ SNo.2十字穴用 ブラウン

              ネジ・ナット先端キャップ

              ネジ・ナット先端キャップ

                パースロック

                パースロック

                  トグラー用ピン

                  トグラー用ピン

                    ボルトキャップ(グレー)

                    ボルトキャップ(グレー)

                      カバーキャップ 14φ

                      カバーキャップ 14φ

                        PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)/結束バンド

                        PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)/結束バンド

                          六角穴付ボルト 頭カバー

                          六角穴付ボルト 頭カバー

                            メーカー ニフコ ニフコ SUNCO ニフコ ニフコ SUNCO 大里 ニフコ 高松商事 SUNCO 八幡ねじ 日本ケミカルスクリュー アンウェイ
                            通常価格 2,526円 212円 46円 210円 251円 211円 247円 212円 10,400円 267円 170円 375円 126円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            適用ねじの呼び(M) 8 - - - - - - - 9 10 - - -
                            材質 TPE+PP - - PA6 - - - PA6 - - - - -
                            取付相手形状 φ8.0 - - - - - - - - - - - -
                            板厚(mm) 0.8-1.2 - - - - - - - - - - - -
                            用途 OA・家電用 パネル用 - パネル用 自動車用 - - ロッド/パイプ/ケーブル用 - - - - -

                            プラスティフットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ用アクセサリー・カバーキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました