(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクリベット (16連発タイプ)【160個入り】

スクリベット (16連発タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,194円
税込単価
3,513円

パネルを取付ける樹脂リベット。脱着が繰返し可能。(プラスドライバーで簡易に外せ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 材質詳細:
    PA6
  • 取付相手形状:
    φ6.0
  • 板厚(mm):
    3.3~6.0
  • 用途:
    パネル用
  • 色:
  • 販売単位:
    箱・パック

型番

4890-BLACK 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4890-BLACK

10

1パック

160個入り

3,194( 3,513円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パネルを取付ける樹脂リベット。
脱着が繰返し可能。
(プラスドライバーで簡易に外せます)。
抜去力が高い。
取付状態でぐらつきがない。

商品情報

スクリベット(16連発タイプ)の外形図と寸法

スクリベット(16連発タイプ)の外形図
製品番号取付相手
形状
板厚AB+CDEF材質備考
4890φ6.03.3~6.0φ8.09.011.0φ14.014.0PA616連発
タイプ

※B+Cはピン押し込み時の寸法。

カタログ

 

4890-BLACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリベット (16連発タイプ)の型番4890-BLACKのページです。
型番4890-BLACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリベット (16連発タイプ)

スクリベット (16連発タイプ)

    プラスティリベット(標準タイプ1)

    プラスティリベット(標準タイプ1)

      プラスティリベット(標準タイプ2)

      プラスティリベット(標準タイプ2)

        プッシュターンリベット

        プッシュターンリベット

          プラスティリベット(標準タイプ3)

          プラスティリベット(標準タイプ3)

            プラスティリベット(着脱タイプ)

            プラスティリベット(着脱タイプ)

              プッシュリベット 黒

              プッシュリベット 黒

                ニフラッチ(タイプ1)ピン

                ニフラッチ(タイプ1)ピン

                  ニフラッチ(タイプ2)ピン

                  ニフラッチ(タイプ2)ピン

                    ニフロック

                    ニフロック

                      スクリベット

                      スクリベット

                        プッシュプルリベット

                        プッシュプルリベット

                          プッシュリベット

                          プッシュリベット

                            メーカー ニフコ ニフコ ニフコ ニフコ ニフコ ニフコ ニフコ ニフコ ニフコ ニフコ ニフコ ニフコ 八幡ねじ
                            通常価格 3,194円 225円 223円 221円 224円 229円 47円 228円 228円 23,880円 46円 53円 230円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ナイロン - ナイロン POM - ナイロン - POM POM - - - -
                            材質詳細 PA6 - PA6 - - PA6 - - - - - - -
                            取付相手形状 φ6.0 - - - - φ3.5 - φ7.6 φ7.6 - - - -
                            板厚(mm) 3.3~6.0 - - - - 2.5~3.5 - - - - - - -
                            用途 パネル用 パネル用 パネル用 一般ファスナー/パネル用 パネル用 パネル用 パネル用 パネル用 パネル用 パネル用 パネル用 パネル用 -

                            スクリベット (16連発タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました