(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄 皿ばね 重荷重用(JIS規格)磐田電工製【1~1,000個入り】

鉄 皿ばね 重荷重用(JIS規格)磐田電工製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
64円 ~ 64,487円
税込価格
70円 ~ 70,936円

【特長】・限られたスペースで耐磨耗、耐衝撃性、耐力を必要とする工作機械やプレス...

詳細情報を確認する

型番

未確定16件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

鉄 皿ばね 重荷重用(JIS規格)磐田電工製:関連画像
品名 外径 Da 内径 Di 板厚 t たわみ h 全長 Ho h/t 荷重 (f=0.25h時) 荷重 (f=0.50h時) 荷重 (f=0.75h時)
JIS H-8 8.0 4.2 0.40 0.20 0.60 0.50 78 147 207
JIS H-10 10.0 5.2 0.50 0.25 0.75 0.50 122 228 327
JIS H-12.5 12.5 6.2 0.70 0.30 1.00 0.42 240 458 661
JIS H-14 14.0 7.2 0.80 0.30 1.10 0.37 284 547 797
JIS H-16 16.0 8.2 0.90 0.35 1.25 0.38 363 698 1010
JIS H-18 18.0 9.2 1.00 0.40 1.40 0.40 451 866 1255
JIS H-20 20.0 10.2 1.10 0.45 1.55 0.40 549 1049 1520
JIS H-22.5 22.5 11.2 1.25 0.50 1.75 0.40 694 1334 1932
JIS H-25 25.0 12.2 1.60 0.55 2.15 0.34 1245 2422 3540
JIS H-28 28.0 14.2 1.60 0.65 2.25 0.40 1236 2373 3442
JIS H-31.5 31.5 16.3 1.75 0.70 2.45 0.40 1393 2667 3874
JIS H-35.5 35.5 18.3 2.00 0.80 2.80 0.40 1863 3579 5198
JIS H-40 40.0 20.4 2.25 0.90 3.15 0.40 2344 4491 6512
JIS H-45 45.0 22.4 2.50 1.00 3.50 0.40 2775 5325 7728
JIS H-50 50.0 25.4 3.00 1.10 4.10 0.37 4266 8238 12003
JIS H-56 56.0 28.5 3.00 1.30 4.30 0.43 4148 7904 11405
JIS H-63 63.0 31.0 3.50 1.40 4.90 0.40 5394 10346 15014
 
 

型番リスト

型番
外径 D(φ)
内径 d(φ)
自由高 Ho(mm)
荷重 P1 (0.25h時)(N)
荷重 P2 (0.50h時)(N)
荷重 P3 (0.75h時)(N)
板厚 t(mm)
全たわみ量(mm)
販売単位
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
4.2
0.6
78
147
207
0.4
0.2
箱・パック
10

1個

188( 207円 )

2日目

10
5.2
0.75
122
228
327
0.5
0.25
箱・パック
10

1パック

1,000個入り

36,211( 39,832円 )

2日目

12.5
6.2
1
240
458
661
0.7
0.3
バラ(1個から購入可能)
10

1個

64( 70円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14
7.2
1.1
284
547
797
0.8
0.3
バラ(1個から購入可能)
10

1個

289( 318円 )

2日目

16
8.2
1.25
363
698
1010
0.9
0.35
バラ(1個から購入可能)
10

1個

292( 321円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
18
9.2
1.4
451
866
1255
1
0.4
箱・パック
10

1パック

1,000個入り

64,487( 70,936円 )

-

20
10.2
1.55
549
1049
1520
1.1
0.45
バラ(1個から購入可能)
10

1個

99( 109円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

22.5
11.2
1.75
694
1334
1932
1.25
0.5
バラ(1個から購入可能)
10

1個

316( 348円 )

2日目

25
12.2
2.15
1245
2422
3540
1.6
0.55
バラ(1個から購入可能)
10

1個

146( 161円 )

2日目

28
14.2
2.25
1236
2373
3442
1.6
0.65
バラ(1個から購入可能)
10

1個

343( 377円 )

2日目

31.5
16.3
2.45
1393
2667
3874
1.75
0.7
バラ(1個から購入可能)
10

1個

626( 689円 )

2日目

35.5
18.3
2.8
1863
3579
5198
2
0.8
バラ(1個から購入可能)
10

1個

673( 740円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
20.4
3.15
2344
4491
6512
2.25
0.9
バラ(1個から購入可能)
10

1個

773( 850円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

45
22.4
3.5
2775
5325
7728
2.5
1
バラ(1個から購入可能)
10

1個

945( 1,040円 )

2日目

50
25.4
4.1
4266
8238
12003
3
1.1
バラ(1個から購入可能)
10

1個

673( 740円 )

2日目

63
31
4.9
5394
10346
15014
3.5
1.4
バラ(1個から購入可能)
10

1個

1,882( 2,070円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・限られたスペースで耐磨耗、耐衝撃性、耐力を必要とする工作機械やプレス機械、ヒンジといった分野で特に活躍します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄 皿ばね 重荷重用(JIS規格)磐田電工製

鉄 皿ばね 重荷重用(JIS規格)磐田電工製

    鉄 皿ばねRT(磐田規格)磐田電工製

    鉄 皿ばねRT(磐田規格)磐田電工製

      鉄 皿ばね 重荷重用(磐田規格)磐田電工製

      鉄 皿ばね 重荷重用(磐田規格)磐田電工製

        鉄 皿ばね 軽荷重用(JIS規格)磐田電工製

        鉄 皿ばね 軽荷重用(JIS規格)磐田電工製

          鉄 皿ばねMT(磐田規格)磐田電工製

          鉄 皿ばねMT(磐田規格)磐田電工製

            鉄 皿ばね 軽荷重用(磐田規格)磐田電工製

            鉄 皿ばね 軽荷重用(磐田規格)磐田電工製

              鉄 皿ばねM(磐田規格)磐田電工製

              鉄 皿ばねM(磐田規格)磐田電工製

                鉄 皿ばねR(磐田規格)磐田電工製

                鉄 皿ばねR(磐田規格)磐田電工製

                  皿バネ H-71(重荷重用)

                  皿バネ H-71(重荷重用)

                    皿バネ M-50

                    皿バネ M-50

                      皿ばね(軽荷重用)磐田電工製

                      皿ばね(軽荷重用)磐田電工製

                        皿ばねBD (磐田規格)

                        皿ばねBD (磐田規格)

                          皿ばね(重荷重用)

                          皿ばね(重荷重用)

                            メーカー 磐田電工 磐田電工 磐田電工 磐田電工 磐田電工 磐田電工 磐田電工 磐田電工 SUNCO SUNCO 東京発条製作所 磐田電工 大陽ステンレススプリング
                            通常価格 64円 198円 5,928円 60円 188円 7,979円 188円 82円 2,875円 11,687円 2,011円 37円 12円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            負荷荷重 重荷重用 - 重荷重用 軽荷重用 - 軽荷重用 - - 重荷重用 - 軽荷重用 - 重荷重用
                            材質 ばね用鋼 ばね用鋼 ばね用鋼 ばね用鋼 ばね用鋼 ばね用鋼 ばね用鋼 ばね用鋼 ばね用鋼 ばね用鋼 - ばね用鋼 -
                            たわみ量 δ 0.75h (mm) 0.75h (mm) 0.75h (mm) 0.75h (mm) 0.75h (mm) 0.75h (mm) 0.75h (mm) 0.75h (mm) 0.75h (mm) 0.75h (mm) 0.75h (mm) 0.75h (mm) 0.75h (mm)

                            鉄 皿ばね 重荷重用(JIS規格)磐田電工製のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製作した部品の一部として
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/05
                            お客様からのご要望で製作した部品の一部としてこの商品を使用しています。押さえる力が必要なので、ばねにするか皿ばねにするかを考慮して、コンパクトに仕上げたいというご要望もあり、皿ばねを選択しました。元々皿ばねを知っていたので、サイズ、荷重等で検索してこの商品を購入しました。若干力が加わる部分に使用しておりますが、耐摩耗性、耐衝撃性にも問題はなく、予定どおり使用できました。お客様からも特にクレームなどもありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            皿ばねカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました