(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポップナットソフトセットナット

ポップナットソフトセットナット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
52円 ~ 247円
税込価格
57円 ~ 272円

ソフトな締結で樹脂のワークに取り付けることができ、熱可塑性のワークにも締結が可...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
ピッチ(mm)
ねじM径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
0.7
M4
10

1個

244( 268円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
0.8
M5
10

1個

247( 272円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
1
M6
10

1個

52( 57円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ソフトな締結で樹脂のワークに取り付けることができ、熱可塑性のワークにも締結が可能。
【特長】
・コンパクトな専用工具による片側作業で、スピーディーにナットの取り付けが可能。
・表面処理後でも取り付けができ、ワークを傷めないため、製品組み立て最終工程での取り付けが可能。
・組み立てラインの自動化にも優れる。
・かしめによる取付けで、溶接ナットと同等の導通性が得られる。
・大きいワークや重たいワークでの取付けが安易。
【用途】
・軽量化を目的として樹脂製ワークを用いられた製品に最適。
・完成材への取り付けにより、失敗などのロスの改善に貢献。

商品情報

ソフトセットナット(SPH□R-WB)の特長

ソフトセットナット寸法図

ソフトセットナット寸法図

加工物穴形状

加工物穴形状

SPH■R-WB

ねじの呼び
M
加工物穴径
(mm )
ナット
No.■
推奨締結板厚
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
参考強度
使用トルク(N・m)ネジ剪断(kN)
M4×0.76.6-6.74502.5-4.013.86.59.50.84.47.4
M5×0.87.6-7.75502.5-4.014.77.510.51.010.810.8
M6×1.09.7-9.96502.5-4.517.59.612.71.516.717.7

(注)樹脂グレード等により、白化や割れが発生する可能性があるため、必ず実製品にて締結確認が必要。

製品比較情報

ソフトナットは座屈位置をフランジから離すことにより、締結時のワークにかかる負荷を軽減させ、樹脂のワークへの対応を可能にする。

ソフトナットは座屈位置をフランジから離すことにより、締結時のワークにかかる負荷を軽減させ、樹脂のワークへの対応を可能にする。

特長

  • 特殊樹脂構造により、樹脂のワークにポップナットを締結することが可能。
  • 熱可塑性のワーク(PP,ABS)でもソフトに締結することが可能。
 材質品名表面処理
平頭スチールSPH■R-WB亜鉛メッキ3価クロメート

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、今まで培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
お客様のご要望にお答えできる製品を提案していきます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポップナットソフトセットナット

ポップナットソフトセットナット

    ポップナットスタンダードナット ステンレス

    ポップナットスタンダードナット ステンレス

      ポップナットシールドナット スモールフランジ アルミ

      ポップナットシールドナット スモールフランジ アルミ

        ポップナットヘキサナット スチール

        ポップナットヘキサナット スチール

          ポップナットテトラナット スチール

          ポップナットテトラナット スチール

            ポップナットスタンダードナット スモールフランジ ステンレス

            ポップナットスタンダードナット スモールフランジ ステンレス

              ポップナットヘキサナット アルミ

              ポップナットヘキサナット アルミ

                ポップナットスタンダードナット スモールフランジ スチール

                ポップナットスタンダードナット スモールフランジ スチール

                  ポップナットヘキサナット スモールフランジ アルミ

                  ポップナットヘキサナット スモールフランジ アルミ

                    ポップナットスタンダードナット スチール

                    ポップナットスタンダードナット スチール

                      ポップナットローレットナット スモールフランジ スチール

                      ポップナットローレットナット スモールフランジ スチール

                        ポップナットシールドナット スモールフランジ スチール

                        ポップナットシールドナット スモールフランジ スチール

                          ポップナットスタンダードナット アルミ

                          ポップナットスタンダードナット アルミ

                            メーカー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー
                            通常価格 52円 207円 136円 60円 61円 181円 60円 46円 38,504円 44円 57円 119円 44円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 ステンレス スチール スチール ステンレス アルミ スチール アルミ - スチール スチール アルミ
                            表面処理 三価クロメート なし なし 三価クロメート 三価クロメート なし なし 三価クロメート なし - 三価クロメート 三価クロメート なし
                            用途・機能 かしめ かしめ かしめ かしめ かしめ かしめ かしめ かしめ かしめ かしめ かしめ かしめ かしめ
                            ねじ山の種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目
                            販売単位 バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) - - - - - - 箱・パック - バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) -

                            ポップナットソフトセットナットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            アルミに使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/13
                            アルミの材質のもので、穴が大きすぎて支えられなかったのでこの商品を購入しました。いろいろ探してみたのですが、どの商品も購入単位が大量でした。その点この商品は1個から購入できました。必要な数を注文できるため選定しました。問題なく使用できましたので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 締結方法はどうすればよいですか?
                            A
                            専用の手動/電動/空油圧TOOLがございます。使用頻度にあわせて選定してください。
                            Q 締結ストロークはどうすればよい?
                            A
                            製品/母材板厚により、締結ストロークが異なります。別紙の計算表より数値を算出してください。

                            リベットナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました