強力な磁場で製品が小型化できる角タイプのネオジム磁石。【特長】・ポリアミドコー...
サイズ(参考値) | 色 | 備考 |
---|---|---|
50×10×3.4(M3) | 白/黒 | 皿穴付き |
Loading...
強力な磁場で製品が小型化できる角タイプのネオジム磁石。
【特長】
・ポリアミドコート(粉体塗装)による全く新しい強力ネオジム磁石で、従来のメッキ処理品より格段に耐環境特性を向上させました。
・2000 時間の塩水噴霧テストでも耐久性は問題ないことを確認しています。
・最新のコーティング技術で、割れ、カケに強く耐久性にも優れています。
・モールドケース等も不要となり、デザインの自由度もあり、様々な用途に適しています。
【用途】
・アパレル関連、バック類、トイレタリー、キッチン、住宅関連用品等に最適。
・自動車の各種制御モーターや携帯電話のバイブ機能など、広く使われている。
P1-4150103.4Bで型番確定
ネオジム ポリアミド磁石 角型の型番P1-4150103.4Bのページです。
型番P1-4150103.4Bに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
P1-4150103.4W |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,051円 ( 2,256円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | 白 |