(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーパー栓

テーパー栓

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,612円
税込単価
2,873円

耐熱・耐薬品性に優れ、電気を通さず滑りやすい性質のあるフッ素樹脂製のフラスコ用...

詳細情報を確認する

型番

4210 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番呼称接合部
4209SP-115/35
4210SP-219/38
4211SP-324/40
4212SP-429/42
4213SP-534/45
4214SP-640/45

型番リスト

型番
呼称
接合部(テーパ部直径)(mm)
接合部(テーパ部長さ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4210

SP-2
19
38

1個

2,612( 2,873円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱・耐薬品性に優れ、電気を通さず滑りやすい性質のあるフッ素樹脂製のフラスコ用テーパー栓です。

カタログ

 

4210で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパー栓の型番4210のページです。
型番4210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーパー栓

テーパー栓

    ナットキャップ(黒)

    ナットキャップ(黒)

      ステンレス防塵キャップ L-1000-C

      ステンレス防塵キャップ L-1000-C

        茶色ビスキャップS No.2 十字穴用

        茶色ビスキャップS No.2 十字穴用

          ホワイトビスキャップミニタイプ M11用

          ホワイトビスキャップミニタイプ M11用

            防塵キャップ L-100-C

            防塵キャップ L-100-C

              アタマカクシテ

              アタマカクシテ

                ブラックビスキャップS No.2 十字穴用

                ブラックビスキャップS No.2 十字穴用

                  ホワイトビスキャップS No.2 十字穴用

                  ホワイトビスキャップS No.2 十字穴用

                    クリームビスキャップS No.2 十字穴用

                    クリームビスキャップS No.2 十字穴用

                      アイボリービスキャップS No.2 十字穴用

                      アイボリービスキャップS No.2 十字穴用

                        セットキャップカバー(アイボリー)

                        セットキャップカバー(アイボリー)

                          サユミノボーシ

                          サユミノボーシ

                            メーカー サンプラテック SUNCO タキゲン製造 SUNCO SUNCO タキゲン製造 タケネ SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO アトムリビンテック タケネ
                            通常価格 2,612円 56円 7,593円 211円 213円 5,250円 389円 211円 212円 211円 211円 5,056円 4,960円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状
                            タイプ ボルト・ナット用キャップ その他キャップ ボルト・ナット用キャップ その他キャップ その他キャップ ボルト・ナット用キャップ その他キャップ その他キャップ その他キャップ その他キャップ その他キャップ ボルト・ナット用キャップ その他キャップ
                            キャップ材質 樹脂 樹脂 ステンレス 樹脂 樹脂 黄銅 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            材質(詳細) PTFE - - - - - - - - - - - -

                            テーパー栓のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            ホースの評価試験に利用
                            評価 3.0満足度:3.02020/01/15
                            自社製品でホースの中に薬液を通して、このテーパー栓でホースに栓をし、漏れないかのホースの評価試験に使いました。薬液を使うので、テフロン材のものを選定しました。テーパー栓は問題なく使用できていますが、納期がかかったので、その点が気になります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャップ・栓カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました