(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WT66-GP
軽量POM(プラスチック)シリーズ WT66シリーズ ケイリョウPOM WT66シリーズ

軽量POM(プラスチック)シリーズ WT66シリーズ WT66-GP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,662円
税込単価
5,128円

【特長】・先端ノズルは用途に合ったノズル交換ができます(G1/8)・レバーの握...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

WT66-GP 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

WT66-GP の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

軽量POM(プラスチック)シリーズ WT66シリーズ 標準タイプ

標準タイプ
ノズル口径3.0mmで、従来の2.0mmより衝突圧力強化。
強力エアーで金属切粉を吹き飛ばす。
WT66-OP

軽量POM(プラスチック)シリーズ WT66シリーズ 普及タイプ

普及タイプ
ノズルとパイプー体型。
ノズル口径2.0mm
WT66-OOP

軽量POM(プラスチック)シリーズ WT66シリーズ プロテクトタイプ

プロテクトタイプ
エアーブロー時の製品に傷をつけることはありません。
WT66-GP

軽量POM(プラスチック)シリーズ WT66シリーズ 平吹静音タイプ

平吹静音タイプ
先端8ヶの丸型状の穴から均等のフラット状にエアーがでます。
WT66-SJP

軽量POM(プラスチック)シリーズ WT66シリーズ 増風量タイプ

増風量タイプ
コンプレッサーからの入力エアーの3倍以上の風量。広範囲の洗車後の水飛ばし等にスピードアップ。
WT66-JBP

型番リスト

型番
ノズル形状
特長
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WT66-GP

[アングル] アングル
プロテクトタイプ
プロテクトタイプ

1個

4,662( 5,128円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端ノズルは用途に合ったノズル交換ができます(G1/8)
・レバーの握りストロークで0~100まで空気量の調節ができます
・軽量83gの重さです
・カップラーに接続出来る様プラグを取り付けております

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

WT66-GPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量POM(プラスチック)シリーズ WT66シリーズの型番WT66-GPのページです。
型番WT66-GPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量POM(プラスチック)シリーズ WT66シリーズ

軽量POM(プラスチック)シリーズ WT66シリーズ

    エアツールシリーズ エンジンクリーナー ECシリーズ EC200

    エアツールシリーズ エンジンクリーナー ECシリーズ EC200

      ニューマティックブローガン BG-50シリーズ

      ニューマティックブローガン BG-50シリーズ

        タイヤチャック

        タイヤチャック

          エアダスター M305-FA

          エアダスター M305-FA

            エアダスター M305

            エアダスター M305

              エアーブロワガン

              エアーブロワガン

                エアツールシリーズ エンジンクリーナー ECシリーズ EC100

                エアツールシリーズ エンジンクリーナー ECシリーズ EC100

                  ロングノズルエアーダスターガン

                  ロングノズルエアーダスターガン

                    ジョプラスターR

                    ジョプラスターR

                      キャノンボール

                      キャノンボール

                        マグツインダスターガン(エアー流量調節内蔵型)

                        マグツインダスターガン(エアー流量調節内蔵型)

                          軽量カーブノズルダスターガン

                          軽量カーブノズルダスターガン

                            メーカー WTBワタベコーポレーション 栗田製作所 千代田通商 WTBワタベコーポレーション 明治機械製作所 明治機械製作所 ミスミ 栗田製作所 ミスミ ジョプラックス WTBワタベコーポレーション WTBワタベコーポレーション 近畿製作所(エアダスターガン)
                            通常価格 2,747円 6,780円 1,743円 1,788円 4,226円 3,301円 1,020円 6,818円 1,229円 2,392円 2,666円 3,445円 5,756円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            種類 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 関連部品 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 ノズル - エアブローガン本体ノズル付
                            本体材質 プラスチック アルミダイカスト ポリアセタール - - - ナイロン6 アルミダイカスト ナイロン6 ポリプロピレン - - アルミ

                            軽量POM(プラスチック)シリーズ WT66シリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            金型清掃用
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/14
                            金型を清掃した後に使用してます。グリップも握りやすく重くもないので作業性的には問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WT66-00P
                            WT66-0P
                            WT66-JBP
                            WT66-SJP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ノズル形状 特長 仕様

                            2,747円

                            ( 3,022円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [アングル] アングル標準普及タイプ(ノズル口径2.0mm)

                            3,250円

                            ( 3,575円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [アングル] アングル標準標準タイプ(ノズル口径3.0mm)

                            5,802円

                            ( 6,382円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [アングル] アングル(増風量タイプ)増風量増風量タイプ

                            8,282円

                            ( 9,110円 )
                            4個 -

                            8日目

                            [アングル] アングル(平吹静音タイプ)静音平吹静音タイプ

                            エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました