最高級性能を有するPEEK材を使用した六角穴付止め樹脂ねじです。【特長】・半結...
型番 |
ねじの呼び(M) |
長さL、またはl(mm) |
ピッチ(mm) |
B |
C | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3
|
4
|
0.5
|
1.5
|
2
| 10 | 1個 | 314円(
345円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
5
|
0.5
|
1.5
|
2
| 10 | 1個 | 350円(
385円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
6
|
0.5
|
1.5
|
2
| 10 | 1個 | 355円(
391円
) | 11日目 | |
3
|
8
|
0.5
|
1.5
|
2
| 10 | 1個 | 357円(
393円
) | 2日目 | |
3
|
10
|
0.5
|
1.5
|
2
| 10 | 1個 | 412円(
453円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
12
|
0.5
|
1.5
|
2
| 10 | 1個 | 415円(
457円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
15
|
0.5
|
1.5
|
2
| 10 | 1個 | 369円(
406円
) | 1日目 | |
4
|
5
|
0.7
|
2
|
2.5
| 10 | 1個 | 375円(
413円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
4
|
6
|
0.7
|
2
|
2.5
| 10 | 1個 | 377円(
415円
) | 2日目 | |
4
|
8
|
0.7
|
2
|
2.5
| 10 | 1個 | 381円(
419円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
4
|
10
|
0.7
|
2
|
2.5
| 10 | 1個 | 383円(
421円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
4
|
12
|
0.7
|
2
|
2.5
| 10 | 1個 | 389円(
428円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
4
|
15
|
0.7
|
2
|
2.5
| 10 | 1個 | 393円(
432円
) | 11日目 | |
4
|
20
|
0.7
|
2
|
2.5
| 10 | 1個 | 396円(
436円
) | 6日目 | |
5
|
5
|
0.8
|
2.5
|
3
| 10 | 1個 | 403円(
443円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
6
|
0.8
|
2.5
|
3
| 10 | 1個 | 408円(
449円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
8
|
0.8
|
2.5
|
3
| 10 | 1個 | 413円(
454円
) | 2日目 | |
5
|
10
|
0.8
|
2.5
|
3
| 10 | 1個 | 415円(
457円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
12
|
0.8
|
2.5
|
3
| 10 | 1個 | 420円(
462円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
15
|
0.8
|
2.5
|
3
| 10 | 1個 | 385円(
424円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
20
|
0.8
|
2.5
|
3
| 10 | 1個 | 389円(
428円
) | 1日目 | |
6
|
6
|
1
|
3
|
3.5
| 10 | 1個 | 393円(
432円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6
|
8
|
1
|
3
|
3.5
| 10 | 1個 | 435円(
479円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6
|
10
|
1
|
3
|
3.5
| 10 | 1個 | 440円(
484円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6
|
12
|
1
|
3
|
3.5
| 10 | 1個 | 442円(
486円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6
|
15
|
1
|
3
|
3.5
| 10 | 1個 | 447円(
492円
) | 2日目 | |
6
|
20
|
1
|
3
|
3.5
| 10 | 1個 | 452円(
497円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6
|
25
|
1
|
3
|
3.5
| 10 | 1個 | 454円(
499円
) | 1日目 | |
8
|
10
|
1.25
|
4
|
5
| 10 | 1個 | 577円(
635円
) | 2日目 | |
8
|
12
|
1.25
|
4
|
5
| 10 | 1個 | 530円(
583円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
8
|
15
|
1.25
|
4
|
5
| 10 | 1個 | 534円(
587円
) | 2日目 | |
8
|
20
|
1.25
|
4
|
5
| 10 | 1個 | 536円(
590円
) | 2日目 | |
8
|
25
|
1.25
|
4
|
5
| 10 | 1個 | 595円(
655円
) | 2日目 | |
8
|
30
|
1.25
|
4
|
5
| 10 | 1個 | 597円(
657円
) | 1日目 |
Loading...
最高級性能を有するPEEK材を使用した六角穴付止め樹脂ねじです。
【特長】
・半結晶性の最高級性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。
・エンプラの中でも最高レベルの耐薬品性を有し、PEEKを溶解する唯一の汎用化学品は濃硫酸だけです。
・また、耐熱性・耐摩耗性・難燃性・耐加水分解性にも優れ、OA機器分野・自動車分野・ICウェハキャリア・LCD製造用治具などで用いられています。
・販売単位:バラ(1個から購入可能)。
・ねじ山種類:メートル並目。
・基本形状:全ねじ。
・取付穴形状:六角穴。
【用途】
・OA機器分野、医療分野、半導体分野、メッキ装置等に使用されます。
M | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ピッチ/Pitch | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | |
B×C | 1.5×2 | 2×2.5 | 2.5×3 | 3×3.5 | 4×5 | |
L | 4 | 100 | — | — | — | — |
5 | 100 | 100 | 100 | — | — | |
6 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | |
8 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | |
10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
20 | — | 100 | 100 | 100 | 100 | |
25 | — | — | — | 100 | 100 | |
30 | — | — | — | — | 100 |
販売単位 Quantity