(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリーベアユニットテーブル エアー昇降タイプ ローラーテーブル

フリーベアユニットテーブル エアー昇降タイプ ローラーテーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
295,797円 ~ 420,073円
税込価格
325,377円 ~ 462,080円

エア昇降タイプのローラーテーブル。 【特長】 ・エアーバルブを操作することによ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    エア駆動式
  • 形状:
    テーブル
  • 許容荷重(N):
    4905
  • 外径(φ):
    なし
  • ボール径(φ):
    なし
  • 耐荷重範囲(N):
    500.1~5000
  • 用途:
    エアー昇降(ローラー)
  • 取付高さ(mm):
    82.5

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm
フリーベアユニットテーブル エアー昇降タイプ ローラーテーブル 外形図

製品仕様

単位:mm

型番積載荷重ABCDE(F)X(使用ローラー)自重推奨空気圧
ART-6500kg600275100ピッチ×5=500162.530016φ38×6本×2列69kg0.50MPa
(5.1kgf/cm2
ART-9500kg900275ピッチ×2=550100ピッチ×8=800175300ピッチ×2=60024φ38×9本×3列140kg

商品特長詳細

フリーベアユニットテーブル エアー昇降タイプ ローラーテーブル 仕様1

エアーバルブをON、OFF操作することにより、内蔵したローラーがテーブル面より上下。

フリーベアユニットテーブル エアー昇降タイプ ローラーテーブル 仕様2

落下防止ガイドは脱着式・固定式をオプションとして取付け可能。

型番リスト

型番
1辺の長さ A(mm)
フリーベアピッチ×ピッチ個数(mm)
使用フリーベア個数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
100X5
36
10

1個

295,797( 325,377円 )

4日目

900
100X8
81
10

1個

420,073( 462,080円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エア昇降タイプのローラーテーブル。
【特長】
・エアーバルブを操作することにより内臓したローラーがテーブル面より上下。
※バルブ別売りです。
【用途】
・収納棚、組立台、重量物の搬送などに最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーベアユニットテーブル エアー昇降タイプ ローラーテーブル

フリーベアユニットテーブル エアー昇降タイプ ローラーテーブル

    フリーベアユニットテーブル エアー昇降タイプ フリーベアテーブル

    フリーベアユニットテーブル エアー昇降タイプ フリーベアテーブル

      フリーベアユニットテーブル ハンドル昇降タイプ ローラーテーブル

      フリーベアユニットテーブル ハンドル昇降タイプ ローラーテーブル

        フリーベアユニットテーブル ハンドル昇降タイプ フリーベアテーブル

        フリーベアユニットテーブル ハンドル昇降タイプ フリーベアテーブル

          エアー浮上式フリーベアユニット AFU-3836シリーズ

          エアー浮上式フリーベアユニット AFU-3836シリーズ

            エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3843Dシリーズ

            エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3843Dシリーズ

              ボールローラユニット エア浮上式

              ボールローラユニット エア浮上式

                エアー浮上式フリーベアユニット RollerUnit

                エアー浮上式フリーベアユニット RollerUnit

                  エアー浮上式フリーベアユニット AFU-5050シリーズ

                  エアー浮上式フリーベアユニット AFU-5050シリーズ

                    フリーベアユニット(12Kタイプ)

                    フリーベアユニット(12Kタイプ)

                      エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5050Wシリーズ

                      エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5050Wシリーズ

                        フリーテーブル FT

                        フリーテーブル FT

                          エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5057Dシリーズ

                          エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5057Dシリーズ

                            メーカー フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション ミスミ フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション トラスコ中山 フリーベアコーポレーション
                            通常価格 295,797円 216,790円 316,089円 276,511円 17,899円 62,805円 34,270円 88,959円 26,687円 28,225円 59,603円 32,557円 94,899円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   18日目   6日目   18日目   3日目~   4日目   6日目   4日目   6日目   4日目~   4日目  
                            種類 エア駆動式 エア駆動式 標準 標準 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 標準 エア駆動式 標準 エア駆動式
                            形状 テーブル テーブル テーブル テーブル ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット テーブル ユニット
                            許容荷重(N) 4905 4905 4905 4905 なし なし - なし なし なし なし 78.4 なし
                            外径(φ) なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし - なし
                            ボール径(φ) なし 25.4 なし 25.4 19.05 19.05 - - 25.4 38.1 25.4 - 25.4

                            フリーベアユニットテーブル エアー昇降タイプ ローラーテーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのくらいのものを乗せて良いですか?
                            A
                            積載荷重は500kgです。ただし偏荷重が掛かる場合はご相談ください。

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました