(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリーベアユニットテーブル ハンドル昇降タイプ ローラーテーブル

フリーベアユニットテーブル ハンドル昇降タイプ ローラーテーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
316,089円 ~ 504,364円
税込価格
347,698円 ~ 554,800円

ハンドル昇降タイプのローラーテーブル。 【特長】 ・ハンドルを操作することによ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準
  • 形状:
    テーブル
  • 許容荷重(N):
    4905
  • 外径(φ):
    なし
  • ボール径(φ):
    なし
  • 耐荷重範囲(N):
    500.1~5000
  • 用途:
    ハンドル昇降(ローラー)
  • 取付高さ(mm):
    118

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm
フリーベアユニットテーブル ハンドル昇降タイプ ローラーテーブル 外形図

製品仕様

単位:mm

型番積載荷重ABCDE(F)GX(使用ローラー)自重
HRT-6500kg600100ピッチ×5=500275162.530016145φ38×6本×2列80kg
HRT-9500kg900100ピッチ×8=800275ピッチ×2=550175300ピッチ×2=60024210φ38×9本×3列160kg

商品特長詳細

ハンドルを操作することにより、内蔵したローラーがテーブル面より上下。

ハンドルを操作することにより、内蔵したローラーがテーブル面より上下。

落下防止ガイドは脱着式・固定式をオプションとして取付け可能。

落下防止ガイドは脱着式・固定式をオプションとして取付け可能。

型番リスト

型番
1辺の長さ A(mm)
フリーベアピッチ×ピッチ個数(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
100X5(ローラ数6本2列)
10

1個

316,089( 347,698円 )

4日目

900
100X8(ローラ数9本2列)
10

1個

504,364( 554,800円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドル昇降タイプのローラーテーブル。
【特長】
・ハンドルを操作することにより内臓したローラーがテーブル面より上下。
・ハンドルストッパー機構が標準装備。
【用途】
・収納棚、組立台、重量物の搬送などに最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーベアユニットテーブル ハンドル昇降タイプ ローラーテーブル

フリーベアユニットテーブル ハンドル昇降タイプ ローラーテーブル

    フリーベアユニットテーブル ハンドル昇降タイプ フリーベアテーブル

    フリーベアユニットテーブル ハンドル昇降タイプ フリーベアテーブル

      フリーベアユニットテーブル エアー昇降タイプ ローラーテーブル

      フリーベアユニットテーブル エアー昇降タイプ ローラーテーブル

        フリーベアユニットテーブル エアー昇降タイプ フリーベアテーブル

        フリーベアユニットテーブル エアー昇降タイプ フリーベアテーブル

          軽荷重用ハンドル昇降式フリーベアテーブル

          軽荷重用ハンドル昇降式フリーベアテーブル

            ボールコンベヤ用テーブル FTU

            ボールコンベヤ用テーブル FTU

              フリーベア D-type(ボルトタイプ)

              フリーベア D-type(ボルトタイプ)

                ボールローラユニット エア浮上式

                ボールローラユニット エア浮上式

                  フリーベア DZ-type

                  フリーベア DZ-type

                    フリーテーブル FT

                    フリーテーブル FT

                      フリーテーブル脚付 FT-AS

                      フリーテーブル脚付 FT-AS

                        フリーベアユニット(12Kタイプ)

                        フリーベアユニット(12Kタイプ)

                          ボールキャスター K-1143

                          ボールキャスター K-1143

                            メーカー フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション トラスコ中山 フリーベアコーポレーション ミスミ フリーベアコーポレーション トラスコ中山 トラスコ中山 フリーベアコーポレーション タキゲン製造
                            通常価格 316,089円 276,511円 295,797円 216,790円 170,049円 14,942円 2,162円 34,270円 6,602円 32,557円 51,535円 28,225円 5,275円
                            通常出荷日 4日目   18日目   4日目   4日目   18日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 エア駆動式 エア駆動式 その他 標準 標準 エア駆動式 スプリング内蔵 標準 標準 標準 標準
                            形状 テーブル テーブル テーブル テーブル テーブル テーブル 丸形おねじ ユニット フランジ テーブル テーブル ユニット -
                            許容荷重(N) 4905 4905 4905 4905 980 2940 - - 490.5 78.4 78.4 なし -
                            外径(φ) なし なし なし なし - - - - 60 - - なし -
                            ボール径(φ) なし 25.4 なし 25.4 - - - - 19.05 - - 38.1 -

                            フリーベアユニットテーブル ハンドル昇降タイプ ローラーテーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのくらいのものを乗せて良いですか?
                            A
                            積載荷重は500kgです。ただし偏荷重が掛かる場合はご相談ください。

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました