(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリーベアユニットテーブル ハンドル昇降タイプ フリーベアテーブル

フリーベアユニットテーブル ハンドル昇降タイプ フリーベアテーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
276,511円 ~ 437,142円
税込価格
304,162円 ~ 480,856円

ハンドル昇降タイプのフリーベアテーブル。 【特長】 ・ハンドルを操作することに...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準
  • 形状:
    テーブル
  • 本体材質:
    スチール
  • ボール 材質:
    スチール
  • 許容荷重(N):
    4905
  • 外径(φ):
    なし
  • ボール径(φ):
    25.4
  • 耐荷重範囲(N):
    500.1~5000
  • 用途:
    ハンドル昇降(フリーベア)
  • 取付高さ(mm):
    95

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

HFT-6・HFT-9

フリーベアユニットテーブル ハンドル昇降タイプ フリーベアテーブル 外形図1

HFT-600×900

フリーベアユニットテーブル ハンドル昇降タイプ フリーベアテーブル 外形図2

製品仕様

単位:mm

型番積載荷重ABCDE(F)X(使用フリーベア)自重
HFT-6500kg600100ピッチ×5=500100ピッチ×5=50014530016C-8Y
(36個)
75kg
HFT-9500kg900100ピッチ×8=800100ピッチ×8=800210300ピッチ×2=60024C-8Y
(81個)
150kg

商品特長詳細

ハンドルを操作することにより、内蔵したフリーベアがテーブル面より上下。

ハンドルを操作することにより、内蔵したフリーベアがテーブル面より上下。

型番リスト

型番
1辺の長さ A(mm)
フリーベアピッチ×ピッチ個数(mm)
使用フリーベア個数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
100X5(縦、横)
36
10

1個

276,511( 304,162円 )

18日目

900
100X8(縦、横)
81
10

1個

437,142( 480,856円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドル昇降タイプのフリーベアテーブル。
【特長】
・ハンドルを操作することにより内臓したフリーベアがテーブル面より上下。
・ハンドルストッパー機構が標準装備。
【用途】
・収納棚、組立台、重量物の搬送などに最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーベアユニットテーブル ハンドル昇降タイプ フリーベアテーブル

フリーベアユニットテーブル ハンドル昇降タイプ フリーベアテーブル

    フリーベアユニットテーブル ハンドル昇降タイプ ローラーテーブル

    フリーベアユニットテーブル ハンドル昇降タイプ ローラーテーブル

      フリーベアユニットテーブル エアー昇降タイプ フリーベアテーブル

      フリーベアユニットテーブル エアー昇降タイプ フリーベアテーブル

        フリーベアユニットテーブル エアー昇降タイプ ローラーテーブル

        フリーベアユニットテーブル エアー昇降タイプ ローラーテーブル

          軽荷重用ハンドル昇降式フリーベアテーブル

          軽荷重用ハンドル昇降式フリーベアテーブル

            フリーテーブル脚付 FT-AS

            フリーテーブル脚付 FT-AS

              フリーテーブル FT

              フリーテーブル FT

                フリーベア D-type(ボルトタイプ)

                フリーベア D-type(ボルトタイプ)

                  フリーベアユニット(12Kタイプ)

                  フリーベアユニット(12Kタイプ)

                    フリーベアユニット(5Lタイプ)

                    フリーベアユニット(5Lタイプ)

                      クイックリフター QL シリーズ

                      クイックリフター QL シリーズ

                        ボール キャスター K-142

                        ボール キャスター K-142

                          ボールコンベヤ用テーブル FTU

                          ボールコンベヤ用テーブル FTU

                            メーカー フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション トラスコ中山 トラスコ中山 フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション 井口機工製作所 タキゲン製造 トラスコ中山
                            通常価格 276,511円 316,089円 216,790円 295,797円 170,049円 51,535円 32,557円 2,162円 28,225円 8,650円 484円 355円 14,942円
                            通常出荷日 18日目   4日目   4日目   4日目   18日目   5日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            種類 標準 標準 エア駆動式 エア駆動式 その他 標準 標準 標準 標準 標準 その他 - 標準
                            形状 テーブル テーブル テーブル テーブル テーブル テーブル テーブル 丸形おねじ ユニット ユニット - - テーブル
                            本体材質 スチール - スチール - - スチール スチール - SS400相当 SS400相当 - - スチール
                            ボール 材質 スチール - スチール - - スチール スチール - SUJ2 SUJ2 - - スチール
                            許容荷重(N) 4905 4905 4905 4905 980 78.4 78.4 - なし なし - - 2940

                            フリーベアユニットテーブル ハンドル昇降タイプ フリーベアテーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのくらいのものを乗せて良いですか?
                            A
                            積載荷重は500kgです。ただし偏荷重が掛かる場合はご相談ください。

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました