(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット AFU-1932

T溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット AFU-1932

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
93,177円 ~ 195,711円
税込価格
102,495円 ~ 215,282円

エアー浮上式フリーベアユニットボールローラ。 【特長】 ・スプリング復帰式(排...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    エア駆動式
  • 形状:
    ユニット
  • 本体材質:
    SS400相当
  • ボール 材質:
    SUJ2
  • 許容荷重(N):
    なし
  • 外径(φ):
    なし
  • ボール径(φ):
    12.7
  • 用途:
    標準
  • 取付高さ(mm):
    36

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

  
単位:mm
T溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット AFU-1932 外形図01
  • ※ T溝深さが34mmより深い場合はAFUにスペーサーを取り付けて高さを調整する必要があります。その際、AFU浮上時にボールがボルスターの上面より2mm飛び出るように調整してください。
T溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット AFU-1932 外形図02

全長計算式 A=25+(L1の合計)+(7×接続本数)

製品仕様

商品外観(AFU-1932-325/AFU-1932-580)

AFU-1932-325/AFU-1932-580

型番本体寸法(mm)自重(kg)空気圧と負荷能力との関係kN(kgf)
LL1PAFU 1本
使用空気圧MPa(kgf/cm2
0.40
(4.1)
0.50
(5.1)
0.60
(6.1)
AFU-1932-32532529310×P20.5=2051.51.18
(120.3)
1.57
(160.1)
1.96
(199.9)
AFU-1932-58058054823×P20=4602.62.36
(240.7)
3.14
(320.2)
3.92
(399.7)
AFU-1932-68068064828×P20=5603.12.65
(270.2)
3.53
(360.0)
4.41
(449.7)

型番リスト

型番
全長 L(mm)
フリーベアピッチ×ピッチ個数(mm)
使用フリーベア個数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
325
20.5X10
13
10

1個

93,177( 102,495円 )

4日目

580
20X23
26
10

1個

168,999( 185,899円 )

4日目

680
20X28
31
10

1個

195,711( 215,282円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアー浮上式フリーベアユニットボールローラ。
【特長】
・スプリング復帰式(排気により下降)。
・角溝加工を施すことなく、既設のT溝に挿入し使用可能。
・必要時のみ挿入でき、抜き差しにて使用可能でリフター機能のない機械への後付けも容易。
【用途】
・重量物の搬送、組立作業台(位置合わせ)、加工機治具交換などに最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット AFU-1932

T溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット AFU-1932

    エアー浮上式フリーベアユニット RollerUnit

    エアー浮上式フリーベアユニット RollerUnit

      エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5036M-12

      エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5036M-12

        エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3232-14

        エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3232-14

          エアー浮上式フリーベアユニット T溝挿入型 AFU-1625シリーズ

          エアー浮上式フリーベアユニット T溝挿入型 AFU-1625シリーズ

            フリーベアユニット(5Lタイプ)

            フリーベアユニット(5Lタイプ)

              T溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット AFU-2544

              T溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット AFU-2544

                エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-7570-7

                エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-7570-7

                  エアー浮上式フリーベアユニット AFU2525-series

                  エアー浮上式フリーベアユニット AFU2525-series

                    エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3843Dシリーズ

                    エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3843Dシリーズ

                      フリーベアユニット(12Kタイプ)

                      フリーベアユニット(12Kタイプ)

                        エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5057Dシリーズ

                        エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5057Dシリーズ

                          エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5050Wシリーズ

                          エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5050Wシリーズ

                            メーカー フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション
                            通常価格 93,177円 88,959円 215,997円 142,335円 59,899円 8,650円 85,401円 124,543円 168,999円 62,805円 28,225円 94,899円 59,603円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   18日目   4日目   4日目   6日目  
                            種類 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 標準 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 標準 エア駆動式 エア駆動式
                            形状 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            本体材質 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 - SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当
                            ボール 材質 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 - SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2
                            許容荷重(N) なし なし なし なし なし なし なし なし 2520 なし なし なし なし

                            T溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット AFU-1932のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ストロークが長いのですが
                            A
                            同じシリーズ同士の連結使用が可能ですので、組み合わせて長い搬送距離に対応してください。
                            Q エア回路はどのように設定すればよいですか?
                            A
                            ワークが重い場合は3方弁で自重で着座させられますが、軽い場合や強制下降させる場合は真空発生を5方弁で切り替えて使用します。

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました