エアー浮上式フリーベアユニットのボールローラ。 【特長】 ・角溝加工を施すこと...
全長計算式 A=14+(L1の合計)+(2×接続本数)
型番 | 本体寸法(mm) | 自重(kg) | 空気圧と負荷能力との関係 kN(kgf) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | P | AFU 1本 | ||||
使用空気圧 MPa(kgf/cm2) | |||||||
0.40 (4.1) | 0.50 (5.1) | 0.60 (6.1) | |||||
AFU-1625-200 | 200 | 184 | 5×P21.2=106 | 0.8 | 0.47 (47.9) | 0.59 (60.2) | 0.71 (72.4) |
AFU-1625-600 | 600 | 584 | 23×P22=506 | 2.2 | 1.65 (170.3) | 2.06 (210.1) | 2.47 (251.9) |
Loading...
エアー浮上式フリーベアユニットのボールローラ。
【特長】
・角溝加工を施すことなく、既設のT溝に挿入し使用可能。
・必要時のみ挿入でき、抜き差しにて使用可能でリフター機能のない機械への後付けも容易。
・既存の設備にそのまま差し込んでの使用が可能。
【用途】
・重量物の搬送、組立作業台(位置合わせ)、加工機治具交換などに最適。
この商品に近い類似品がありませんでした。
フリーベアコーポレーション
エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5036M-12
エアー浮上式フリーベアユニット AFU5036M-seriesです。防塵、防錆タイプのエア浮上式ユニットです。
フリーベアコーポレーション
エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3232-14
エアー浮上式フリーベアユニット AFU3232-seriesです。細幅が特徴です。
フリーベアコーポレーション
エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5050Wシリーズ
エアー浮上式フリーベアユニット AFU5050W-seriesです。角溝タイプのエア浮上式ユニットです。AFU-5050-seriesと同寸法でありながらおよそ2倍の浮上能力を持っています。
AFU-1625-200で型番確定
エアー浮上式フリーベアユニット T溝挿入型 AFU-1625シリーズの型番AFU-1625-200のページです。
型番AFU-1625-200に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
AFU-1625-600 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 全長 L (mm) | フリーベアピッチ×ピッチ個数 (mm) | 使用フリーベア個数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154,790円 ( 170,269円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | 600 | 22X23 | 26 |