エアー浮上式フリーベアユニットの下向用ボールローラ。 【特長】 ・金型自重又は...
全長計算式 A=25+(L1の合計)+(接続本数)
※同じシリーズ同士の連結できます。3843シリーズと5057シリーズを連結することはできません。
AFU-3843D-5/AFU-5057D-5は取り扱いなし
型番 | 本体寸法(mm) | 自重(kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | W | C | L | L1 | P | P1 | P2 | A1 | A2 | B | ||
AFU-3843D-5 | 43 | 46 | 38 | 20 | 290 | 264 | 4×P50=200 | 24 | 40 | 265 | 24 | 3/4"球 (φ19.05) | 3.2 |
AFU-3843D-10 | 540 | 514 | 9×P50=450 | 515 | 6.0 |
型番 | 空気圧と負荷能力との関係kN(kgf) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AFU 1本 | フリーベア1個 | |||||
使用空気圧 MPa(kgf/cm2) | 使用空気圧 MPa(kgf/cm2) | |||||
0.40 (4.1) | 0.50 (5.1) | 0.60 (6.1) | 0.40 (4.1) | 0.50 (5.1) | 0.60 (6.1) | |
AFU-3843D-5 | 1.15 (117.3) | 1.55 (158.1) | 1.95 (198.8) | 0.23 (23.5) | 0.31 (31.6) | 0.39 (39.8) |
AFU-3843D-10 | 2.30 (234.5) | 3.10 (316.1) | 3.90 (397.7) |
Loading...
エアー浮上式フリーベアユニットの下向用ボールローラ。
【特長】
・金型自重又は強制排気にて下降。
・圧縮エアーを供給することにより各ピストンに内蔵されたフリーベアが一斉に上昇。
・設置の際に機械のベッドに角溝加工を施すことにより、治具、金型、ワークの搬送・位置決めが可能。
【用途】
・重量物の搬送、組立作業台(位置合わせ)、加工機治具交換などに最適。
この商品に近い類似品がありませんでした。
フリーベアコーポレーション
エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5036M-12
エアー浮上式フリーベアユニット AFU5036M-seriesです。防塵、防錆タイプのエア浮上式ユニットです。
フリーベアコーポレーション
エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3232-14
エアー浮上式フリーベアユニット AFU3232-seriesです。細幅が特徴です。
フリーベアコーポレーション
エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5050Wシリーズ
エアー浮上式フリーベアユニット AFU5050W-seriesです。角溝タイプのエア浮上式ユニットです。AFU-5050-seriesと同寸法でありながらおよそ2倍の浮上能力を持っています。
AFU-3843D-5で型番確定
エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3843Dシリーズの型番AFU-3843D-5のページです。
型番AFU-3843D-5に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
AFU-3843D-10 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 全長 L (mm) | フリーベアピッチ×ピッチ個数 (mm) | 使用フリーベア個数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119,206円 ( 131,127円 ) | 1個 | - | 18日目 | 10 | 540 | 90X9 | 10 |