(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5036M-12

エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5036M-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
215,997円
税込単価
237,597円

エアー浮上式フリーベアユニットのボールローラ。 【特長】 ・金型自重又は強制排...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    エア駆動式
  • 形状:
    ユニット
  • 本体材質:
    SS400相当
  • ボール 材質:
    SUJ2
  • 許容荷重(N):
    なし
  • 外径(φ):
    なし
  • ボール径(φ):
    19.05
  • 全長 L(mm):
    687.5
  • フリーベアピッチ×ピッチ個数(mm):
    50X11
  • 用途:
    標準
  • 取付高さ(mm):
    40
  • 使用フリーベア個数:
    12

型番

AFU-5036M-12 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図(単位:mm)

規格表

型式自重(kg)空気圧と負荷能力との関係kN(kgf)
AFU 1本フリーベア1個
使用空気圧 MPa(kgf/cm2使用空気圧 MPa(kgf/cm2
0.40
(4.1)
0.50
(5.1)
0.60
(6.1)
0.40
(4.1)
0.50
(5.1)
0.60
(6.1)
AFU-5036M-127.42.88
(293.7)
3.72
(379.3)
4.68
(477.2)
0.24
(24.5)
0.31
(31.6)
0.39
(39.8)

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFU-5036M-12

10

1個

215,997( 237,597円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアー浮上式フリーベアユニットのボールローラ。
【特長】
・金型自重又は強制排気にて下降。
・圧縮エアーを供給することにより各ピストンに内蔵されたフリーベアが一斉に上昇。
・設置の際に機械のベッドに角溝加工を施すことにより、治具、金型、ワークの搬送・位置決めが可能。
・防塵、防錆タイプのエア浮上式ユニット。
【用途】
・重量物の搬送、組立作業台(位置合わせ)、加工機治具交換などに最適。

AFU-5036M-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5036M-12の型番AFU-5036M-12のページです。
型番AFU-5036M-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5036M-12

エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5036M-12

    エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5057Dシリーズ

    エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5057Dシリーズ

      エアー浮上式フリーベアユニット AFU-3836シリーズ

      エアー浮上式フリーベアユニット AFU-3836シリーズ

        エアー浮上式フリーベアユニット AFU-5050シリーズ

        エアー浮上式フリーベアユニット AFU-5050シリーズ

          エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3843Dシリーズ

          エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3843Dシリーズ

            エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3232-14

            エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3232-14

              エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-7570-7

              エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-7570-7

                エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5050Wシリーズ

                エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5050Wシリーズ

                  エアー浮上式フリーベアユニット RollerUnit

                  エアー浮上式フリーベアユニット RollerUnit

                    T溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット AFU-2544

                    T溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット AFU-2544

                      T溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット AFU-1932

                      T溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット AFU-1932

                        エアー浮上式フリーベアユニット T溝挿入型 AFU-1625シリーズ

                        エアー浮上式フリーベアユニット T溝挿入型 AFU-1625シリーズ

                          フリーベア D-type(フランジタイプ)

                          フリーベア D-type(フランジタイプ)

                            メーカー フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション
                            通常価格 215,997円 94,899円 17,899円 26,687円 62,805円 142,335円 124,543円 59,603円 88,959円 85,401円 93,177円 59,899円 19,679円
                            通常出荷日 4日目   4日目   5日目   4日目   18日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~  
                            種類 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 標準
                            形状 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット フランジ
                            本体材質 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 スチール
                            ボール 材質 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 スチール
                            許容荷重(N) なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし 1962

                            エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5036M-12のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ストロークが長いのですが
                            A
                            同じシリーズ同士の連結使用が可能ですので、組み合わせて長い搬送距離に対応してください。
                            Q エア回路はどのように設定すればよいですか?
                            A
                            ワークが重い場合は3方弁で自重で着座させられますが、軽い場合や強制下降させる場合は真空発生を5方弁で切り替えて使用します。

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました