(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアー浮上式フリーベアユニット AFU2525-series

エアー浮上式フリーベアユニット AFU2525-series

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
168,999円
税込単価
185,899円

【特長】・角溝タイプのエア浮上式ユニットです。・細幅が特長です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    エア駆動式
  • 形状:
    ユニット
  • 許容荷重(N):
    2520
  • ボール径(φ):
    9.525
  • 全長 L(mm):
    520
  • フリーベアピッチ×ピッチ個数(mm):
    25X17
  • 浮上時高さ(mm):
    28
  • 使用フリーベア個数:
    18

型番

AFU-2525-18 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エアー浮上式フリーベアユニット AFU2525-series 外形図1
 
エアー浮上式フリーベアユニット AFU2525-series 外形図3
 
エアー浮上式フリーベアユニット AFU2525-series 外形図3

連結時

製品仕様

型番本体寸法空気圧と負荷能力との関係kN(kgf)
LL1L2PAFU1本フリーベア1個
使用空気圧MPa(kgf/cm2使用空気圧MPa(kgf/cm2
0.40(4.1)0.50(5.1)0.60(6.1)0.40(4.1)0.50(5.1)0.60(6.1)
AFU-2525-1852047249817×P25=4251.62(165.2)2.16(220.3)2.52(257.0)0.09(9.2)0.12(12.3)0.14(14.3)

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFU-2525-18

10

1個

168,999( 185,899円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・角溝タイプのエア浮上式ユニットです。・細幅が特長です。

カタログ

 

AFU-2525-18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー浮上式フリーベアユニット AFU2525-seriesの型番AFU-2525-18のページです。
型番AFU-2525-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアー浮上式フリーベアユニット AFU2525-series

エアー浮上式フリーベアユニット AFU2525-series

    ボールベアー ISR-28T型

    ボールベアー ISR-28T型

      エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3232-14

      エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3232-14

        エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5050Wシリーズ

        エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5050Wシリーズ

          ボールキャスターボール 上向用

          ボールキャスターボール 上向用

            エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5057Dシリーズ

            エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5057Dシリーズ

              エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3843Dシリーズ

              エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3843Dシリーズ

                エアー浮上式フリーベアユニット RollerUnit

                エアー浮上式フリーベアユニット RollerUnit

                  エアー浮上式フリーベアユニット AFU-5050シリーズ

                  エアー浮上式フリーベアユニット AFU-5050シリーズ

                    ボールベアー ISR-C50S型

                    ボールベアー ISR-C50S型

                      ボールローラユニット エア浮上式

                      ボールローラユニット エア浮上式

                        エアー浮上式フリーベアユニット AFU-3836シリーズ

                        エアー浮上式フリーベアユニット AFU-3836シリーズ

                          ボールローラ切削品 おねじタイプ(ゴミ排出)

                          ボールローラ切削品 おねじタイプ(ゴミ排出)

                            メーカー フリーベアコーポレーション 井口機工製作所 フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション トラスコ中山 フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション 井口機工製作所 ミスミ フリーベアコーポレーション ミスミ
                            通常価格 168,999円 28,830円 142,335円 59,603円 290円 94,899円 62,805円 88,959円 26,687円 39,213円 34,270円 17,899円 2,790円
                            通常出荷日 4日目   5日目   4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   18日目   4日目   4日目   3日目   3日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 標準 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 ゴミ排出
                            形状 ユニット ユニット ユニット ユニット フランジ ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット おねじタイプ
                            許容荷重(N) 2520 - なし なし - なし なし なし なし - - なし -
                            ボール径(φ) 9.525 15.88(5/8) 15.875 25.4 - 25.4 19.05 - 25.4 25.4(1) - 19.05 -
                            全長 L(mm) 520 - 487 - - - - - - - - - -

                            エアー浮上式フリーベアユニット AFU2525-seriesのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました