(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5050Wシリーズ

エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5050Wシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
59,603円 ~ 285,116円
税込価格
65,563円 ~ 313,628円

エアー浮上式フリーベアユニットのボールローラ。 【特長】 ・金型自重又は強制排...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    エア駆動式
  • 形状:
    ユニット
  • 本体材質:
    SS400相当
  • ボール 材質:
    SUJ2
  • 許容荷重(N):
    なし
  • 外径(φ):
    なし
  • ボール径(φ):
    25.4
  • 用途:
    標準
  • 取付高さ(mm):
    54

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定18件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

標準品 外形図(単位:mm)

標準品

4点固定タイプ 外形図(単位:mm)

4点固定タイプ

製品仕様

商品外観(AFU-5050W-5/AFU-5050W-10/AFU-5050W-18)

AFU-5050W-5/AFU-5050W-10/AFU-5050W-18

単位:mm

型番本体寸法(mm)自重
(kg)
空気圧と負荷能力との関係kN(kgf)
LL1L2PAFU 1本フリーベア1個
使用空気圧 MPa(kgf/cm2使用空気圧 MPa(kgf/cm2
0.40
(4.1)
0.50
(5.1)
0.60
(6.1)
0.40
(4.1)
0.50
(5.1)
0.60
(6.1)
AFU-5050W-11571001012.11.02
(104.0)
1.28
(130.5)
1.53
(156.0)
1.02
(104.0)
1.28
(130.5)
1.53
(156.0)
AFU-5050W-2207150151502.92.04
(208.0)
2.56
(261.0)
3.06
(312.0)
AFU-5050W-32572002012×P50=1003.63.06
(312.0)
3.84
(391.6)
4.59
(468.0)
AFU-5050W-43072502513×P50=1504.44.08
(416.0)
5.12
(522.1)
6.12
(624.1)
AFU-5050W-53573003014×P50=2005.25.10
(520.1)
6.40
(652.6)
7.65
(780.1)
AFU-5050W-64073503515×P50=2505.96.12
(624.1)
7.68
(783.1)
9.18
(936.1)
AFU-5050W-74574004016×P50=3006.67.14
(728.1)
8.96
(913.7)
10.71
(1,092.1)
AFU-5050W-85074504517×P50=3507.48.16
(832.1)
10.24
(1,044.2)
12.24
(1,248.1)
AFU-5050W-95575005018×P50=4008.19.18
(936.1)
11.52
(1,174.7)
13.77
(1,404.0)
AFU-5050W-106075505519×P50=4508.910.20
(1,040.1)
12.80
(1,305.2)
15.30
(1,560.2)
AFU-5050W-1165760060110×P50=5009.711.22
(1,144.1)
14.08
(1,435.8)
16.83
(1,716.2)
AFU-5050W-1270765065111×P50=55010.412.24
(1,248.1)
15.36
(1,566.3)
18.36
(1,872.1)
AFU-5050W-1375770070112×P50=60011.213.26
(1,352.1)
16.64
(1,696.8)
19.89
(2,028.2)
AFU-5050W-1480775075113×P50=65012.014.28
(1,456.1)
17.92
(1,827.3)
21.42
(2,184.2)
AFU-5050W-1585780080114×P50=70012.715.30
(1,560.2)
19.20
(1,957.8)
22.95
(2,340.2)
AFU-5050W-1690785085115×P50=75013.516.32
(1,664.2)
20.48
(2,088.4)
24.48
(2,496.3)
AFU-5050W-1795790090116×P50=80014.217.34
(1,768.2)
21.76
(2,218.9)
26.01
(2,652.3)
AFU-5050W-181,00795095117×P50=85015.018.36
(1,872.2)
23.04
(2,349.4)
27.54
(2,808.3)

型番リスト

型番
全長 L(mm)
フリーベアピッチ×ピッチ個数(mm)
使用フリーベア個数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
157
-
-
10

1個

59,603( 65,563円 )

6日目

207
50X1
2
10

1個

69,388( 76,327円 )

6日目

257
50X2
3
10

1個

79,174( 87,091円 )

6日目

307
50X3
4
10

1個

88,959( 97,855円 )

6日目

357
50X4
5
10

1個

98,745( 108,620円 )

6日目

407
50X5
6
10

1個

116,982( 128,680円 )

6日目

457
50X6
7
10

1個

135,218( 148,740円 )

6日目

507
50X7
8
10

1個

153,455( 168,801円 )

6日目

557
50X8
9
10

1個

171,692( 188,861円 )

6日目

607
50X9
10
10

1個

189,929( 208,922円 )

6日目

657
50X10
11
10

1個

208,165( 228,982円 )

6日目

707
50X11
12
10

1個

226,402( 249,042円 )

6日目

757
50X12
13
10

1個

236,188( 259,807円 )

6日目

807
50X13
14
10

1個

245,973( 270,570円 )

6日目

857
50X14
15
10

1個

255,759( 281,335円 )

6日目

907
50X15
16
10

1個

265,545( 292,100円 )

6日目

957
50X16
17
10

1個

275,330( 302,863円 )

6日目

1007
50X17
18
10

1個

285,116( 313,628円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

エアー浮上式フリーベアユニットのボールローラ。
【特長】
・金型自重又は強制排気にて下降。
・圧縮エアーを供給することにより各ピストンに内蔵されたフリーベアが一斉に上昇。
・設置の際に機械のベッドに角溝加工を施すことにより、治具、金型、ワークの搬送・位置決めが可能。
・角溝タイプのエア浮上式ユニット。
・AFU-5050-seriesと同寸法でありながらおよそ2倍の浮上能力。
【用途】
・重量物の搬送、組立作業台(位置合わせ)、加工機治具交換などに最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5050Wシリーズ

エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5050Wシリーズ

    エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3843Dシリーズ

    エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3843Dシリーズ

      エアー浮上式フリーベアユニット AFU-3836シリーズ

      エアー浮上式フリーベアユニット AFU-3836シリーズ

        エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5057Dシリーズ

        エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5057Dシリーズ

          エアー浮上式フリーベアユニット AFU-5050シリーズ

          エアー浮上式フリーベアユニット AFU-5050シリーズ

            エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3232-14

            エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3232-14

              エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-7570-7

              エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-7570-7

                T溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット AFU-2544

                T溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット AFU-2544

                  エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5036M-12

                  エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5036M-12

                    T溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット AFU-1932

                    T溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット AFU-1932

                      エアー浮上式フリーベアユニット T溝挿入型 AFU-1625シリーズ

                      エアー浮上式フリーベアユニット T溝挿入型 AFU-1625シリーズ

                        エアー浮上式フリーベアユニット RollerUnit

                        エアー浮上式フリーベアユニット RollerUnit

                          ボールベアー ISR-22T型

                          ボールベアー ISR-22T型

                            メーカー フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション 井口機工製作所
                            通常価格 59,603円 62,805円 17,899円 94,899円 26,687円 142,335円 124,543円 85,401円 215,997円 93,177円 59,899円 88,959円 25,028円
                            通常出荷日 6日目   18日目   6日目   4日目   6日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目  
                            種類 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式
                            形状 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            本体材質 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 アルミ
                            ボール 材質 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 スチール
                            許容荷重(N) なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし -

                            エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5050Wシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ストロークが長いのですが
                            A
                            同じシリーズ同士の連結使用が可能ですので、組み合わせて長い搬送距離に対応してください。
                            Q エア回路はどのように設定すればよいですか?
                            A
                            ワークが重い場合は3方弁で自重で着座させられますが、軽い場合や強制下降させる場合は真空発生を5方弁で切り替えて使用します。

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト