(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AFU-5050-3
エアー浮上式フリーベアユニット AFU-5050シリーズ フリーベア 5050

エアー浮上式フリーベアユニット AFU-5050シリーズ AFU-5050-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,989円
税込単価
46,188円

エアー浮上式フリーベアユニット。 【特長】 ・圧縮エアーを供給することにより各...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    エア駆動式
  • 形状:
    ユニット
  • 本体材質:
    SS400相当
  • ボール 材質:
    SUJ2
  • 許容荷重(N):
    なし
  • 外径(φ):
    なし
  • ボール径(φ):
    25.4
  • 用途:
    標準
  • 取付高さ(mm):
    54

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 標準品(固定方法Φ9/1点)のみのお取扱いとなります。

型番

AFU-5050-3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AFU-5050-3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

標準品 外形図(単位:mm)

標準品

製品仕様

商品外観(AFU-5050-5/AFU-5050-10/AFU-5050-18)

AFU-5050-5/AFU-5050-10/AFU-5050-18

単位:mm

型番本体寸法(mm)自重
(kg)
空気圧と負荷能力との関係kN(kgf)
LL1L2PAFU1本フリーベア1個
使用空気圧MPa(kgf/cm2使用空気圧MPa(kgf/cm2
0.40
(4.1)
0.50
(5.1)
0.60
(6.1)
0.40
(4.1)
0.50
(5.1)
0.60
(6.1)
AFU-5050-114083842.00.51
(52.0)
0.64
(65.3)
0.77
(78.5)
0.51
(52.0)
0.64
(65.3)
0.77
(78.5)
AFU-5050-2190133134502.81.02
(104.0)
1.28
(130.5)
1.54
(157.0)
AFU-5050-32401831842×P50=1003.61.53
(156.0)
1.92
(195.8)
2.31
(235.6)
AFU-5050-42902332343×P50=1504.52.04
(208.0)
2.56
(261.0)
3.08
(314.1)
AFU-5050-53402832844×P50=2005.32.55
(260.0)
3.20
(326.3)
3.85
(392.6)
AFU-5050-63903333345×P50=2506.13.06
(312.0)
3.84
(391.6)
4.62
(471.1)
AFU-5050-74403833846×P50=3006.93.57
(364.0)
4.48
(456.8)
5.39
(549.6)
AFU-5050-84904334347×P50=3507.74.08
(416.0)
5.12
(522.1)
6.16
(628.1)
AFU-5050-95404834848×P50=4008.64.59
(468.0)
5.76
(587.4)
6.93
(706.7)
AFU-5050-105905335349×P50=4509.45.10
(520.1)
6.40
(652.6)
7.70
(785.2)
AFU-5050-1164058358410×P50=50010.25.61
(572.1)
7.04
(717.9)
8.47
(863.7)
AFU-5050-1269063363411×P50=55011.06.12
(624.1)
7.68
(783.1)
9.24
(942.2)
AFU-5050-1374068368412×P50=60011.86.63
(676.1)
8.32
(848.4)
10.01
(1,020.7)
AFU-5050-1479073373413×P50=65012.67.14
(728.1)
8.96
(913.7)
10.78
(1,099.3)
AFU-5050-1584078378414×P50=70013.47.65
(780.1)
9.60
(978.9)
11.55
(1,177.8)
AFU-5050-1689083383415×P50=75014.38.16
(832.1)
10.24
(1,044.2)
12.32
(1,256.3)
AFU-5050-1794088388416×P50=80015.18.67
(884.1)
10.88
(1,109.5)
13.09
(1,334.8)
AFU-5050-1899093393417×P50=85015.99.18
(936.1)
11.52
(1,174.7)
13.86
(1,413.3)

型番リスト

型番
全長 L(mm)
フリーベアピッチ×ピッチ個数(mm)
使用フリーベア個数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFU-5050-3

240
50X2
3
10

1個

41,989( 46,188円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアー浮上式フリーベアユニット。
【特長】
・圧縮エアーを供給することにより各ピストンに内蔵されたフリーベアが一斉に上昇。
・設置の際に機械のベッドに角溝加工を施すことにより、治具、金型、ワークの搬送・位置決めが可能。
・金型自重又は強制排気にて下降。
【用途】
・重量物の搬送、組立作業台(位置合わせ)、加工機治具交換などに最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 標準品(固定方法Φ9/1点)のみのお取扱いとなります。

カタログ

 

AFU-5050-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー浮上式フリーベアユニット AFU-5050シリーズの型番AFU-5050-3のページです。
型番AFU-5050-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアー浮上式フリーベアユニット AFU-5050シリーズ

エアー浮上式フリーベアユニット AFU-5050シリーズ

    エアー浮上式フリーベアユニット AFU-3836シリーズ

    エアー浮上式フリーベアユニット AFU-3836シリーズ

      エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3843Dシリーズ

      エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3843Dシリーズ

        エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5057Dシリーズ

        エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5057Dシリーズ

          エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-7570-7

          エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-7570-7

            エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5050Wシリーズ

            エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5050Wシリーズ

              エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3232-14

              エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3232-14

                エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5036M-12

                エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5036M-12

                  T溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット AFU-2544

                  T溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット AFU-2544

                    T溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット AFU-1932

                    T溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット AFU-1932

                      エアー浮上式フリーベアユニット T溝挿入型 AFU-1625シリーズ

                      エアー浮上式フリーベアユニット T溝挿入型 AFU-1625シリーズ

                        エアー浮上式フリーベアユニット RollerUnit

                        エアー浮上式フリーベアユニット RollerUnit

                          プレインベア PV-BCシリーズ スプリングクッションタイプ

                          プレインベア PV-BCシリーズ スプリングクッションタイプ

                            メーカー フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション エイテック
                            通常価格 26,687円 17,899円 62,805円 94,899円 124,543円 59,603円 142,335円 215,997円 85,401円 93,177円 59,899円 88,959円 5,297円
                            通常出荷日 4日目   5日目   18日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 スプリング付
                            形状 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット フランジ
                            本体材質 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 スチール
                            ボール 材質 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2
                            許容荷重(N) なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし -

                            エアー浮上式フリーベアユニット AFU-5050シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ストロークが長いのですが?
                            A
                            同じシリーズ同士の連結使用が可能ですので、組み合わせて長い搬送距離に対応してください。
                            Q エア回路はどのように設定すればよいですか?
                            A
                            ワークが重い場合は3方弁で自重で着座させられますが、軽い場合や強制下降させる場合は真空発生を5方弁で切り替えて使用します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AFU-5050-12
                            AFU-5050-13
                            AFU-5050-14
                            AFU-5050-4
                            AFU-5050-5
                            AFU-5050-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?全長 L
                            (mm)
                            フリーベアピッチ×ピッチ個数
                            (mm)
                            使用フリーベア個数

                            128,999円

                            ( 141,899円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1069050X1112

                            133,617円

                            ( 146,979円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1074050X1213

                            141,179円

                            ( 155,297円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1079050X1314

                            49,639円

                            ( 54,603円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1029050X34

                            57,290円

                            ( 63,019円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1034050X45

                            67,075円

                            ( 73,783円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1039050X56

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました