(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアー浮上式フリーベアユニット AFU-3836シリーズ

エアー浮上式フリーベアユニット AFU-3836シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
17,899円 ~ 128,999円
税込価格
19,689円 ~ 141,899円

エアー浮上式フリーベアユニット。 【特長】 ・圧縮エアーを供給することにより各...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    エア駆動式
  • 形状:
    ユニット
  • 本体材質:
    SS400相当
  • ボール 材質:
    SUJ2
  • 許容荷重(N):
    なし
  • 外径(φ):
    なし
  • ボール径(φ):
    19.05
  • 用途:
    標準
  • 取付高さ(mm):
    40

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定18件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

 
単位:mm

標準品

エアー浮上式フリーベアユニット AFU-3836シリーズ 外形図01
エアー浮上式フリーベアユニット AFU-3836シリーズ 外形図02

全長計算式A=45+(L1の合計)+(接続本数)

4点固定タイプ

エアー浮上式フリーベアユニット AFU-3836シリーズ 外形図03
エアー浮上式フリーベアユニット AFU-3836シリーズ 外形図04

全長計算式 B=25+(L1の合計)+(接続本数)

製品仕様

商品外観(AFU-386-5/AFU-3836-10/AFU-3836-18)

AFU-386-5/AFU-3836-10/AFU-3836-18

単位:mm

型番本体寸法(mm)自重
(kg)
空気圧と負荷能力との関係kN(kgf)
LL1L2PAFU1本フリーベア1個
使用空気圧MPa(kgf/cm2使用空気圧MPa(kgf/cm2
0.40
(4.1)
0.50
(5.1)
0.60
(6.1)
0.40
(4.1)
0.50
(5.1)
0.60
(6.1)
AFU-3836-111064650.80.24
(24.5)
0.31
(31.6)
0.39
(39.8)
0.24
(24.5)
0.31
(31.6)
0.39
(39.8)
AFU-3836-2160114115501.20.48
(48.9)
0.62
(63.2)
0.78
(79.5)
AFU-3836-32101641652×P50=1001.70.72
(73.4)
0.93
(94.8)
1.17
(119.3)
AFU-3836-42602142153×P50=1502.10.96
(97.9)
1.24
(126.4)
1.56
(159.1)
AFU-3836-53102642654×P50=2002.51.20
(122.4)
1.55
(158.1)
1.95
(198.8)
AFU-3836-63603143155×P50=2503.01.44
(146.8)
1.86
(189.7)
2.34
(238.6)
AFU-3836-74103643656×P50=3003.41.68
(171.3)
2.17
(221.3)
2.73
(278.4)
AFU-3836-84604144157×P50=3503.81.92
(195.8)
2.48
(252.9)
3.12
(318.2)
AFU-3836-95104644658×P50=4004.32.16
(220.3)
2.79
(284.5)
3.51
(357.9)
AFU-3836-105605145159×P50=4504.72.40
(244.7)
3.10
(316.1)
3.90
(397.7)
AFU-3836-1161056456510×P50=5005.12.64
(269.2)
3.41
(347.7)
4.29
(437.5)
AFU-3836-1266061461511×P50=5505.52.88
(293.7)
3.72
(379.3)
4.68
(477.2)
AFU-3836-1371066466512×P50=6006.03.12
(318.2)
4.03
(411.0)
5.07
(517.0)
AFU-3836-1476071471513×P50=6506.43.36
(342.6)
4.34
(442.6)
5.46
(556.8)
AFU-3836-1581076476514×P50=7006.83.60
(367.1)
4.65
(474.2)
5.85
(596.5)
AFU-3836-1686081481515×P50=7507.33.84
(391.6)
4.96
(505.8)
6.24
(636.3)
AFU-3836-1791086486516×P50=8007.74.08
(416.0)
5.27
(537.4)
6.63
(676.1)
AFU-3836-1896091491517×P50=8508.14.32
(440.5)
5.58
(569.0)
7.02
(715.8)

型番リスト

型番
全長 L(mm)
フリーベアピッチ×ピッチ個数(mm)
使用フリーベア個数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
110
-
-
10

1個

17,899( 19,689円 )

6日目

160
50X1
2
10

1個

21,899( 24,089円 )

6日目

210
50X2
3
10

1個

26,899( 29,589円 )

6日目

260
50X3
4
10

1個

31,899( 35,089円 )

6日目

310
50X4
5
10

1個

36,899( 40,589円 )

6日目

360
50X5
6
10

1個

42,899( 47,189円 )

6日目

410
50X6
7
10

1個

47,899( 52,689円 )

6日目

460
50X7
8
10

1個

56,667( 62,334円 )

6日目

510
50X8
9
10

1個

63,250( 69,575円 )

6日目

560
50X9
10
10

1個

69,833( 76,816円 )

6日目

610
50X10
11
10

1個

76,416( 84,058円 )

6日目

660
50X11
12
10

1個

79,899( 87,889円 )

6日目

710
50X12
13
10

1個

89,582( 98,540円 )

6日目

760
50X13
14
10

1個

96,165( 105,782円 )

6日目

810
50X14
15
10

1個

102,748( 113,023円 )

6日目

860
50X15
16
10

1個

109,331( 120,264円 )

6日目

910
50X16
17
10

1個

118,999( 130,899円 )

6日目

960
50X17
18
10

1個

128,999( 141,899円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアー浮上式フリーベアユニット。
【特長】
・圧縮エアーを供給することにより各ピストンに内蔵されたフリーベアが一斉に上昇。
・設置の際に機械のベッドに角溝加工を施すことにより、治具、金型、ワークの搬送・位置決めが可能。
・金型自重又は強制排気にて下降。
【用途】
・重量物の搬送、組立作業台(位置合わせ)、加工機治具交換などに最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアー浮上式フリーベアユニット AFU-3836シリーズ

エアー浮上式フリーベアユニット AFU-3836シリーズ

    エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5057Dシリーズ

    エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5057Dシリーズ

      エアー浮上式フリーベアユニット AFU-5050シリーズ

      エアー浮上式フリーベアユニット AFU-5050シリーズ

        エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3843Dシリーズ

        エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3843Dシリーズ

          エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3232-14

          エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3232-14

            エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5050Wシリーズ

            エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5050Wシリーズ

              エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5036M-12

              エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5036M-12

                エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-7570-7

                エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-7570-7

                  T溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット AFU-2544

                  T溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット AFU-2544

                    エアー浮上式フリーベアユニット T溝挿入型 AFU-1625シリーズ

                    エアー浮上式フリーベアユニット T溝挿入型 AFU-1625シリーズ

                      T溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット AFU-1932

                      T溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット AFU-1932

                        エアー浮上式フリーベアユニット RollerUnit

                        エアー浮上式フリーベアユニット RollerUnit

                          ボールベアー ISR-22T型

                          ボールベアー ISR-22T型

                            メーカー フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション 井口機工製作所
                            通常価格 17,899円 94,899円 26,687円 62,805円 142,335円 59,603円 215,997円 124,543円 85,401円 59,899円 93,177円 88,959円 25,028円
                            通常出荷日 6日目   4日目   6日目   18日目   4日目   6日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目  
                            種類 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式
                            形状 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            本体材質 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 SS400相当 アルミ
                            ボール 材質 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 スチール
                            許容荷重(N) なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし -

                            エアー浮上式フリーベアユニット AFU-3836シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました