(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-5HS
フリーベア HSタイプ フリーベア HS

フリーベア HSタイプ C-5HS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,015円
税込単価
8,817円

【特長】・プレスのクッションピン穴や機械のベッドに穴加工し埋め込んで使用・ワー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準
  • 形状:
    円筒
  • 許容荷重(N):
    なし
  • 用途:
    標準

(i)ご注意

  • ※商品画像はHSの画像を掲載しております。他形式は商品情報をご参照下さい。

型番

C-5HS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

C-5HS の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フリーベア HSタイプ 外形図
フリーベア HSタイプ 外形図2

取付穴図

製品仕様

型番取付穴寸法(mm)本体寸法(mm)自重
(g)
dhHH1H2DB
C-5HSφ30(+0.5~+1.0)2931283φ305/8"球(φ15.875)115
C-6HSφ38(+0.5~+1.0)363835φ383/4"球(φ19.0.5)230
C-8HSφ44(+0.5~+1.0)434540.34.7φ441"球(φ25.4)345
型番荷重テストデーター(平均値)kN(kgf)
沈み量
0.5mm1.0mm1.5mm2.0mm
C-5HS0.23(24)0.25(26)0.27(28)0.29(30)
C-6HS0.58(60)0.63(65)0.68(70)0.73(75)
C-8HS1.17(120)1.37(140)1.56(160)1.76(180)

型番リスト

型番
外径(φ)
ボール径(φ)
取付高さ(mm)
発注コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-5HS

30
15.875
31
-
10

1個

8,015( 8,817円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレスのクッションピン穴や機械のベッドに穴加工し埋め込んで使用
・ワークの搬送・位置決め後、ワークをクランプする事によりボール部分を沈めてワークを固定する事が可能

(i)ご注意

  • ※商品画像はHSの画像を掲載しております。他形式は商品情報をご参照下さい。

カタログ

 

C-5HSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーベア HSタイプの型番C-5HSのページです。
型番C-5HSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーベア HSタイプ

フリーベア HSタイプ

    フリーベア Z-type

    フリーベア Z-type

      フリーベア H-type(ボルトタイプ)

      フリーベア H-type(ボルトタイプ)

        ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ

        ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ

          ボールキャスター ロックバネ付

          ボールキャスター ロックバネ付

            ボールローラ切削品 ワンタッチ形状

            ボールローラ切削品 ワンタッチ形状

              ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ

              ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ

                ボールベアー IK-SNM型

                ボールベアー IK-SNM型

                  トレランス・リング ボールキャスター用

                  トレランス・リング ボールキャスター用

                    フリーベア D-type(フランジタイプ)

                    フリーベア D-type(フランジタイプ)

                      ボールローラ ナット止めタイプ/フランジ取付タイプ

                      ボールローラ ナット止めタイプ/フランジ取付タイプ

                        フリーベア Bタイプ

                        フリーベア Bタイプ

                          ボールローラ切削品 おねじタイプ

                          ボールローラ切削品 おねじタイプ

                            メーカー フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション ミスミ ロームヘルドハルダー ミスミ ミスミ 井口機工製作所 ロームヘルドハルダー フリーベアコーポレーション ミスミ フリーベアコーポレーション ミスミ
                            通常価格 7,645円 5,189円 1,583円 4,920円 4,940円 3,030円 230円 7,706円 557円 19,679円 980円 608円 1,010円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 スプリング内蔵 標準 標準 - ゴミ排出 標準 標準 関連部品 標準 標準 標準 標準
                            形状 円筒 フランジ 丸形おねじ フランジ取付タイプ - ワンタッチ - 丸形おねじ その他 フランジ - 丸形おねじ おねじタイプ
                            許容荷重(N) なし - - - - 1470 - - - 1962 - - -
                            用途 標準 標準 - - - - - - - 下向き - 標準 -

                            フリーベア HSタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工場内製品のライン架台として
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/24
                            製品を入れた鉄製かごをライン内で移動する際の架台部に使用しています。スペースの関係でころが使えないことや、ぶつけて壊れることがあるのでメンテナンス時に短納期で納入される点も考慮しこの製品を選定しました。使い勝手もよく、イメージ以上に重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C-6HS
                            C-8HS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外径
                            (φ)
                            ボール径
                            (φ)
                            取付高さ
                            (mm)
                            発注コード

                            7,645円

                            ( 8,410円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            103819.0538500-4071

                            9,989円

                            ( 10,988円 )
                            1個 -

                            6日目

                            104425.445500-4080

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました