(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
フリーベア L-5/L-6-type
  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引

フリーベア L-5/L-6-type (レビュー)

通常価格(税別)
451円 ~ 1,789円  特別価格 
税込価格
496円 ~ 1,968円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】・取り付け高さを低く抑える用途に最適なフリーベアです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

フリーベア L-5/L-6-typeのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    溶接ポジショナーに利用
    評価 3.0満足度:3.02019/07/24
    現場から溶接時の姿勢に関して、楽に正しい溶接姿勢が取れるよう要望があり、溶接物を回転する溶接ポジショナーとして利用しています。カタログより選定して板に取り付けて使用しています。イメージ通りの溶接ポジショナーとなっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーベア L-5/L-6-type

フリーベア L-5/L-6-type

    フリーベア Y-type

    フリーベア Y-type

      ボールベアー IM型(スチール)

      ボールベアー IM型(スチール)

        フリーベア 8L-SL4-type

        フリーベア 8L-SL4-type

          フリーベア R-type

          フリーベア R-type

            フリーベア K-type

            フリーベア K-type

              フリーベア S-type

              フリーベア S-type

                ボールローラ切削品 ワンタッチ形状

                ボールローラ切削品 ワンタッチ形状

                  プレインベア PV-Fシリーズ 切削品フランジタイプ

                  プレインベア PV-Fシリーズ 切削品フランジタイプ

                    フリーベア H-type(ボルトタイプ)

                    フリーベア H-type(ボルトタイプ)

                      ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ

                      ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ

                        ボールキャスターボール 上向用

                        ボールキャスターボール 上向用

                          ボールローラプレス品 プレスボルト止めタイプ

                          ボールローラプレス品 プレスボルト止めタイプ

                            メーカー フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション 井口機工製作所 フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション ミスミ エイテック フリーベアコーポレーション ミスミ トラスコ中山 ミスミ
                            通常価格 451円 298円 258円 542円 585円 2,497円 338円 3,030円 5,297円 1,583円 4,920円 290円 670円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 ゴミ排出 標準 標準 スプリング内蔵 ゴミ排出 標準 標準 標準 標準 ゴミ排出
                            形状 フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ - ワンタッチ フランジ 丸形おねじ フランジ取付タイプ フランジ プレスボルト止めタイプ
                            用途 標準 標準 - 標準 標準 標準 標準 - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。