(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
フリーベア L-type
  • 数量スライド割引

フリーベア L-type (レビュー)

通常価格(税別)
262円 ~ 4,164円
税込価格
288円 ~ 4,580円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・豊富なバリエーションで様々な環境に対応。
・取り付け高さを低く抑える用途に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

フリーベア L-typeのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    交換修理に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02023/06/20
    重たい治具を段取り換えする際に、使用していたローラ装置のこの商品のボールがなくなったり、動きが悪くなったりしたので交換しました。交換修理なので特に問題なく使用できています。メンテナンスとしては、ボールに油を塗布しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーベア L-type

フリーベア L-type

    フリーベア R-type

    フリーベア R-type

      フリーベア 8L-SL4-type

      フリーベア 8L-SL4-type

        フリーベア Y-type

        フリーベア Y-type

          イグチベアー IRL型

          イグチベアー IRL型

            フリーベア L-5/L-6-type

            フリーベア L-5/L-6-type

              フリーベア S-type

              フリーベア S-type

                プレインベア PV-BCシリーズ スプリングクッションタイプ

                プレインベア PV-BCシリーズ スプリングクッションタイプ

                  H-type(フランジタイプ)

                  H-type(フランジタイプ)

                    ボールローラ切削品 おねじタイプ(ゴミ排出)

                    ボールローラ切削品 おねじタイプ(ゴミ排出)

                      フリーベア D-type(フランジタイプ)

                      フリーベア D-type(フランジタイプ)

                        ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ

                        ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ

                          ボールローラプレス品 スプリング内臓タイプ フランジ取付タイプ

                          ボールローラプレス品 スプリング内臓タイプ フランジ取付タイプ

                            メーカー フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション 井口機工製作所 フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション エイテック フリーベアコーポレーション ミスミ フリーベアコーポレーション ミスミ ミスミ
                            通常価格 262円 585円 542円 298円 3,255円 451円 338円 5,297円 9,366円 2,790円 19,679円 4,920円 290円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 ゴミ排出 標準 その他 標準 スプリング内蔵 スプリング付 標準 ゴミ排出 標準 標準 -
                            形状 フランジ フランジ フランジ フランジ - フランジ - フランジ フランジ おねじタイプ フランジ フランジ取付タイプ -
                            用途 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 - 標準 - 下向き - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。