(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリーベア 8L-SL4-type

フリーベア 8L-SL4-type

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
542円
税込単価
596円

【特長】・8Yタイプに続き8Lタイプにもゴミ排出機能を追加・ゴミ排出スリットを...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ゴミ排出
  • 形状:
    フランジ
  • 本体材質:
    スチール
  • ボール 材質:
    スチール
  • 許容荷重(N):
    294.3
  • 外径(φ):
    55.5
  • ボール径(φ):
    25.4
  • 耐荷重範囲(N):
    100.1~500.0
  • 用途:
    標準
  • 取付高さ(mm):
    29.8
  • 取付ねじサイズ:
    (φ4.5)
  • 発注コード:
    434-8362

型番

C-8L-SL4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フリーベア 8Y-SL4タイプ 外形図01

製品仕様

型番許容荷重
(kg)
最大荷重
(kg)
メインボール小ボール本体ボール受け自重
(g)
C-8L-SL43060スチールスチールスチールSUS129

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-8L-SL4

10

1個

542( 596円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・8Yタイプに続き8Lタイプにもゴミ排出機能を追加
・ゴミ排出スリットを施すことにより、さらに長寿命を実現

カタログ

 

C-8L-SL4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーベア 8L-SL4-typeの型番C-8L-SL4のページです。
型番C-8L-SL4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーベア 8L-SL4-type

フリーベア 8L-SL4-type

    フリーベア 8Y-SL4タイプ

    フリーベア 8Y-SL4タイプ

      フリーベアユニット(ゴミ対策対応品)

      フリーベアユニット(ゴミ対策対応品)

        プレインベア HDシリーズ

        プレインベア HDシリーズ

          ボールローラユニット ゴミ排出穴付き

          ボールローラユニット ゴミ排出穴付き

            ボールローラプレス品 プレスボルト止めタイプ

            ボールローラプレス品 プレスボルト止めタイプ

              ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ(ゴミ排出)

              ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ(ゴミ排出)

                イグチベアー IS-D型

                イグチベアー IS-D型

                  ボールローラ切削品 おねじタイプ(ゴミ排出)

                  ボールローラ切削品 おねじタイプ(ゴミ排出)

                    ボールローラユニット

                    ボールローラユニット

                      クリーンルーム対応プレインベア PVPRシリーズ

                      クリーンルーム対応プレインベア PVPRシリーズ

                        ボールキャスターボール 上向用

                        ボールキャスターボール 上向用

                          H-type(フランジタイプ)

                          H-type(フランジタイプ)

                            メーカー フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション エイテック ミスミ ミスミ ミスミ 井口機工製作所 ミスミ ミスミ エイテック トラスコ中山 フリーベアコーポレーション
                            通常価格 542円 454円 5,025円 360円 5,400円 670円 7,460円 5,153円 2,790円 7,290円 9,793円 290円 9,366円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            種類 ゴミ排出 ゴミ排出 ゴミ排出 - ゴミ排出 ゴミ排出 ゴミ排出 ゴミ排出 ゴミ排出 標準 - 標準 標準
                            形状 フランジ フランジ ユニット - ユニット プレスボルト止めタイプ フランジ取付タイプ 円筒 おねじタイプ ユニット 丸形おねじ フランジ フランジ
                            本体材質 スチール - スチール ステンレス SUS304 SUS304 SCM415 スチール SCM415 SUS304 - - -
                            ボール 材質 スチール - スチール - SWCH10R SWCH10R SUJ2 スチール SUJ2 SUS440C - - -
                            許容荷重(N) 294.3 294 - - - 490 - 1470.6 - - - - -

                            フリーベア 8L-SL4-typeのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました