(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NK40-2B12
スプロケット 標準スプロケット40-2B型 スプロケット(NK40-2B)

スプロケット 標準スプロケット40-2B型 NK40-2B12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

NK40-2B12 の仕様・寸法情報

型番
歯数(T)
軸穴径 d(mm)
最大軸穴径(mm)
最小軸穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NK40-2B12

12
10
20
11

1個

841( 925円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

NK40-2B12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スプロケット 標準スプロケット40-2B型の型番NK40-2B12のページです。
型番NK40-2B12に関する仕様情報を記載しております。

スプロケット 標準スプロケット40-2B型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NK40-2B11
NK40-2B13
NK40-2B14
NK40-2B16
NK40-2B17
NK40-2B18
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
歯数
(T)
軸穴径 d
(mm)
最大軸穴径
(mm)
最小軸穴径
(mm)

880円

( 968円 )
1個 -

3日目

11101611

928円

( 1,021円 )
1個 -

4日目

13132214

1,076円

( 1,184円 )
1個 -

4日目

14132514

1,255円

( 1,381円 )
1個 -

3日目

16133014

1,431円

( 1,574円 )
1個 -

4日目

17133214

1,621円

( 1,783円 )
1個 -

3日目

18133814

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました