(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンバインド針状ころ軸受 NKX

コンバインド針状ころ軸受 NKX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,646円 ~ 4,123円
税込価格
2,911円 ~ 4,535円

【特長】・スラスト軸受が付いたラジアル針状ころ軸受です・硬化および研削された軸...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

コンバインド針状ころ軸受 NKX 外形図1
コンバインド針状ころ軸受 NKX 外形図2

製品仕様

型番型番は
DIN5429に準拠
質量(g)
m
基本動定格荷重
ラジアル(N)
Cr
基本静定格荷重
ラジアル(N)
Cor
基本動定格荷重
アキシャル
(N)
Ca
基本静定格荷重
アキシャル
(N)
Coa
疲労限界荷重
ラジアル(N)Cur
疲労限界荷重
アキシャル(N)
Cua
限界回転数
(1/min)
nG
適合する内輪
NKX10ZNAXK10ZTN367,0007,80010,00014,0001,33069012,400IR7X10X16-XL
NKX12ZNAXK12Z4010,10011,00010,30015,4001,95076011,000IR9X12X16-XL
NKX15ZNAXK15Z4712,10012,70010,50016,8002,3608309,500IR12X15X16-XL
NKX17ZNAXK17Z5513,50015,00010,80018,2002,8009008,500IR14X17X17-XL
NKX20ZNAXK20Z9018,60023,80014,20024,7004,2001,2207,500IR17X20X20-XL
NKX25ZNAXK25Z13221,30030,50019,60037,5005,4001,8406,000IR20X25X20-XL
NKX30ZNAXK30Z14825,50036,00020,40042,0006,4002,0905,000IR25X30X20-XL
NKX35ZNAXK35Z16827,50041,50021,20047,0007,4002,3404,600IR30X35X20-XL
NKX40ZNAXK40Z20829,50047,00027,00063,0008,40031,004,000IR35X40X20-XL
NKX45ZNAXK45Z26531,00053,00028,00069,0009,4003,4003,600IR40X45X20-XL
NKX50ZNAXK50Z30043,00074,00029,00075,00012,9003,7503,300IR45X50X25-XL
NKX60ZNAXK60Z38047,50090,00041,500113,00015,6005,6002,800IR50X60X25-XL

規格表

単位:mm
型番FWDCC1C2D2  maxdadwra maxrmin
NKX10Z101923 公差(-0.25~0)9 公差(-0.2~0)6.525.219.710 公差(E8)0.30.3
NKX12Z122123 公差(-0.25~0)9 公差(-0.2~0)6.527.221.712 公差(E8)0.30.3
NKX15Z152423 公差(-0.25~0)9 公差(-0.2~0)6.529.223.715 公差(E8)0.30.3
NKX17Z172625 公差(-0.25~0)9 公差(-0.2~0)831.225.717 公差(E8)0.30.3
NKX20Z203030 公差(-0.25~0)10 公差(-0.2~0)10.536.230.720 公差(E8)0.30.3
NKX25Z253730 公差(-0.25~0)11 公差(-0.2~0)9.543.237.725 公差(E8)0.60.6
NKX30Z304230 公差(-0.25~0)11 公差(-0.2~0)9.548.242.730 公差(E8)0.60.6
NKX35Z354730 公差(-0.25~0)12 公差(-0.2~0)953.247.735 公差(E8)0.60.6
NKX40Z405232 公差(-0.25~0)13 公差(-0.2~0)1061.255.740 公差(E8)0.60.6
NKX45Z455832 公差(-0.25~0)14 公差(-0.2~0)966.560.545 公差(E8)0.60.6
NKX50Z506235 公差(-0.25~0)14 公差(-0.2~0)1071.565.550 公差(E8)0.60.6
NKX60Z607240 公差(-0.25~0)17 公差(-0.2~0)1286.580.560 公差(E8)11

型番リスト

型番
内径(mm)
外径(mm)
幅(mm)
疲れ荷重(ラジアル)(kN)
疲れ荷重(アキシアル)(kN)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
21
23
1.95
0.76
10

1個

2,646( 2,911円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
24
23
2.36
0.83
10

1個

2,722( 2,994円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

17
26
25
2.8
0.9
10

1個

3,098( 3,408円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
30
30
4.2
1.22
10

1個

3,410( 3,751円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
37
30
5.4
1.84
10

1個

3,472( 3,819円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
42
30
6.4
2.09
10

1個

4,123( 4,535円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スラスト軸受が付いたラジアル針状ころ軸受です
・硬化および研削された軸を軌道面として使用することを前提とします

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンバインド針状ころ軸受 NKX

コンバインド針状ころ軸受 NKX

    針状ころ軸受 NK

    針状ころ軸受 NK

      コンバインド針状ころ軸受 NKIB

      コンバインド針状ころ軸受 NKIB

        針状ころ軸受 単列・複列

        針状ころ軸受 単列・複列

          スラストころ軸受付針状ころ軸受(内輪なし・開放形/カバー付き)

          スラストころ軸受付針状ころ軸受(内輪なし・開放形/カバー付き)

            スラスト玉軸受付針状ころ軸受(内輪なし・開放形/カバー付き)

            スラスト玉軸受付針状ころ軸受(内輪なし・開放形/カバー付き)

              コンバインド針状ころ軸受 NKXR

              コンバインド針状ころ軸受 NKXR

                ソリッド形針状ころ軸受

                ソリッド形針状ころ軸受

                  シェル形ワンウェイクラッチ HF

                  シェル形ワンウェイクラッチ HF

                    自動調心ころ軸受(内径20~300mm)

                    自動調心ころ軸受(内径20~300mm)

                      シェル形 針状ころ軸受(内径4~45mm)

                      シェル形 針状ころ軸受(内径4~45mm)

                        円錐ころ軸受 32□□□X-H

                        円錐ころ軸受 32□□□X-H

                          円錐ころ軸受(0級)

                          円錐ころ軸受(0級)

                            メーカー INA INA INA INA ミスミ ミスミ INA NTN INA NSK NSK HRB(エイチ・アール・ビー) HRB(エイチ・アール・ビー)
                            通常価格 2,646円 843円 4,151円 1,754円 3,390円 1,750円 3,983円 753円 719円 3,365円 459円 627円 376円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            軌道輪形状 コンバインド針状ころ 針状ころ コンバインド針状ころ 針状ころ スラストころ軸受付針状ころ軸受 スラスト玉軸受付針状ころ軸受 コンバインド針状ころ 針状ころ ワンウェイクラッチ 自動調心ころ 針状ころ 円すいころ 円すいころ
                            荷重方向 ラジアル / スラスト ラジアル ラジアル / スラスト ラジアル ラジアル スラスト荷重・アキシアル ラジアル / スラスト ラジアル ラジアル ラジアル ラジアル ラジアル ラジアル
                            外輪 外輪付き 外輪付き 外輪付き 外輪付き - - 外輪付き 外輪付き - 外輪付き 外輪付き 外輪付き 外輪付き
                            内外輪 材質 スチール スチール スチール スチール SUJ2相当 SUJ2相当 スチール スチール - - スチール GCr15 GCr15
                            精度(JIS) 等級0 等級0 等級0 等級0 等級0 - 等級0 等級0 - 等級0 等級0 等級0 等級0

                            コンバインド針状ころ軸受 NKXのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            切削加工のスピンドルに使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/05
                            切削用の刃物をこのnkxを使い直接組み付けました
                            従来はチャックで留めますが、高価ですし装置が大きくなるため辞めて
                            芯も出ますし十分でした。荷重にも強く助かってます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ローラベアリング・ころ軸受カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました