(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C2421-20
スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2421 スライドレール

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2421 C2421-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
731円
税込単価
804円

3/4スライドの2段引きのスライドレール。【特長】・耐荷重は8~16kgf/ペ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    2段引
  • レール材質:
    スチール
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    ~200
  • 高さ(mm):
    8
  • 幅(mm):
    20
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

C2421-20 の仕様・寸法情報

商品情報

スチール製、2段引きタイプのスライドレール

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2421:関連画像

C2421

商品概要

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2421:関連画像

スライドレール寸法図
aの取付穴は、インナーレールを後方に移動してアクセスホールKを使用。
bの取付穴は、インナーレールを後方に移動してアクセスホールJを使用。
cの取付穴は、450mm以上のスライドレールではインナーレールを後方に移動して、アクセスホールJを使用。

 
スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2421:関連画像

スライドレール寸法図2

No. 部品名 材料 仕上/色
(1) アウターレール 光沢クロメート処理 (三価)
(2) インナーレール 光沢クロメート処理 (三価)
(3) リテーナー (亜鉛めっき鋼鉄)
(4) スチールポール -
品番 レールの長さ 移動距離 A B C D E F G H I 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量
C2421-20 200 132 - - 145 160 - - 145 160 55 127N/ペア 13kgf/ペア 0.239kg/ペア
C2421-25 250 182 - 150 195 210 - - 195 210 55 147N/ペア 15kgf/ペア 0.293kg/ペア
C2421-30 300 220 - 190 245 260 - 160 245 260 55 157N/ペア 16kgf/ペア 0.351kg/ペア
C2421-35 350 257 - 225 295 310 - 210 295 310 55 157N/ペア 16kgf/ペア 0.408kg/ペア
C2421-40 400 294 - 265 345 360 - 260 345 360 55 147N/ペア 15kgf/ペア 0.465kg/ペア
C2421-45 450 331 190 300 395 410 205 310 395 410 140 127N/ペア 13kgf/ペア 0.523kg/ペア
C2421-50 500 381 225 337 445 460 230 360 445 460 140 108N/ペア 11kgf/ペア 0.579kg/ペア
C2421-55 550 419 265 377 495 510 255 410 495 510 140 78N/ペア 8kgf/ペア 0.637kg/ペア

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C2421-20

~150
151~350
132
200
127
10

2個

731( 804円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3/4スライドの2段引きのスライドレール。
【特長】
・耐荷重は8~16kgf/ペア(引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重)。
・推奨ネジはM3バインド、またはM3トラスねじ。
【用途】
・引き出し用のレールとして最適。

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 

Loading...

C2421-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2421の型番C2421-20のページです。
型番C2421-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2421

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2421

    スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2723

    スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2723

      スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203(光沢クロメート処理)

      スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203(光沢クロメート処理)

        スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2735

        スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2735

          スライドレール 軽荷重 フルトラベル 3275

          スライドレール 軽荷重 フルトラベル 3275

            スライドレール フロントディスコネクト・ストップタイプ C2735AL

            スライドレール フロントディスコネクト・ストップタイプ C2735AL

              スライドレール 中荷重 フルトラベル 305

              スライドレール 中荷重 フルトラベル 305

                スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2721

                スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2721

                  スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 201

                  スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 201

                    スライドレール 軽荷重 フルトラベル 3273

                    スライドレール 軽荷重 フルトラベル 3273

                      スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2431

                      スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2431

                        スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2731

                        スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2731

                          スライドレール 中荷重 フルトラベル 3301

                          スライドレール 中荷重 フルトラベル 3301

                            メーカー 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド
                            通常価格 731円 1,658円 1,200円 2,917円 1,880円 2,917円 6,083円 1,097円 1,955円 1,879円 1,462円 1,997円 3,995円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 2段引 2段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引
                            レール材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            定格荷重[2本使用時](範囲)(N) ~200 - - 201~400 201~400 201~400 - - - 201~400 ~200 201~400 -
                            高さ(mm) 8 9.5 9.5 19.1 12.7 19.1 19.1 9.5 9.5 12.7 16 19.1 12.7

                            スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2421のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C2421-25
                            C2421-30
                            C2421-35
                            C2421-40
                            C2421-45
                            C2421-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            792円

                            ( 871円 )
                            2個 -

                            4日目

                            10151~350151~350182250147

                            850円

                            ( 935円 )
                            2個 -

                            4日目

                            10151~350151~350220300157

                            944円

                            ( 1,038円 )
                            2個 -

                            3日目

                            10151~350151~350257350157

                            1,088円

                            ( 1,197円 )
                            2個 -

                            4日目

                            10151~350351~550294400147

                            1,183円

                            ( 1,301円 )
                            2個 -

                            3日目

                            10151~350351~550331450127

                            1,183円

                            ( 1,301円 )
                            2個 -

                            3日目

                            10351~550351~550381500108

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました