(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C301-12
スライドレール 中荷重 フルトラベル 301 スライドレール

スライドレール 中荷重 フルトラベル 301 C301-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,997円
税込単価
3,297円

インナーレールを完全に引き出せる3段引きのスライドレール。【特長】・耐荷重は4...

詳細情報を確認する

C301-12 の仕様・寸法情報

商品情報

スチール製、3段引き左右共通タイプのスライドレール

スライドレール 中荷重 フルトラベル 301:関連画像

C301。

商品概要

スライドレール 中荷重 フルトラベル 301:関連画像

スライドレール寸法図。

スライドレール 中荷重 フルトラベル 301:関連画像

 

スライドレール寸法図2。

 

No.部品名材料仕上
アウターレール光沢クロメート処理(三価)
インナーレール光沢クロメート処理(三価)
中間レール光沢クロメート処理(三価)
リテーナー(亜鉛めっき鋼板)
スチールボール
品番レール長さ移動距離ABCD耐荷重N/ペア耐荷重kgf/ペア質量g
C301-12304.8327149.2260.327378580680/本
C301-14355.6378200311.1323.875577800/本
C301-16406.4428250.8361.9374.671673910/本
C301-18457.2479212.7301.6412.7425.4667681020/本
C301-20508530238.1352.4463.5476.2637651140/本
C301-22558.8581263.5403.2514.3527579591270/本
C301-24609.6632288.9454565.1577.8510521360/本
C301-26660.4683314.3504.8615.9628.6471481460/本
C301-28711.2733339.7555.6666.7679.4402411570/本

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
トラスココード
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C301-12

151~350
151~350
601~800
327
304.8
320-5461
785
10

1個

2,997( 3,297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーレールを完全に引き出せる3段引きのスライドレール。
【特長】
・耐荷重は41~80kgf/ペア(引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重)。
・スチール製、3段引きタイプ。
・スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法。
・取付ねじは、M4バインドまたはトラス小ねじを使用。
・スライドは、左右共通。
【用途】
・引き出し用のレールとして最適。

カタログ

 

Loading...

C301-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 中荷重 フルトラベル 301の型番C301-12のページです。
型番C301-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 中荷重 フルトラベル 301

スライドレール 中荷重 フルトラベル 301

    スライドレール デュアルフリップロックタイプ C2731FL

    スライドレール デュアルフリップロックタイプ C2731FL

      スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2731

      スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2731

        スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2431

        スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2431

          スライドレール 中荷重 フルトラベル 305

          スライドレール 中荷重 フルトラベル 305

            スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 201

            スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 201

              スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203(光沢クロメート処理)

              スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203(光沢クロメート処理)

                スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2421

                スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2421

                  スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2723

                  スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2723

                    スライドレール フロントディスコネクト・ストップタイプ C2735AL

                    スライドレール フロントディスコネクト・ストップタイプ C2735AL

                      スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2735

                      スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2735

                        スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2721

                        スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2721

                          スライドレール 中荷重 フルトラベル 3301

                          スライドレール 中荷重 フルトラベル 3301

                            メーカー 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド
                            通常価格 2,997円 3,995円 1,997円 1,462円 6,083円 1,955円 1,200円 731円 1,658円 2,917円 2,917円 1,097円 3,995円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 2段引 2段引 2段引 3段引 3段引 2段引 3段引
                            レール材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            高さ(mm) 19.1 19.1 19.1 16 19.1 9.5 9.5 8 9.5 19.1 19.1 9.5 12.7
                            幅(mm) 35.3 27.3 27 20 35.3 35.3 35.3 20 27 27 27 27 51.5

                            スライドレール 中荷重 フルトラベル 301のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C301
                            C301-14
                            C301-16
                            C301-18
                            C301-20
                            C301-22
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            トラスココード 定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --------

                            3,197円

                            ( 3,517円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351~550351~550601~800378355.6320-5479755

                            3,297円

                            ( 3,627円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351~550351~550601~800428406.4320-5487716

                            3,489円

                            ( 3,838円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351~550351~550601~800479457.2320-5495667

                            3,597円

                            ( 3,957円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351~550351~550601~800530508320-5509637

                            3,797円

                            ( 4,177円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10551~750551~750401~600581558.8320-5517579

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました