(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C301-1930-18
スライドレール 中荷重 フルトラベル 301-1930【2個入り】 スライドレール

スライドレール 中荷重 フルトラベル 301-1930 C301-1930-18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,462円
税込単価
10,408円

インナーレールを完全に引き出せる3段引きのスライドレール。【特長】・全開時、全...

詳細情報を確認する

C301-1930-18 の仕様・寸法情報

商品情報

スチール製3段引きブラケット付スライドレール

スライドレール 中荷重 フルトラベル 301-1930:関連画像

C301-1930 右レール

商品概要

  • 使用材料:キャビネットメンバー・中間メンバー・ドロワーメンバー・ブラケットは、冷間圧延鋼板SPCC、ボールリテナーは、電気亜鉛メッキ鋼板SECC、スチールボールは、直径3/16mm″炭素鋼球。
  • 表面処理:キャビネットメンバー・中間メンバー・ドロワーメンバー・ブラケットは、電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)。
  • 潤滑油:グリスは、新日本石油エピノックAP。
  • スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法。
  • 取付ねじは、M4バインドまたはトラスねじを使用。
スライドレール 中荷重 フルトラベル 301-1930:関連画像

スライドレール寸法図(左レール)

品番 レ-ル長さ 移動距離 A B C D E F ブラケット長さ 耐荷重N/ベア 耐荷重kgf/ベア 質量
C301-1930-12 304.8 327 152.4 254 149.2 260.3 273 284.8 618N/ペア 63kgf/ペア 1.95kg/ペア
C301-1930-14 355.6 377 203.2 304.8 200 311.1 323.8 335.6 598N/ペア 61kgf/ペア 2.27kg/ベア
C301-1930-16 406.4 429 254 355.6 250.8 361.9 374.6 386.4 579N/ペア 59kgf/ペア 2.63kg/ベア
C301-1930-18 457.2 480 304.8 406.4 212.7 301.6 412.7 425.4 437.2 549N/ペア 56kgf/ペア 2.95kg/ベア
C301-1930-20 508 530 355.6 457.2 238.1 352.4 463.5 476.2 488 530N/ペア 54kgf/ペア 3.27kg/ベア
C301-1930-22 558.8 581 406.4 508 263.5 403.2 514.3 527 538.8 490N/ペア 50kgf/ペア 3.59kg/ベア
C301-1930-24 609.6 632 457.2 558.8 288.9 454 565.1 577.8 589.6 451N/ペア 46kgf/ペア 3.9kg/ベア
C301-1930-26 660.4 683 508 609.6 314.3 504.8 615.9 628.6 640.4 422N/ペア 43kgf/ペア 4.22kg/ペア
C301-1930-28 711.2 733 558.8 660.4 339.7 555.6 666.7 679.4 691.2 373N/ペア 38kgf/ペア 4.49kg/ペア
スライドレール 中荷重 フルトラベル 301-1930:関連画像

スライドレール寸法図

No. 部品名 材料 仕上
アウターレール 光沢クロメート処理(三価)
中間レール 光沢クロメート処理(三価)
インナーレール 光沢クロメート処理(三価)
リテーナー (亜鉛めっき鋼板)
スチールポール

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C301-1930-18

351~550
351~550
401~600
480
457
549
10

1パック

2個入り

9,462( 10,408円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーレールを完全に引き出せる3段引きのスライドレール。
【特長】
・全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付。
・インナーレールにブラケット取り付けた仕様。
・耐荷重は、38~63kgf/ペア(引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重)。
・レールは左右勝手違い有り。
・推奨ねじ:M4バインド、またはM4トラスねじ。
【用途】
・テレビ、モニター台に最適。

カタログ

 

Loading...

C301-1930-18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 中荷重 フルトラベル 301-1930の型番C301-1930-18のページです。
型番C301-1930-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 中荷重 フルトラベル 301-1930

スライドレール 中荷重 フルトラベル 301-1930

    スライドレール 中荷重 フルトラベル 3301

    スライドレール 中荷重 フルトラベル 3301

      スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2731

      スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2731

        スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2421

        スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2421

          スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2002

          スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2002

            スライドレール 中荷重 フルトラベル 305

            スライドレール 中荷重 フルトラベル 305

              スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2721

              スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2721

                スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2723

                スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2723

                  スライドレール 重荷重 フルトラベル 530

                  スライドレール 重荷重 フルトラベル 530

                    スライドレール 重荷重 フルトラベル 3617

                    スライドレール 重荷重 フルトラベル 3617

                      スライドレール デュアルフリップロックタイプ C2731FL

                      スライドレール デュアルフリップロックタイプ C2731FL

                        スライドレール フロントディスコネクト・ストップタイプ C2735AL

                        スライドレール フロントディスコネクト・ストップタイプ C2735AL

                          スライドレール 中荷重 フルトラベル 301

                          スライドレール 中荷重 フルトラベル 301

                            メーカー 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド
                            通常価格 8,568円 3,995円 1,997円 731円 4,039円 6,083円 1,097円 1,658円 18,275円 35,530円 3,995円 2,917円 2,997円
                            通常出荷日 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 2段引 2段引 3段引 2段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引
                            レール材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            高さ(mm) 20.7 12.7 19.1 8 9.5 19.1 9.5 9.5 23.8 19.1 19.1 19.1 19.1
                            幅(mm) 35.3 51.5 27 20 35.3 35.3 27 27 107.4 53.1 27.3 27 35.3

                            スライドレール 中荷重 フルトラベル 301-1930のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C301-1930-12
                            C301-1930-14
                            C301-1930-16
                            C301-1930-20
                            C301-1930-22
                            C301-1930-24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            8,568円

                            ( 9,425円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10151~350151~350601~800327305618

                            8,840円

                            ( 9,724円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10351~550351~550401~600377356598

                            9,282円

                            ( 10,210円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10351~550351~550401~600429406579

                            9,911円

                            ( 10,902円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10351~550351~550401~600530508530

                            10,353円

                            ( 11,388円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10551~750551~750401~600581559490

                            10,805円

                            ( 11,886円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10551~750551~750401~600632610451

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました