インナーレールを完全に引き出せる3段引のスチール製スライドレール。【特長】・レ...
C3307
スライドレール寸法図
スライドレール寸法図2
No. | 部品名 | 材料 | 仕上 |
---|---|---|---|
1 | アウターレール | 鋼 | 光沢クロメート処理(三価) |
2 | インナーレール | 鋼 | 光沢クロメート処理(三価) |
3 | 中間レール | 鋼 | 光沢クロメート処理(三価) |
4 | リテーナー | 鋼 | (亜鉛めっき鋼板) |
5 | スチールボール | 鋼 | - |
品番 | レール長さ | 移動距離 | A | B | C | D | E | F | 耐荷重N/ペア | 耐荷重kgf/ペア | 質量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3307-12 | 304.8 | 327 | - | - | 234.9 | 247.6 | 260.3 | 209.5 | 853N/ペア | 87kgf/ペア | 1.42㎏/ペア |
C3307-14 | 355.6 | 381 | - | - | 285.7 | 298.4 | 311.1 | 260.3 | 824N/ペア | 84kgf/ペア | 1.68㎏/ペア |
C3307-16 | 406.4 | 432 | - | - | 336.5 | 349.2 | 361.9 | 311.1 | 775N/ペア | 79kgf/ペア | 1.94㎏/ペア |
C3307-18 | 457.2 | 483 | 177.8 | 314.3 | 387.3 | 400 | 412.7 | 361.9 | 726N/ペア | 74kgf/ペア | 2.2㎏/ペア |
C3307-20 | 508 | 533 | 203.2 | 365.1 | 438.1 | 450.8 | 463.5 | 412.7 | 706N/ペア | 72kgf/ペア | 2.46㎏/ペア |
C3307-22 | 558.8 | 584 | 228.6 | 415.9 | 488.9 | 501.6 | 514.3 | 463.5 | 686N/ペア | 70kgf/ペア | 2.72㎏/ペア |
C3307-24 | 609.6 | 635 | 254 | 466.7 | 539.7 | 552.4 | 565.1 | 514.3 | 657N/ペア | 67kgf/ペア | 2.98㎏/ペア |
C3307-26 | 660.4 | 686 | 279.4 | 517.5 | 590.5 | 603.2 | 615.9 | 565.1 | 628N/ペア | 64kgf/ペア | 3.24㎏/ペア |
C3307-28 | 711.2 | 737 | 304.8 | 568.3 | 641.3 | 654 | 666.7 | 615.9 | 608N/ペア | 62kgf/ペア | 3.5㎏/ペア |
上表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重。
Loading...
インナーレールを完全に引き出せる3段引のスチール製スライドレール。
【特長】
・レールを全開にすると、全開状態で固定。ロック解除レバーの操作で解除可能。
・ロックレバー操作でインナーレールの取り外しも可能。
・インナーレールとアウターレールの組み合わせ変更不可。
・スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法。
・取付ねじは、M4バインドまたはトラス小ねじを使用。
・スライドは左右共通。
【用途】
・引き出し用のレールとして最適。
C3307-14で型番確定
スライドレール 中荷重 フルトラベル 3307の型番C3307-14のページです。
型番C3307-14に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
C3307-12 |
C3307-16 |
C3307-18 |
C3307-20 |
C3307-22 |
C3307-24 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ストローク(範囲) (mm) | レール長さ(範囲) (mm) | 定格荷重[2本使用時](範囲) (N) | ストローク (mm) | レール長さ (mm) | トラスココード | 定格荷重(2本使用時) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,645円 ( 12,810円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 151~350 | 151~350 | 801~1,000 | 330 | 305 | 233-8947 | 853 | |
11,815円 ( 12,997円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 351~550 | 351~550 | 601~800 | 432 | 406 | 233-8963 | 775 | |
11,900円 ( 13,090円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 351~550 | 351~550 | 601~800 | 483 | 457 | 233-8971 | 726 | |
12,325円 ( 13,558円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 351~550 | 351~550 | 601~800 | 533 | 508 | 233-8980 | 706 | |
12,750円 ( 14,025円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 551~750 | 551~750 | 601~800 | 584 | 559 | 233-8998 | 686 | |
13,856円 ( 15,242円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 551~750 | 551~750 | 601~800 | 635 | 610 | 233-9005 | 657 |