(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C2731-35FL(L)
スライドレール デュアルフリップロックタイプ C2731FL スライドレール

スライドレール デュアルフリップロックタイプ C2731FL C2731-35FL(L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,942円
税込単価
5,436円

【特長】・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・全開時...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • レールは左右勝手違いがあります。取り付け時、レバー操作用スペースを確保すること。

型番

C2731-35FL(L) 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

C2731-35FL(L) の仕様・寸法情報

商品情報

デュアルフリップロックタイプの3段引きスライドレール

スライドレール デュアルフリップロックタイプ C2731FL:関連画像

C2731FL(右レール)

使用例

スライドレール デュアルフリップロックタイプ C2731FL:関連画像

左レールを上下逆にして右レールとして使用する例

商品概要

スライドレール デュアルフリップロックタイプ C2731FL:関連画像

スライドレール寸法図(左レール)

スライドレール デュアルフリップロックタイプ C2731FL:関連画像

スライドレール寸法図

No.部品名材料仕上
1アウターレール光沢クロメート処理(三価)
2インナーレール光沢クロメート処理(三価)
3中間レール光沢クロメート処理(三価)
4リテーナー(亜鉛めっき鋼板)
5スチールボール
品番レール長さ移動距離ABC耐荷重N/ペア耐荷重kgf/ペア質量
C2731-25 FL(L)25027819521030.5363370.44kg
C2731-25 FL(R)25027819521030.5363370.44kg
C2731-30 FL(L)30032724526029.7353360.52kg
C2731-30 FL(R)30032724526029.7353360.52kg
C2731-35 FL(L)35037629531028.9333340.61kg
C2731-35 FL(R)35037629531028.9333340.61kg
C2731-40 FL(L)40042534536028.1314320.7kg
C2731-40 FL(R)40042534536028.1314320.7kg

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
仕様
耐荷重/ペア(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C2731-35FL(L)

351~550
151~350
左用
333
376
350
10

1個

4,942( 5,436円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
・全開時と全閉時にロックします。
・ロック解除レバーがインナーレールの先端付近(手元)にあり、ロック解除操作がよりしやすく、指先を挟みにくく安全です。
・レール長さが同じであれば、スライドレールC2731と併用できます。
・耐荷重は32~37kgf/ペア(引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重)。
・推奨ねじはM4バインド、またはM3バインド、M3トラス、十字穴付タッピングねじ呼び3.5。
【用途】
・引き出し用のレールとして最適。

(i)ご注意

  • レールは左右勝手違いがあります。取り付け時、レバー操作用スペースを確保すること。

カタログ

 

Loading...

C2731-35FL(L)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール デュアルフリップロックタイプ C2731FLの型番C2731-35FL(L)のページです。
型番C2731-35FL(L)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール デュアルフリップロックタイプ C2731FL

スライドレール デュアルフリップロックタイプ C2731FL

    スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2731

    スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2731

      スライドレール 中荷重 フルトラベル 301

      スライドレール 中荷重 フルトラベル 301

        スライドレール 中荷重 フルトラベル 305

        スライドレール 中荷重 フルトラベル 305

          スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2431

          スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2431

            スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2721

            スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2721

              スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2421

              スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2421

                スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2735

                スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2735

                  スライドレール フロントディスコネクト・ストップタイプ C2735AL

                  スライドレール フロントディスコネクト・ストップタイプ C2735AL

                    スライドレール 中荷重 フルトラベル 3301

                    スライドレール 中荷重 フルトラベル 3301

                      スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203(光沢クロメート処理)

                      スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203(光沢クロメート処理)

                        スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2723

                        スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2723

                          スライドレール 軽荷重 フルトラベル 3273

                          スライドレール 軽荷重 フルトラベル 3273

                            メーカー 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド
                            通常価格 3,995円 1,997円 2,997円 6,083円 1,462円 1,097円 731円 2,917円 2,917円 3,995円 1,200円 1,658円 1,879円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 2段引 3段引 3段引 3段引 2段引 2段引 3段引
                            レール材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            定格荷重[2本使用時](範囲)(N) 201~400 201~400 - - ~200 - ~200 201~400 201~400 - - - 201~400
                            高さ(mm) 19.1 19.1 19.1 19.1 16 9.5 8 19.1 19.1 12.7 9.5 9.5 12.7

                            スライドレール デュアルフリップロックタイプ C2731FLのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            備品用
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/30
                            業務で使用するためのラックを作製した際に、その部材として使用しました。操作もしやすく、ロックがかかるところが良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C2731-25 FL(R)
                            C2731-30 FL(L)
                            C2731-30 FL(R)
                            C2731-35 FL(R)
                            C2731-40 FL(L)
                            C2731-40 FL(R)
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            仕様 耐荷重/ペア
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)

                            4,195円

                            ( 4,615円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10151~350151~350右用363278250

                            4,481円

                            ( 4,929円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10151~350151~350左用353327300

                            4,267円

                            ( 4,694円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10151~350151~350右用353327300

                            4,556円

                            ( 5,012円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550151~350右用333376350

                            5,061円

                            ( 5,567円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10351~550351~550左用314425400

                            5,061円

                            ( 5,567円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10351~550351~550右用314425400

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました