(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C203-12LOCK
スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203 スライドレール

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203 C203-12LOCK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,618円
税込単価
2,880円

3/4スライドの2段引きのスライドレール。【特長】・レールを全開にすると、全開...

詳細情報を確認する

C203-12LOCK の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203 外形図01
スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203 外形図02

製品仕様

No.部品名材 料仕 上
(1)アウターメンバー鋼(SPCC)光沢クロメート処理(三価)
(2)インナーメンバー
(3)リテーナー鋼(SECC)(亜鉛めっき鋼板)
(4)スチールボール鋼(SWCH)-

規格表

型 番レール長さ移動距離ABCDEF耐荷重N/ペア耐荷重kgf/ペア質量kg/本
C203-12LOCK304.8224152.4--136.5247.6260.3481490.30
C203-14LOCK355.6275203.2187.3298.4311.1461470.34
C203-16LOCK406.4315254238.1349.2361.9422430.39
C203-18LOCK457.2330203.2406.4200288.9400412.7402410.46
C203-20LOCK508381228.6457.2225.4339.7450.8463.5363370.50
C203-22LOCK558.8406254508250.8390.5501.6514.3333340.55
C203-24LOCK609.6432279.4558.8276.2441.3552.4565.1294300.59
C203-26LOCK660.4483304.8609.6301.6492.1603.2615.9265270.64
C203-28LOCK711.2493330.2660.4327542.9654666.7245250.71

商品特長詳細

移動距離の変更による耐荷重の変化は、下記の耐荷重曲線をご覧ください。

【耐荷重曲線】

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203 商品特長詳細

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C203-12LOCK

151~350
151~350
401~600
224
304.8
481
10

1個

2,618( 2,880円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

3/4スライドの2段引きのスライドレール。
【特長】
・レールを全開にすると、全開状態で固定。
・レバー操作で解除でき、同じレバーでレールの取り外し可能。
・定格荷重は25~49kgf/ペア(引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重)。
・インナーレールとアウターレールの組み合わせ不可。推奨ネジはM4バインド、M4トラスねじ。
・スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法。
・フロントディスコネクトフリクションストップ付。
【用途】
・引き出し用のレールとして最適。

カタログ

 

Loading...

商品担当おすすめ

C203-12LOCKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203の型番C203-12LOCKのページです。
型番C203-12LOCKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203

    スライドレール 中荷重 フルトラベル 305

    スライドレール 中荷重 フルトラベル 305

      スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2723

      スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2723

        スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2721

        スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2721

          スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2735

          スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2735

            スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203(光沢クロメート処理)

            スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203(光沢クロメート処理)

              スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2421

              スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2421

                スライドレール フロントディスコネクト・ストップタイプ C2735AL

                スライドレール フロントディスコネクト・ストップタイプ C2735AL

                  スライドレール 中荷重 フルトラベル 3307

                  スライドレール 中荷重 フルトラベル 3307

                    スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2731

                    スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2731

                      スライドレール 中荷重 フルトラベル 301

                      スライドレール 中荷重 フルトラベル 301

                        スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 1029

                        スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 1029

                          スライドレール 軽荷重 フルトラベル 3275

                          スライドレール 軽荷重 フルトラベル 3275

                            メーカー 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド
                            通常価格 2,618円 6,083円 1,658円 1,097円 2,917円 1,200円 731円 2,917円 11,645円 1,997円 2,997円 1,830円 1,880円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目  
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 2段引 3段引 2段引 2段引 3段引 2段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引
                            レール材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            高さ(mm) 9.5 19.1 9.5 9.5 19.1 9.5 8 19.1 12.7 19.1 19.1 9.5 12.7
                            幅(mm) 35.3 35.3 27 27 27 35.3 20 27 51.5 27 35.3 35.3 37.4

                            スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C203-14LOCK
                            C203-16LOCK
                            C203-18LOCK
                            C203-20LOCK
                            C203-22LOCK
                            C203-24LOCK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            2,728円

                            ( 3,001円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10151~350351~550401~600275355.6461

                            2,728円

                            ( 3,001円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10151~350351~550401~600315406.4422

                            2,628円

                            ( 2,891円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10151~350351~550401~600330457.2402

                            2,831円

                            ( 3,114円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351~550351~550201~400381508363

                            2,931円

                            ( 3,224円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351~550551~750201~400406558.8333

                            2,917円

                            ( 3,209円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10351~550551~750201~400432609.6294

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました