(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C1029-20
スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 1029 スライドレール

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 1029 C1029-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,836円
税込単価
2,020円

3/4スライドの2段引きのスチール製スライドレール。【特長】・引き出しの底にレ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    2段引
  • レール材質:
    スチール
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    ~200
  • 高さ(mm):
    9.5
  • 幅(mm):
    35.3
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

C1029-20 の仕様・寸法情報

商品情報

スチール製、3/4スライドの2段引きのスライドレール

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 1029:関連画像

C1029

使用例

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 1029:関連画像

C1029使用例

商品概要

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 1029:関連画像

スライドレール寸法図1

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 1029:関連画像

スライドレール寸法図2

No. 部品名 材料 仕上
アウターレール 光沢クロメート処理(三価)
インナーレール 光沢クロメート処理(三価)
取付ブラケット 光沢クロメート処理(三価)
リテーナー (亜鉛めっき鋼板)
スチールボール -
スベリ鋲 ポリアミド(PA) -
品番 レール長さ 移動距離 引き出しの奥行 キャビネットの奥行 耐荷重N/本 耐荷重kgf/本 質量
C1029-12 324 216 270~318 330~368 78N/本 8kgf/本 0.39kg/本
C1029-14 375 267 321~368 381~419 74N/本 7.5kgf/本 0.43kg/本
C1029-16 425 305 372~419 432~470 69N/本 7kgf/本 0.48kg/本
C1029-18 476 318 422~470 483~521 69N/本 7kgf/本 0.53kg/本
C1029-20 527 368 473~521 533~572 64N/本 6.5kgf/本 0.57kg/本
C1029-22 578 419 524~572 584~622 59N/本 6kgf/本 0.62kg/本
C1029-24 629 445 575~622 635~673 54N/本 5.5kgf/本 0.66kg/本
C1029-26 679 495 625~673 686~724 49N/本 5kgf/本 0.71kg/本

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C1029-20

351~550
351~550
368
527
64
10

1個

1,836( 2,020円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3/4スライドの2段引きのスチール製スライドレール。
【特長】
・引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプ。
・レールを全開にすると摩擦抵抗によりブレーキがかかり停止。
・さらに強く引くとレールが抜けて脱着可能。
・耐荷重は5~8kgf/本(引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重)。
・インナーレールとアウターレールの組み合わせ不可。
・推奨ねじ:M4バインド、またはM4トラスねじ。
【用途】
・引き出し用のレールとして最適。

カタログ

 

Loading...

C1029-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 1029の型番C1029-20のページです。
型番C1029-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 1029

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 1029

    スライドレール 中荷重 フルトラベル 301-1930

    スライドレール 中荷重 フルトラベル 301-1930

      スライドレール フリッパードア用 1313

      スライドレール フリッパードア用 1313

        超重量用小型スライドレール K-216

        超重量用小型スライドレール K-216

          スライドレール FBL35G-P14形

          スライドレール FBL35G-P14形

            スライドレール 重荷重 FBL56H形

            スライドレール 重荷重 FBL56H形

              スライドレール 中荷重 FBL51H形

              スライドレール 中荷重 FBL51H形

                スライドレール 軽荷重 FBL35S形

                スライドレール 軽荷重 FBL35S形

                  スライドレール 軽荷重 FBL27D形

                  スライドレール 軽荷重 FBL27D形

                    スライドレール 軽荷重 FBL27S-P14形

                    スライドレール 軽荷重 FBL27S-P14形

                      スライドレール FBL27S形

                      スライドレール FBL27S形

                        スライドレール 中荷重 FBL35D形

                        スライドレール 中荷重 FBL35D形

                          スライドレール FBL35E-P14形

                          スライドレール FBL35E-P14形

                            メーカー 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド タキゲン製造 THK THK THK THK THK THK THK THK THK
                            通常価格 1,830円 8,568円 3,843円 92,398円 5,264円 3,397円 2,597円 2,397円 2,297円 1,697円 1,039円 4,597円 2,034円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   10日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 フリッパードア用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 2段引 3段引 - 3段引 ダブルスライド ダブルスライド ダブルスライド シングルスライド ダブルスライド シングルスライド シングルスライド ダブルスライド ダブルスライド
                            レール材質 スチール スチール スチール 炭素鋼引抜き材 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            定格荷重[2本使用時](範囲)(N) ~200 - - 4,001~ - - - - 201~400 - - 401~600 201~400
                            高さ(mm) 9.5 20.7 26.1 65 35.3 56 51.5 35.3 27 27 27 35.3 35.3

                            スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 1029のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C1029-14
                            C1029-16
                            C1029-18
                            C1029-22
                            C1029-24
                            C1029-26
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            1,830円

                            ( 2,013円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10151~350351~55026737574

                            1,830円

                            ( 2,013円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10151~350351~55030542569

                            1,836円

                            ( 2,020円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10151~350351~55031847669

                            1,928円

                            ( 2,121円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10351~550551~75041957859

                            1,836円

                            ( 2,020円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550551~75044562954

                            1,836円

                            ( 2,020円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550551~75049567949

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました