(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C2420-150
スライドレール 軽荷重 両トラベル 2420 スライドレール

スライドレール 軽荷重 両トラベル 2420 C2420-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,188円
税込単価
1,307円

2段引き、両トラベルのスライドレール。【特長】・耐荷重は15~21kgf/ペア...

詳細情報を確認する

C2420-150 の仕様・寸法情報

商品情報

スチール製、2段引き両トラベルタイプのスライドレール

スライドレール 軽荷重 両トラベル 2420:関連画像

C2420

商品概要

スライドレール 軽荷重 両トラベル 2420:関連画像

スライドレール寸法図

スライドレール 軽荷重 両トラベル 2420:関連画像

スライドレール寸法図2

No. 部品名 材料 仕上/色
アウターレール 光沢クロメート処理
インナーレール 光沢クロメート処理
リテーナー (亜鉛めっき鋼板)
スチールボール -
品番 レール長さ 前側移動距離 後側移動距離 A B C D 耐荷重N 耐荷重kgf 質量
C2420- 70 70 15 15 50 70 50 147N/ペア 15kgf/ペア 40g
C2420-100 100 30 25 80 100 80 167N/ペア 17kgf/ペア 60g
C2420-150 150 45 45 130 150 130 186N/ペア 19kgf/ペア 100g
C2420-200 200 80 75 90 180 200 90 180 206N/ペア 21kgf/ペア 130g

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C2420-150

~150
~150
~200
90
150
186
10

1個

1,188( 1,307円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

2段引き、両トラベルのスライドレール。
【特長】
・耐荷重は15~21kgf/ペア。
・ストッパー(インナーレール抜け止め)機能は前側移動方向のみ。
・後側方向はストッパーなし、筺体側には抜け止め処理が必要。
・インナーレールとアウターレールの組み合わせ不可。
・推奨ネジはM3バインド、またはM3トラスねじ、M3丸ねじ。
【用途】
・引き出し用のレールとして最適。

カタログ

 

C2420-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 軽荷重 両トラベル 2420の型番C2420-150のページです。
型番C2420-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 軽荷重 両トラベル 2420

スライドレール 軽荷重 両トラベル 2420

    スライドレール 中荷重 フルトラベル 305

    スライドレール 中荷重 フルトラベル 305

      スライドレール デュアルフリップロックタイプ C2731FL

      スライドレール デュアルフリップロックタイプ C2731FL

        スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2723

        スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2723

          スライドレール 中荷重 フルトラベル 301

          スライドレール 中荷重 フルトラベル 301

            スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2731

            スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2731

              スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203(光沢クロメート処理)

              スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203(光沢クロメート処理)

                スライドレール 中荷重 フルトラベル 3301

                スライドレール 中荷重 フルトラベル 3301

                  スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2735

                  スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2735

                    スライドレール フロントディスコネクト・ストップタイプ C2735AL

                    スライドレール フロントディスコネクト・ストップタイプ C2735AL

                      スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2721

                      スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2721

                        スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2431

                        スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2431

                          スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 201

                          スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 201

                            メーカー 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド
                            通常価格 979円 6,083円 3,995円 1,658円 2,997円 1,997円 1,200円 3,995円 2,917円 2,917円 1,097円 1,462円 1,955円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 2段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 2段引
                            レール材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            高さ(mm) 8 19.1 19.1 9.5 19.1 19.1 9.5 12.7 19.1 19.1 9.5 16 9.5
                            幅(mm) 20 35.3 27.3 27 35.3 27 35.3 51.5 27 27 27 20 35.3

                            スライドレール 軽荷重 両トラベル 2420のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C2420-100
                            C2420-200
                            C2420-70
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            1,047円

                            ( 1,152円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10~150~150~20055100167

                            1,242円

                            ( 1,366円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10151~350151~350201~400155200206

                            979円

                            ( 1,077円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10~150~150~2003070147

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました