(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C203-26
スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203(光沢クロメート処理) スライドレール

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203(光沢クロメート処理) C203-26

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,921円
税込単価
2,113円

インナーレールが前後に3/4スライドする両方向スライドレール。【特長】・レール...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

C203-26 の仕様・寸法情報

商品情報

スチール製、2段引きブレーキ付のスライドレール

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203(光沢クロメート処理):関連画像

C203

商品概要

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203(光沢クロメート処理):関連画像

スライドレール寸法図

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203(光沢クロメート処理):関連画像

スライドレール寸法図2

 

No.部品名材料仕上
アウターレール光沢クロメート処理(三価)
インナーレール光沢クロメート処理(三価)
リテーナー(亜鉛めっき鋼板)
スチールボール-
品番レール長さ移動距離ABCDEFG耐荷重N/ベア耐荷重kgf/ベア質量g
C203-12304.8229-152.4254-149.2260.327348149300/本
C203-14355.6279-203.2304.8-200311.1323.846147340/本
C203-16406.4305-254355.6-250.8361.9374.642243390/本
C203-18457.2330203.2304.8406.4212.7301.6412.7425.440241460/本
C203-20508381228.6355.6457.2238.1352.4463.5476.236337500/本
C203-22558.8406254406.4508263.5403.2514.352733334550/本
C203-24609.6432279.4457.2558.8288.9454565.1577.829430590/本
C203-26660.4483304.8508609.6314.3504.8615.9628.626527640/本
C203-28711.2508330.2558.8660.4339.7555.6666.7679.424525710/本

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C203-26

351~550
551~750
201~400
483
660.4
265
10

2個

1,921( 2,113円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーレールが前後に3/4スライドする両方向スライドレール。
【特長】
・レールを全開にすると、摩擦抵抗でブレーキがかかり停止。さらに強く引くとレールが抜けて脱着可能。
・インナーメンバーに切り起しがあり、引き出しの裏側に直接ねじ止め可能。
・耐荷重は25~49kgf/ペア(引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重)。
・インナーレールとアウターレールの組み合わせ不可。推奨ネジはM4バインド、またはM4トラスねじ。
・スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法。
・フロントディスコネクトフリクションストップ付。
【用途】
・引き出し用のレールとして最適。

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 

Loading...

C203-26で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203(光沢クロメート処理)の型番C203-26のページです。
型番C203-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203(光沢クロメート処理)

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203(光沢クロメート処理)

    スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 201

    スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 201

      スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2723

      スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2723

        スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2421

        スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2421

          スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2721

          スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2721

            スライドレール 中荷重 フルトラベル 305

            スライドレール 中荷重 フルトラベル 305

              スライドレール 中荷重 フルトラベル 301

              スライドレール 中荷重 フルトラベル 301

                スライドレール 中荷重 フルトラベル 3301

                スライドレール 中荷重 フルトラベル 3301

                  スライドレール 中荷重 フルトラベル 3303

                  スライドレール 中荷重 フルトラベル 3303

                    スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2431

                    スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2431

                      スライドレール 軽荷重 フルトラベル 3275

                      スライドレール 軽荷重 フルトラベル 3275

                        スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2735

                        スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2735

                          スライドレール 中荷重 フルトラベル 3300

                          スライドレール 中荷重 フルトラベル 3300

                            メーカー 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド
                            通常価格 1,200円 1,955円 1,658円 731円 1,097円 6,083円 2,997円 3,995円 4,182円 1,462円 1,880円 2,917円 3,995円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 2段引 2段引 2段引 2段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引
                            レール材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            高さ(mm) 9.5 9.5 9.5 8 9.5 19.1 19.1 12.7 12.7 16 12.7 19.1 12.7
                            幅(mm) 35.3 35.3 27 20 27 35.3 35.3 51.5 51.5 20 37.4 27 51.5

                            スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203(光沢クロメート処理)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C203-14
                            C203-16
                            C203-18
                            C203-20
                            C203-22
                            C203-28
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            1,301円

                            ( 1,431円 )
                            2個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10151~350351~550401~600279355.6461

                            1,403円

                            ( 1,543円 )
                            2個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10151~350351~550401~600305406.4422

                            1,411円

                            ( 1,552円 )
                            2個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10151~350351~550401~600330457.2402

                            1,530円

                            ( 1,683円 )
                            2個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351~550351~550201~400381508363

                            1,726円

                            ( 1,899円 )
                            2個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351~550551~750201~400406558.8333

                            2,015円

                            ( 2,217円 )
                            2個 -

                            3日目

                            10351~550551~750201~400508711.2245

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました