(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C2002-14
スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2002【2個入り】 スライドレール

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2002 C2002-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,131円
税込単価
4,544円

インナーレールが前後に3/4スライドする2段引きの両方向スライドレール。【特長...

詳細情報を確認する

C2002-14 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2002 外形図01
スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2002 外形図02

左レール

製品仕様

No. 部品名材 料仕 上
(1)アウターメンバー鋼(SPCC) 光沢クロメート処理
(三価)
(2)インナーメンバー
(3)リテーナー鋼(SECC) (亜鉛めっき鋼板)
(4)スチールボール鋼(SWCH) -

規格表

型 番レール
長さ
移動距離ABCDE耐荷重
N/ペア
耐荷重
kgf/ペア
質量
kg/ペア
前 側後 側
C2002-12304.8224224153.2-149.2260.3273431440.68
C2002-14355.6275275204200311.1323.8402410.77
C2002-16406.4300300254.8250.8361.9374.6373380.86
C2002-18457.2325325305.6212.7301.6412.7425.4353360.95
C2002-20508376376356.4238.1352.4463.5476.2324331.04
C2002-22558.8402402407.2263.5403.2514.3527294301.18
C2002-24609.6427427458288.9454565.1577.8265271.23
C2002-26660.4478478508.8314.3504.8615.9628.6235241.36
C2002-28711.2503503559.6339.7555.6666.7679.4216221.45

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C2002-14

151~350
351~550
401~600
275
356
402
10

1パック

2個入り

4,131( 4,544円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーレールが前後に3/4スライドする2段引きの両方向スライドレール。
【特長】
・レールは前後があり、前側は脱着不可。
・後側は摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まるが、さらに強く引くとレールが抜け脱着可能。
・インナーメンバーに切り起しがあり、引き出しの裏側に直接ねじ止め可能。
・耐荷重は22~44kgf/ペア(引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重)。
・推奨ねじ:M4バインド、またはM4トラスねじ。
・レールは左右勝手違い有り、インナーレールとアウターレールの組み合わせ不可。
【用途】
・システムキッチンの両面ハッチに最適。

カタログ

 

Loading...

商品担当おすすめ

C2002-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2002の型番C2002-14のページです。
型番C2002-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2002

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2002

    スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2721

    スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2721

      スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203(光沢クロメート処理)

      スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203(光沢クロメート処理)

        スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2723

        スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2723

          スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2735

          スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2735

            スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 1029

            スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 1029

              スライドレール 中荷重 フルトラベル 3301

              スライドレール 中荷重 フルトラベル 3301

                スライドレール 中荷重 フルトラベル 305

                スライドレール 中荷重 フルトラベル 305

                  スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203

                  スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203

                    スライドレール フロントディスコネクト・ストップタイプ C2735AL

                    スライドレール フロントディスコネクト・ストップタイプ C2735AL

                      スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2731

                      スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2731

                        スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2421

                        スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2421

                          スライドレール 中荷重 フルトラベル 301

                          スライドレール 中荷重 フルトラベル 301

                            メーカー 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド
                            通常価格 4,039円 1,097円 1,200円 1,658円 2,917円 1,830円 3,995円 6,083円 2,618円 2,917円 1,997円 731円 2,997円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 2段引 2段引 2段引 2段引 3段引 2段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 2段引 3段引
                            レール材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            高さ(mm) 9.5 9.5 9.5 9.5 19.1 9.5 12.7 19.1 9.5 19.1 19.1 8 19.1
                            幅(mm) 35.3 27 35.3 27 27 35.3 51.5 35.3 35.3 27 27 20 35.3

                            スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2002のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C2002-12
                            C2002-16
                            C2002-18
                            C2002-20
                            C2002-22
                            C2002-24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            4,039円

                            ( 4,443円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10151~350151~350401~600224305431

                            4,413円

                            ( 4,854円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10151~350351~550201~400300406373

                            4,505円

                            ( 4,956円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10151~350351~550201~400325457353

                            4,973円

                            ( 5,470円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            3日目

                            10351~550351~550201~400376508324

                            5,253円

                            ( 5,778円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10351~550551~750201~400402559294

                            5,627円

                            ( 6,190円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            4日目

                            10351~550551~750201~400427610265

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました