(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C2723-45
スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2723 スライドレール

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2723 C2723-45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,094円
税込単価
2,303円

3/4スライドの2段引きスライドレール。【特長】・レールを全開にすると、全開状...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

C2723-45 の仕様・寸法情報

商品情報

スチール製、2段引きロック付タイプのスライドレール

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2723:関連画像

C2723

商品概要

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2723:関連画像

スライドレール寸法図

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2723:関連画像

スライドレール寸法図2

No. 部品名 材料 仕上
アウターレール 光沢クロメート処理(三価)
インナーレール 光沢クロメート処理(三価)
リテーナー (亜鉛めっき鋼板)
スチールボール -
 
品番 レール長さ 移動距離 A B C D E F 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量
C2723-30 300 221 150 230 245 176N/ペア 17.9kgf/ペア 0.46kg/ペア
C2723-35 350 259 190 310 280 295 196N/ペア 20kgf/ペア 0.55kg/ペア
C2723-40 400 296 225 345 360 330 345 216N/ペア 22kgf/ペア 0.63kg/ペア
C2723-45 450 333 225 395 410 380 395 206N/ペア 21kgf/ペア 0.71kg/ペア
C2723-50 500 371 225 445 460 430 445 176N/ペア 17.9kgf/ペア 0.79kg/ペア
C2723-55 550 408 225 337 495 510 480 495 157N/ペア 16kgf/ペア 0.87kg/ペア

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C2723-45

151~350
351~550
201~400
333
450
206
10

2個

2,094( 2,303円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

3/4スライドの2段引きスライドレール。
【特長】
・レールを全開にすると、全開状態で固定。レバー操作で解除可能。
・ディスコネクトスプリングは、引き出し時にロックが掛かる。
・ロック解除レバーの操作でレールの取り外し可能。
・耐荷重は16~22kgf/ペア(引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重)。
・インナーレールとアウターレールの組み合わせ不可。
・推奨ネジはM4バインド、またはM3バインド、M4トラスねじ。
【用途】
・引き出し用レールとして最適。

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 

Loading...

C2723-45で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2723の型番C2723-45のページです。
型番C2723-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2723

スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2723

    スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203

    スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203

      スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2721

      スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2721

        スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2421

        スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2421

          スライドレール 中荷重 フルトラベル 305

          スライドレール 中荷重 フルトラベル 305

            スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2002

            スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2002

              スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2735

              スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2735

                スライドレール フロントディスコネクト・ストップタイプ C2735AL

                スライドレール フロントディスコネクト・ストップタイプ C2735AL

                  スライドレール 中荷重 フルトラベル 3301

                  スライドレール 中荷重 フルトラベル 3301

                    スライドレール 中荷重 フルトラベル 3307

                    スライドレール 中荷重 フルトラベル 3307

                      スライドレール デュアルフリップロックタイプ C2731FL

                      スライドレール デュアルフリップロックタイプ C2731FL

                        スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 1029

                        スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 1029

                          スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2731

                          スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2731

                            メーカー 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド
                            通常価格 1,658円 2,618円 1,097円 731円 6,083円 4,039円 2,917円 2,917円 3,995円 11,645円 3,995円 1,830円 1,997円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   3日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 2段引 2段引 2段引 2段引 3段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引
                            レール材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            高さ(mm) 9.5 9.5 9.5 8 19.1 9.5 19.1 19.1 12.7 12.7 19.1 9.5 19.1
                            幅(mm) 27 35.3 27 20 35.3 35.3 27 27 51.5 51.5 27.3 35.3 27

                            スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2723のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C2723-35
                            C2723-40
                            C2723-50
                            C2723-55
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            1,658円

                            ( 1,824円 )
                            2個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10151~350151~350~200259350196

                            1,853円

                            ( 2,038円 )
                            2個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10151~350351~550201~400296400216

                            2,169円

                            ( 2,386円 )
                            2個 -

                            3日目

                            10351~550351~550~200371500176

                            2,355円

                            ( 2,591円 )
                            2個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351~550351~550~200408550157

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました