(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C305-16
スライドレール 中荷重 フルトラベル 305 スライドレール

スライドレール 中荷重 フルトラベル 305 C305-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,290円
税込単価
6,919円

インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレール。【特長】・レールを全開...

詳細情報を確認する

C305-16 の仕様・寸法情報

商品情報

スチール製、3段引きロック機構付スライドレール

スライドレール 中荷重 フルトラベル 305:関連画像

C305

商品概要

スライドレール 中荷重 フルトラベル 305:関連画像

スライドレール寸法図

スライドレール 中荷重 フルトラベル 305:関連画像

スライドレール寸法図2

No. 部品名 材料 仕上
1 アウターレール 光沢クロメート処理(三価)
2 インナーレール 光沢クロメート処理(三価)
3 リテーナー (亜鉛めっき鋼板)
4 スチールボール -
品番 レール長さ 移動距離 A B C D E F 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量
C305-12 304.8 327 - - - 260.3 273 - 628N/ペア 64kgf/ペア 1.14kg/ペア
C305-14 355.6 378 - - 298.4 311.1 323.8 - 588N/ペア 60kgf/ペア 1.37kg/ペア
C305-16 406.4 429 - - 349.2 361.9 374.6 250.8 559N/ペア 57kgf/ペア 1.5kg/ペア
C305-18 457.2 480 212.7 - 400 412.7 425.4 301.6 520N/ペア 53kgf/ペア 1.73kg/ペア
C305-20 508 530 238.1 365.1 450.8 463.5 476.2 352.4 481N/ペア 49kgf/ペア 1.91kg/ペア
C305-22 558.8 581 263.5 415.9 501.6 514.3 527 403.2 441N/ペア 45kgf/ペア 2.13kg/ペア
C305-24 609.6 632 288.9 466.7 552.4 565.1 577.8 454 412N/ペア 42kgf/ペア 2.32kg/ペア
C305-26 660.4 683 314.3 517.5 603.2 615.9 628.6 504.8 382N/ペア 39kgf/ペア 2.54kg/ペア
C305-28 711.2 734 339.7 568.3 654 666.7 679.4 555.6 353N/ペア 36kgf/ペア 2.77kg/ペア

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C305-16

351~550
351~550
401~600
428
406.4
559
10

1個

6,290( 6,919円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレール。
【特長】
・レールを全開にすると、全開状態で固定。ロック解除レバーの操作で解除可能。
・耐荷重は36~64kgf/ペア(引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重)。
・インナーレールとアウターレールの組み合わせ変更不可。スライドは左右共通。
・推奨ねじはM4バインド、またはM4トラスねじ。
・スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法。
・フロントディスコネクトフリクションストップ付。
【用途】
・引き出し用のレールとして最適。

カタログ

 

Loading...

C305-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 中荷重 フルトラベル 305の型番C305-16のページです。
型番C305-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 中荷重 フルトラベル 305

スライドレール 中荷重 フルトラベル 305

    スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2731

    スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2731

      スライドレール デュアルフリップロックタイプ C2731FL

      スライドレール デュアルフリップロックタイプ C2731FL

        スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2735

        スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2735

          スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2723

          スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2723

            スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2421

            スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2421

              スライドレール フロントディスコネクト・ストップタイプ C2735AL

              スライドレール フロントディスコネクト・ストップタイプ C2735AL

                スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2431

                スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2431

                  スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203(光沢クロメート処理)

                  スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203(光沢クロメート処理)

                    スライドレール 中荷重 フルトラベル 301

                    スライドレール 中荷重 フルトラベル 301

                      スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2721

                      スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2721

                        スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 201

                        スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 201

                          スライドレール 中荷重 フルトラベル 3301

                          スライドレール 中荷重 フルトラベル 3301

                            メーカー 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド
                            通常価格 6,083円 1,997円 3,995円 2,917円 1,658円 731円 2,917円 1,462円 1,200円 2,997円 1,097円 1,955円 3,995円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目  
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 2段引 3段引 3段引 2段引 3段引 2段引 2段引 3段引
                            レール材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            高さ(mm) 19.1 19.1 19.1 19.1 9.5 8 19.1 16 9.5 19.1 9.5 9.5 12.7
                            幅(mm) 35.3 27 27.3 27 27 20 27 20 35.3 35.3 27 35.3 51.5

                            スライドレール 中荷重 フルトラベル 305のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C305
                            C305-12
                            C305-14
                            C305-20
                            C305-22
                            C305-24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -------

                            6,083円

                            ( 6,691円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10151~350151~350601~800327304.8628

                            6,103円

                            ( 6,713円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550351~550401~600378355.6588

                            6,841円

                            ( 7,525円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550351~550401~600530508481

                            7,134円

                            ( 7,847円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10551~750551~750401~600581558.8441

                            8,118円

                            ( 8,930円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10551~750551~750401~600632609.6412

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました