(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C3617-12
スライドレール 重荷重 フルトラベル 3617【2個入り】 スライドレール

スライドレール 重荷重 フルトラベル 3617 C3617-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35,530円
税込単価
39,083円

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスチール製スライドレール。【特長】...

詳細情報を確認する

C3617-12 の仕様・寸法情報

商品情報

スチール製、3段引きロック機構付スライドレール

スライドレール 重荷重 フルトラベル 3617:関連画像

C3617

商品概要

スライドレール 重荷重 フルトラベル 3617:関連画像

スライドレール寸法図

スライドレール 重荷重 フルトラベル 3617:関連画像

スライドレール寸法図2

No. 部品名 材料 仕上
アウターメンバー 鋼(SPCC) 光沢クロメート処理(三価)
中間メンバー
インナーメンバー
リテーナー 鋼(SECC) (亜鉛めっき鋼板)
スチールボール 鋼(SWCH)
品番 レール長さ 移動距離 A B C D E F G H 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量kg/ペア
C3617-12 304.8 330 - - 228.6 - 135.4 179.1 204.5 229.9 1138 116 1.8
C3617-14 355.6 381 279.4 186.2 229.9 255.3 280.7 1098 112 2.1
C3617-16 406.4 432 257.3 330.2 237 280.7 306.1 331.5 1069 109 2.4
C3617-18 457.2 483 308.1 381 287.8 331.5 356.9 382.3 1040 106 2.69
C3617-20 508 533 203.2 358.9 431.8 215.9 338.6 382.3 407.7 433.1 1000 102 2.99
C3617-22 558.8 584 228.6 409.7 482.6 241.3 389.4 433.1 458.5 483.9 961 98 3.29
C3617-24 609.6 635 254 460.5 533.4 266.7 440.2 483.9 509.3 534.7 902 92 3.59
C3617-26 660.4 686 279.4 511.3 584.2 292.1 491 534.7 560.1 585.5 834 85 3.86
C3617-28 711.2 737 304.8 562.1 635 317.5 541.8 585.5 610.9 636.3 755 77 4.2

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C3617-12

151~350
151~350
1,001~2,000
330
304.8
1138
10

1パック

2個入り

35,530( 39,083円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスチール製スライドレール。
【特長】
・レール全開時にその状態で固定可能。定格荷重は755~1138N/ペア。
・レバー操作で固定解除でき、同じ操作でインナーメンバーを取り外し可能。
・スライドの厚みは、スチールボールで指示された箇所での測定寸法。
・取付ねじは、M4バインドまたはトラス小ねじを使用。
・スライドは、消音バンパー・ホールドインディテント付。
・レールは左右勝手違い有り。
【用途】
・引き出し用レールとして最適。

カタログ

 

Loading...

C3617-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 重荷重 フルトラベル 3617の型番C3617-12のページです。
型番C3617-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 重荷重 フルトラベル 3617

スライドレール 重荷重 フルトラベル 3617

    スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2735

    スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2735

      スライドレール 中荷重 フルトラベル 3307

      スライドレール 中荷重 フルトラベル 3307

        スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203

        スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203

          スライドレール 中荷重 フルトラベル 301

          スライドレール 中荷重 フルトラベル 301

            スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2431

            スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2431

              スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2721

              スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2721

                スライドレール 中荷重 フルトラベル 3300

                スライドレール 中荷重 フルトラベル 3300

                  スライドレール 中荷重 フルトラベル 305

                  スライドレール 中荷重 フルトラベル 305

                    スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2002

                    スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2002

                      スライドレール 軽荷重 フルトラベル 3275

                      スライドレール 軽荷重 フルトラベル 3275

                        スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2723

                        スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2723

                          スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203(光沢クロメート処理)

                          スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203(光沢クロメート処理)

                            メーカー 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド
                            通常価格 35,530円 2,917円 11,645円 2,618円 2,997円 1,462円 1,097円 3,995円 6,083円 4,039円 1,880円 1,658円 1,200円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 2段引 3段引 2段引 2段引
                            レール材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            高さ(mm) 19.1 19.1 12.7 9.5 19.1 16 9.5 12.7 19.1 9.5 12.7 9.5 9.5
                            幅(mm) 53.1 27 51.5 35.3 35.3 20 27 51.5 35.3 35.3 37.4 27 35.3

                            スライドレール 重荷重 フルトラベル 3617のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C3617-14
                            C3617-16
                            C3617-18
                            C3617-20
                            C3617-22
                            C3617-24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            36,040円

                            ( 39,644円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            3日目

                            10351~550351~5501,001~2,000381355.61098

                            36,380円

                            ( 40,018円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            3日目

                            10351~550351~5501,001~2,000432406.41069

                            36,720円

                            ( 40,392円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            3日目

                            10351~550351~5501,001~2,000483457.21040

                            38,590円

                            ( 42,449円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            3日目

                            10351~550351~550801~1,0005335081000

                            40,800円

                            ( 44,880円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            3日目

                            10551~750551~750801~1,000584558.8961

                            47,260円

                            ( 51,986円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            3日目

                            10551~750551~750801~1,000635609.6902

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました