(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C501-20
スライドレール 重荷重 フルトラベル C501 スライドレール

スライドレール 重荷重 フルトラベル C501 C501-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
11,961円
税込単価
13,157円

【特長】・潤滑油:新日本石油、エピノックグリースAP・スライドの厚みは、スチー...

詳細情報を確認する

C501-20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スライドレール 重荷重 フルトラベル 501 外形図

製品仕様

耐荷重:1,785~2,667N/ペア

使用温度範囲:平均気温+5℃~+35℃

推奨ねじ:M4バインド、またはM4トラスねじ

スライドレール 重荷重 フルトラベル 501 関連画像
No.部品名材料仕上
1アウターメンバー鋼(SPCC)光沢クロメート処理(三価)
2インナーメンバー
3中間メンバー
4リテーナー鋼(SECC)(亜鉛めっき鋼板)
5スチールボール鋼(SWCH)-

規格表

スライドレール 重荷重 フルトラベル 501 規格表

選定サポート情報

スライドレール選定・取扱い上の注意
スライドレール 重荷重 フルトラベル 501 関連画像3
耐荷重は、引き出し部の重心を、移動距離および左右の幅の中心に置いた状態で決めています。(左図参照)。
条件はスライドレール取付幅300mm、引き出し回数月10回程度、静荷重にて設定し、スライドレールはしっかりとキャビネットと引き出し部の両方に固定され、垂直に設置されている状態です。
スライドレール 重荷重 フルトラベル 501 関連画像4

※取付方法による耐荷重変化
耐荷重は設置された状態が垂直でない場合、耐えることのできる荷重は大きく変化します。
例えば水平状態に取り付けられたスライドレールは当カタログにある耐荷重の25%以下です。
スライドレール選定にあたっての注意点

スライドレールの持つ性能は、使用状況により変化します。キャビネットの寸法および重心位置、使用頻度、スライドレールの取付方法、キャビネットの設置場所などにより、スライドレールの耐久性、耐荷重特性は大きく異なります。ご検討の際は、試作・検証のうえ、選定してください。
・インナーメンバーとアウターメンバーの組み合わせを変えないでください。
・スライドを完全に閉じたとき及び最大にスライドを伸ばしたときにスライドレールに大きな衝撃が加わる場合は、別途ストッパーを設けてください。

性能・試験情報

耐荷重曲線

N(kgf)/ペア

スライドレール 重荷重 フルトラベル 501 関連画像2
曲線a~fは以下の値を示します。
・耐荷重(標準品):a
・耐荷重(特注品)
b:移動距離が標準品-50mm
c:移動距離が標準品-25mm
d:移動距離が標準品+25mm
e:移動距離が標準品+50mm
f:移動距離が標準品+75mm

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
トラスココード
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C501-20

351~550
351~550
2,001~4,000
530.2
508
327-2974
2363
10

1個

11,961( 13,157円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・潤滑油:新日本石油、エピノックグリースAP
・スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
・取付ねじは、M4バインドまたはトラス小ねじを使用
・スライドは左右共通
・インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです

カタログ

 

Loading...

C501-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 重荷重 フルトラベル C501の型番C501-20のページです。
型番C501-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 重荷重 フルトラベル C501

スライドレール 重荷重 フルトラベル C501

    スライドレール 中荷重 3/4トラベル 601

    スライドレール 中荷重 3/4トラベル 601

      スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 201

      スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 201

        スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2431

        スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2431

          スライドレール 中荷重 フルトラベル 301

          スライドレール 中荷重 フルトラベル 301

            スライドレール 中荷重 フルトラベル 3307

            スライドレール 中荷重 フルトラベル 3307

              スライドレール 軽荷重 フルトラベル 3275

              スライドレール 軽荷重 フルトラベル 3275

                スライドレール 中荷重 フルトラベル 305

                スライドレール 中荷重 フルトラベル 305

                  スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2735

                  スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2735

                    スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203

                    スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203

                      スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2731

                      スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2731

                        スライドレール 重荷重 フルトラベル 3617

                        スライドレール 重荷重 フルトラベル 3617

                          リニア型多目的スライドレール C2420

                          リニア型多目的スライドレール C2420

                            メーカー 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド スガツネ工業
                            通常価格 9,020円 5,729円 1,955円 1,462円 2,997円 11,645円 1,880円 6,083円 2,917円 2,618円 1,997円 35,530円 1,242円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 2段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 2段引
                            レール材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            高さ(mm) 23.8 12.7 9.5 16 19.1 12.7 12.7 19.1 19.1 9.5 19.1 19.1 8
                            幅(mm) 71.4 71.4 35.3 20 35.3 51.5 37.4 35.3 27 35.3 27 53.1 20

                            スライドレール 重荷重 フルトラベル C501のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C501-14
                            C501-16
                            C501-18
                            C501-22
                            C501-24
                            C501-26
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            トラスココード 定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            9,997円

                            ( 10,997円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351~550351~5502,001~4,000377.8355.6327-29402628

                            10,091円

                            ( 11,100円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351~550351~5502,001~4,000428.6406.4327-29582540

                            10,890円

                            ( 11,979円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351~550351~5502,001~4,000479.4457.2327-29662452

                            12,495円

                            ( 13,745円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10551~750551~7502,001~4,000581558.8327-29822246

                            13,746円

                            ( 15,121円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10551~750551~7502,001~4,000631.8609.6327-29912118

                            14,732円

                            ( 16,205円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10551~750551~7501,001~2,000682.6660.4327-30081961

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました