(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C601-14
スライドレール 中荷重 3/4トラベル 601 スライドレール

スライドレール 中荷重 3/4トラベル 601 C601-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,001円
税込単価
6,601円

‐スチール製 2段引きタイプ‐ 定格荷重:785~1118N/ペア【特長】・潤...

詳細情報を確認する

C601-14 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スライドレール 中荷重 3/4トラベル 601 外形図

製品仕様

No.部品名材料仕上
(1)アウターメンバー鋼(SPCC)光沢クロメート処理(三価)
(2)インナーメンバー
(3)リテーナー鋼(SECC)(亜鉛めっき鋼板)
(4)スチールボール鋼(SWCH)-

規格表

型番レール長さ
mm
移動距離
mm
寸法(mm)耐荷重
N/ペア
耐荷重
kgf/ペア
質量
kg/本
ABCDEF
C601-12304.8227-152.8254.4-149.22731,1181141.23
C601-14355.6278-203.6305.2-200323.81,0691091.43
C601-16406.4303-254.4356-250.8374.61,0201041.64
C601-18457.2354203.2305.2406.8212.7301.6425.41,0001021.86
C601-20508367228.6356457.6238.1352.4476.2971992.07
C601-22558.8430254406.8508.4263.5403.2527922942.27
C601-24609.6456279.4457.6559.2288.9454577.8873892.45
C601-26660.4468304.8508.4610314.3504.8628.6843862.66
C601-28711.2506330.2559.2660.8339.7555.6679.4785802.82

性能・試験情報

耐荷重曲線

スライドレール 中荷重 3/4トラベル 601 耐荷重曲線

移動距離の変更による耐荷重の変化

曲線(a)~(f)は以下の値を示します。
  • 耐荷重(標準品):(a)
  • 耐荷重(特注品)
    (b):移動距離が標準品-50mm
    (c):移動距離が標準品-25mm
    (d):移動距離が標準品+25mm
    (e):移動距離が標準品+50mm
    (f):移動距離が標準品+75mm

注意・禁止事項

注意・禁止事項

インナーメンバーが脱着できない仕様です。そのため筺体の構造、ねじを付ける順番により、特定のねじ取付穴が使用できない場合があります。

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C601-14

151~350
351~550
1,001~2,000
278
355.6
1069
10

1個

6,001( 6,601円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

‐スチール製 2段引きタイプ‐ 定格荷重:785~1118N/ペア

【特長】
・潤滑油:新日本石油、エピノックグリースAP。
・スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法。
・取付ねじは、M4バインドまたはトラス小ねじを使用。
・スライドは左右共通。

カタログ

 

Loading...

C601-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 中荷重 3/4トラベル 601の型番C601-14のページです。
型番C601-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 中荷重 3/4トラベル 601

スライドレール 中荷重 3/4トラベル 601

    スライドレール 重荷重 フルトラベル C501

    スライドレール 重荷重 フルトラベル C501

      スライドレール 重荷重 フルトラベル 530

      スライドレール 重荷重 フルトラベル 530

        スライドレール 中荷重 フルトラベル 3300

        スライドレール 中荷重 フルトラベル 3300

          スライドレール 中荷重 フルトラベル 3303

          スライドレール 中荷重 フルトラベル 3303

            スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2721

            スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2721

              スライドレール 2段引 重荷重ステンレスタイプ

              スライドレール 2段引 重荷重ステンレスタイプ

                スライドレール 軽荷重 フルトラベル 3271

                スライドレール 軽荷重 フルトラベル 3271

                  スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 201

                  スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 201

                    スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203(光沢クロメート処理)

                    スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 203(光沢クロメート処理)

                      スライドレール 中荷重 フルトラベル 3307

                      スライドレール 中荷重 フルトラベル 3307

                        スライドレール 重荷重 フルトラベル 3601

                        スライドレール 重荷重 フルトラベル 3601

                          スライドレール 2段引 中荷重・スチールタイプ

                          スライドレール 2段引 中荷重・スチールタイプ

                            メーカー 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド ミスミ 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド 日本アキュライド ミスミ
                            通常価格 5,729円 9,020円 18,275円 3,995円 4,182円 1,097円 5,167円 1,297円 1,955円 1,200円 11,645円 8,670円 990円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 2段引 3段引 2段引 2段引 3段引 3段引 2段引
                            レール材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール SUS304 スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            高さ(mm) 12.7 23.8 23.8 12.7 12.7 9.5 71.4 12.7 9.5 9.5 12.7 19.1 35.3
                            幅(mm) 71.4 71.4 107.4 51.5 51.5 27 12.55 37.4 35.3 35.3 51.5 53.1 9.5

                            スライドレール 中荷重 3/4トラベル 601のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C601-12
                            C601-16
                            C601-18
                            C601-20
                            C601-22
                            C601-24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            5,729円

                            ( 6,302円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10151~350151~3501,001~2,000227304.81118

                            6,290円

                            ( 6,919円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10151~350351~5501,001~2,000303406.41020

                            6,750円

                            ( 7,425円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10351~550351~550801~1,000354457.21000

                            7,124円

                            ( 7,836円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10351~550351~550801~1,000367508971

                            7,498円

                            ( 8,248円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10351~550551~750801~1,000430558.8922

                            8,255円

                            ( 9,081円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10351~550551~750801~1,000456609.6873

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました