(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドレール 取り付け用ブラケット 5355 5517

スライドレール 取り付け用ブラケット 5355 5517

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
765円 ~ 786円  特別価格 
税込価格
842円 ~ 865円  特別価格 

【特長】・産業機器・電子機器用スライドレールの取り付け用ブラケット。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

スライドレール 取り付け用ブラケット 5355 5517 外形図1

5355

スライドレール 取り付け用ブラケット 5355 5517 外形図2

5517

製品仕様

製品仕様

型番材料仕上質量(g)
5355鋼(SPCC)光沢クロメート処理(三価)50
551746

特長

■5355(C200・C300シリーズ専用)
  • スライドレールC200シリーズ、C300シリーズを側板に直接取り付けできない場合に使用するブラケットです。
■5517(C305専用)
  • スライドレールC305を側板に直接取り付けできない場合に、本ブラケットを使用します。
  • 本ブラケットは、ブラケット5355を使用する場合と比較して、キャビネット側板とレールのすき間をほぼ半分にできます。

使用例

取付説明図

■5355

スライドレール 取り付け用ブラケット 5355 5517 取付説明図1
 

■5517

スライドレール 取り付け用ブラケット 5355 5517 取付説明図2

注意・禁止事項

注意・禁止事項

1組のスライドに、ブラケットが前後2ヶずつ必要です。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

1個

765円

459

( 505円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1個

786( 865円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・産業機器・電子機器用スライドレールの取り付け用ブラケット。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 取り付け用ブラケット 5355 5517

スライドレール 取り付け用ブラケット 5355 5517

    スライドレール フリッパードア用 1313

    スライドレール フリッパードア用 1313

      スライドレール(完全スライドタイプ)KC-252

      スライドレール(完全スライドタイプ)KC-252

        小型スライドレール KC-283

        小型スライドレール KC-283

          小型スライドレール KC-359

          小型スライドレール KC-359

            Accuride スライドレール C1313 水平フリッパー扉用

            Accuride スライドレール C1313 水平フリッパー扉用

              スライドレール 3509 重量用

              スライドレール 3509 重量用

                小型スライドレール KC-284

                小型スライドレール KC-284

                  スライドレール C3275

                  スライドレール C3275

                    スライドレール 重量用 C501

                    スライドレール 重量用 C501

                      スライドレール CBL-R53 重量用

                      スライドレール CBL-R53 重量用

                        アルミ合金製スライドレール AR3 軽量用

                        アルミ合金製スライドレール AR3 軽量用

                          スライドレール 重量用 5301

                          スライドレール 重量用 5301

                            メーカー 日本アキュライド 日本アキュライド タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 765円 3,843円 1,156円 490円 1,050円 4,030円 19,890円 715円 2,297円 13,746円 19,287円 1,797円 7,395円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 関連部品 フリッパードア用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 フリッパードア用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            レール材質 スチール スチール 冷間圧延鋼板 冷間圧延鋼板 冷間圧延鋼板 冷間圧延鋼板 アルミ合金

                            スライドレール 取り付け用ブラケット 5355 5517のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました